General
Capacidad de la mototraílla: colmada | 24 yd³ 18.4 m³ |
Anchura: corte | 10.3 pies 3.14 m |
Profundidad de corte máxima | 12.4 pulg 315 mm |
Capacidad de la mototraílla: a ras | 17.1 yd³ 13 m³ |
Altura de transporte total | 13.22 pies 4.03 m |
Máx. profundidad de esparcido | 21.3 pulg 540 mm |
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo | 38.71 pies 11.8 m |
Velocidad máxima: con carga | 33.5 milla/h 53.9 km/h |
Anchura total | 11.71 pies 3.57 m |
Neumáticos: transmisión del tractor | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla | 336 gal (EE. UU.) 1272 l |
Carga nominal | 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) |
Neumáticos: mototraílla | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |