Personalice su mototraílla parcial Cat 651.

Mototraíllas parciales Mototraílla parcial 651

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Motor del tractor
Cat® C18
Cat® C18
Potencia bruta (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Velocidad máxima: con carga
34.9 milla/h
56.1 km/h

Información general

Personalización para su operación.

Caterpillar ofrece unidades de potencia para tractores-mototraíllas parciales diseñadas para máquinas especiales que complementan la línea de productos Cat® tradicional. Estas configuraciones exclusivas para tractores están disponibles para su compra directamente en Caterpillar OEM Solutions. Pueden aprovecharse para una gran variedad de máquinas finales, incluidos extractores de agua, mototraíllas autocargables, unidades motrices de remolque de plataforma baja y mucho más. Con mejoras en la productividad, combinadas con una mayor comodidad para el operador y nuevas funciones de seguridad, como el sistema de acceso motorizado y los eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, esta máquina ofrece un alto rendimiento en tiempo e inversión.

Ventajas

Mayor comodidad para el operador

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Máxima seguridad

Las características de seguridad contribuyen a aumentar la confianza del operador al proporcionar un entorno más seguro para las operaciones: eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, cámara WAVS y entrada a la cabina con acceso motorizado

Hasta un 15% Menos emisiones de CO2

La 651 emite hasta un 15 % menos CO2 que el modelo 651E anterior.

Especificaciones del producto para Mototraílla parcial 651

Motor del tractor Cat® C18 Cat® C18
Nota Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Potencia bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Velocidad máxima: con carga 34.9 milla/h 56.1 km/h
1 avance 3.5 milla/h 5.7 km/h
2 avance 6.5 milla/h 10.5 km/h
3 avance 7.8 milla/h 12.5 km/h
4 avance 10.6 milla/h 17 km/h
5 avance 14.2 milla/h 22.8 km/h
6 avance 19.2 milla/h 30.9 km/h
7 avance 25.7 milla/h 41.4 km/h
8 avance 34.9 milla/h 56.1 km/h
Marcha atrás 6.7 milla/h 10.8 km/h
Ancho - Giro 180° - Derecha 44.6 pies 13.6 m
Ancho - Giro 180° - Izquierda 47.57 pies 14.5 m
Ángulo de dirección - Derecha 90 90
Ángulo de dirección - Izquierda 85 85
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 para hasta 26 600 kg (58 643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivel II ROPS: ISO 3471:2008 para hasta 26 600 kg (58 643 lb). FOPS: ISO 3449:2005 nivel II
Cabina Cinturón de seguridad: SAE J386:AUG2012 Cinturón de seguridad: SAE J386:AUG2012
Depósito de combustible 430.1 gal (EE. UU.) 1628 l
Cárter 10 gal (EE. UU.) 38 l
Transmisión 35.9 gal (EE. UU.) 136 l
Diferencial 36 gal (EE. UU.) 136 l
Mando final: cada uno 6 gal (EE. UU.) 29.5 l
Sistema de refrigeración 23.4 gal (EE. UU.) 88.6 l
Depósito hidráulico 39.6 gal (EE. UU.) 150 l
Lavaparabrisas 0.5 gal (EE. UU.) 5 l

Mototraílla parcial 651 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Transmisión: servotransmisión planetaria de 8 velocidades, control ECPC, software APECS, selección de velocidad más alta programable, retención de la transmisión, bloqueo del diferencial, protección del tren de potencia, límite de velocidad de la máquina
  • Cat C18
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos: principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico, estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle, bloqueo del acelerador
  • Sistema de bloqueo del acelerador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 115 amperios
  • Baterías (4), 12 V, 1000 CCA, sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación: faros (halógenos), intermitentes con funciones de emergencia (LED)
  • Intermitentes con función de advertencia
  • Receptáculo de carga/arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado: arranque del motor trasero; bloqueo del acelerador; limpiaparabrisas/lavaparabrisas; luces de emergencia; luces de trabajo encendidas, apagadas; modo de información; pantalla del mensajero; interruptores de oscilador de la lengüeta de seguridad, freno de estacionamiento.
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Posamuñecas/Asidero
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Indicadores de la pantalla Messenger, las advertencias incluyen: temperatura del refrigerante; temperatura del aceite del motor; temperatura del aceite hidráulico; temperatura del DPF; nivel de combustible; freno de estacionamiento; bloqueo del implemento; sistema de frenos, regeneración requerida; bloqueo del acelerador; voltaje del sistema; dirección secundaria; achique; bloqueo del diferencial; flotador de la plataforma; retención de la transmisión; luces de carretera; luz de acción; velocidad del motor, rpm; selección de marchas; niveles de llenado del DPF.
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Asiento: gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie III, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Pantalla Messenger

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTROS EQUIPOS

  • Acumuladores (freno y enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Bloqueos de dirección
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

Mototraílla parcial 651 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Filtro de aire, antefiltro motorizado

CABINA DEL OPERADOR

  • Escalera de acceso eléctrica

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo (WAVS)
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Carcasa de Kingbolt
  • Disposición de las ruedas traseras (juego de 2)
  • Paquete de brazo descendente de mototraílla
  • Grupo de cilindros de dirección (juego de 2)
  • Grupo de cables

Compare Mototraílla parcial 651 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

651

extración de agua

extración de agua

651
extración de agua
extración de agua