623

Mototraíllas autocargables 623

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada
23 yd³
17.6 m³
Velocidad máxima: con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Información general

Equipo de una sola máquina

La carga rápida, la velocidad de desplazamiento y la posibilidad de cargar y descargar sin detenerse, mejorando el tiempo de ciclo, hacen que las mototraíllas Cat tengan una alta productividad constante al menor coste por tonelada.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Hasta un 7% Mayor par del elevador

Elevador con una estructura más resistente que reduce el desgaste de la cadena y mejora el par disponible

Seguridad adicional

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Especificaciones del producto para 623

Carcasa estandarizada 45.18 pies 13.77 m
Máx. profundidad de esparcido 18.3 pulg 465 mm
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 201 gal (EE. UU.) 763 l
Anchura: corte 10.3 pies 3.14 m
Anchura total 11.71 pies 3.57 m
Número de paletas 15 15
Neumáticos: mototraílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Máxima apertura del suelo 4.4 pies 1.34 m
Profundidad de corte máxima 10.3 pulg 262 mm
Separación de las paletas del elevador 20 pulg 520 mm
Carga nominal 25 038 kg (55200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) 25 038 kg (55200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas)
Altura de transporte total 12.37 pies 3.77 m
Capacidad de la mototraílla: a ras 18.8 yd³ 14.4 m³
Neumáticos: transmisión del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Capacidad de la mototraílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 38.71 pies 11.8 m
Peso de funcionamiento: vacío 88061 lb 39937 kg
Potencia al volante: tractor/mototraílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Rev/min nominales del motor 2000 r/min 2000 r/min
Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Nota Las emisiones del motor C13 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Fase II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE.UU./Fase III de la UE. Las emisiones del motor C13 equivalen a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Fase II de la UE o Tier 3 de la EPA de EE.UU./Fase III de la UE.
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Capacidad de la mototraílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Depósito de combustible 216.09 gal (EE. UU.) 818 l
Cárter 8.08 gal (EE. UU.) 30.58 l
Sistema de refrigeración 11.89 gal (EE. UU.) 45 l
Sistema de transmisión 24.76 gal (EE. UU.) 93 l
Sistema hidráulico 21.926 gal (EE. UU.) 83 l
Altura: transporte total 158.9 pulg 4037 mm
Longitud: total de la máquina 542 pulg 13767 mm
Anchura: total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.6 pulg 3621 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.5 pulg 520 mm
Anchura: tractor 133.1 pulg 3381 mm
Anchura: interior de la caja 120 pulg 3048 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 128.9 pulg 3275 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Distancia entre ejes 329.5 pulg 8370 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 89.7 pulg 2278 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Altura de la parte superior del elevador 148.3 pulg 3768 mm
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Eje a pasador de enganche vertical 17 pulg 432 mm
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 111,5dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 111,5dB(A).
ROPS/FOPS Cumple los estándares ISO Cumple los estándares ISO
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb)
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Extensión del eyector 6.45 s 6.45 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la caja 3 s 3 s
Retracción del eyector 9.7 s 9.7 s

623 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Cat C13
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente respecto a la configuración del motor)
  • Ayuda al arranque, éter

SISTEMA DE FRENOS

  • Principal y secundario sumergidos en aceite e hidráulicos
  • Estacionamiento, liberado hidráulicamente, accionamiento por muelle
  • Principal y secundario sumergidos en aceite e hidráulicos
  • Sistema de bloqueo del acelerador

TRANSMISIÓN

  • Protección del tren de potencia
  • Selección de velocidad más alta programable
  • Sistema de bloqueo de los diferenciales
  • Retención de la transmisión
  • Software APECS
  • Control ECPC
  • Control de la velocidad de desplazamiento
  • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
  • Límite de velocidad de la máquina
  • Protección del bloqueo del diferencial
  • Reducción del patinaje de neumáticos de serie

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA DE ILUMINACIÓN - TRACTOR

  • Faros, halógenos
  • Focos LED
  • Intermitentes con función de advertencia
  • Cuchilla (2)
  • Caja (1)
  • Visión lateral halógenos (2)

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás

SISTEMA DE ILUMINACIÓN - MOTOTRAÍLLA

  • Luces de freno LED
  • Intermitentes con función de advertencia, LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger

INTERRUPTORES DEL TECLADO:

  • Luces de advertencia

INTERRUPTORES DEL TECLADO

  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas
  • Encendido/apagado de luces de trabajo
  • Selección de nivel de retardador
  • Modo de información en pantalla Messenger
  • Sistema de bloqueo del acelerador

INTERRUPTORES BASCULANTES CON LENGÜETA DE SEGURIDAD

  • Freno de estacionamiento
  • Control de regeneración

INDICADORES DE ADVERTENCIA INCLUIDOS:

  • Temperatura del aceite hidráulico
  • Eyector automático
  • Temperatura del aceite del motor
  • Regeneración necesaria
  • Sistema de frenos
  • Luces largas
  • Gancho bajado
  • Retención de la transmisión
  • Régimen del motor, rev/min
  • Enganche amortiguador
  • Selección de marcha
  • Bloqueo de implemento
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Temperatura del refrigerante
  • Freno de estacionamiento
  • Flotación de compuerta
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Nivel de combustible
  • Voltaje del sistema
  • Luz de funcionamiento
  • Dirección secundaria

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

CAJA

  • 13,5 m³ (17,6 yd³), a ras
  • 17,6 m³ (23 yd³), colmada

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Bloqueos contra vandalismo
  • Elevador con 15 paletas
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

623 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de asistencia de secuencias
  • Product Link
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: WAVS
  • Bloqueo de la dirección: externo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Guardabarros, mototraílla
  • Grupo de cables
  • Placa con el año de fabricación

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD AMBIENTE

  • Refrigeración, climas cálidos, HRC
  • Refrigerante de larga duración, -50 °C (-58 °F)
  • Refrigeración, climas cálidos, LRC
  • Refrigeración, climas fríos, LRC

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Galería multimedia

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623