637

Mototraíllas de caja abierta 637

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
570 hp
425 kW
Capacidad de la mototraílla: colmada
34 yd³
26 m³
Velocidad máxima: con carga
34.7 milla/h
55.8 km/h

Información general

Altas prestaciones

La mototraílla 637 de Cat está diseñada para superar los retos a los que se enfrentan los operadores en todo el mundo. Gracias a su resistencia y durabilidad, funciona en algunas de las condiciones y materiales más difíciles que se puedan encontrar.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Hasta un 12% Más productividad

Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones

Seguridad adicional

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Especificaciones del producto para 637

Capacidad de la mototraílla: a ras 24 yd³ 18.3 m³
Anchura: corte 11.5 pies 3.51 m
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 40.12 pies 12.23 m
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Capacidad de la mototraílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Anchura total 12.93 pies 3.94 m
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Altura de transporte total 13.62 pies 4.15 m
Profundidad de corte máxima 17.7 pulg 450 mm
Neumáticos: tractor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Máx. profundidad de esparcido 21.1 pulg 535 mm
Neumáticos: mototraílla 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Carga nominal 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas)
Rev/min nominales del motor: tractor 1900 r/min 1900 r/min
Modelo de motor: mototraílla Cat C9.3 Cat C9.3
Modelo de motor: tractor Cat C18 Cat C18
Potencia al volante: mototraílla 290 hp 216 kW
Rev/min nominales del motor: mototraílla 2150 r/min 2150 r/min
Potencia al volante: tractor 570 hp 425 kW
Emisiones Los motores C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE. Los motores C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE.
Potencia al volante: tractor/mototraílla 570 hp 425 kW
Capacidad de la mototraílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Velocidad máxima: con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Sistema hidráulico 37.5 gal (EE. UU.) 142 l
Cárter: tractor 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Líquido de escape diésel: tractor 8 gal (EE. UU.) 30.5 l
Líquido de escape diésel: mototraílla 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Sistema de transmisión: mototraílla 12.9 gal (EE. UU.) 49 l
Depósito de combustible 370 gal (EE. UU.) 1400 l
Sistema de refrigeración: mototraílla 16.1 gal (EE. UU.) 61 l
Cárter: mototraílla 6.5 gal (EE. UU.) 24.5 l
Sistema de refrigeración: tractor 19.8 gal (EE. UU.) 75 l
Sistema de transmisión: tractor 29 gal (EE. UU.) 110 l
Parte delantera del tractor al eje delantero 142.2 pulg 3612 mm
Eje a pasador de enganche vertical 20 pulg 509 mm
Distancia entre ejes 346.8 pulg 8808 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 90.2 pulg 2292 mm
Longitud: máxima (empujador-arrastrador) 655.1 pulg 16640 mm
Anchura: total de la máquina 155 pulg 3937 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 96.9 pulg 2462 mm
Bloque de empuje ampliado (empujador-arrastrador) 108 pulg 2744 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 143.2 pulg 3636 mm
Anchura: interior de la caja 134 pulg 3404 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20 pulg 510 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 26.1 pulg 664 mm
Anchura: tractor 137.8 pulg 3499 mm
Longitud: total de la máquina; estándar 597 pulg 15164 mm
Altura: transporte total 163.2 pulg 4145 mm
Altura: parte superior de la cabina 147 pulg 3733 mm
Peso de funcionamiento: vacío 114950 lb 52140 kg
Carcasa estandarizada 49.34 pies 15.04 m
Longitud total: con gancho hacia abajo 54.59 pies 16.64 m
Peso de funcionamiento: vacío 119060 lb 54005 kg
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 116dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 116dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. ROPS/FOPS cumple la normativa ISO.
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb)
Cinturón de seguridad SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Marcha de la transmisión: marcha atrás 6.2 milla/h 9.9 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 6.2 milla/h 10 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.4 milla/h 5.5 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 25.7 milla/h 41.95 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 19 milla/h 30.6 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.5 milla/h 16.9 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.7 milla/h 12.4 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 14.1 milla/h 22.7 km/h
Marcha de la transmisión: octava 34.7 milla/h 55.8 km/h
Bajada de gancho 2.1 s 2.1 s
Bajada de compuerta 3.8 s 3.8 s
Subida de compuerta 4 s 4 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la caja 3.5 s 3.5 s
Retracción del eyector 8.5 s 8.5 s
Subida de gancho 1.5 s 1.5 s
Extensión del eyector 8.5 s 8.5 s

637 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Motor Cat C18 con MEUI™
  • Freno de compresión del motor
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, discos sumergidos en aceite de accionamiento hidráulico
    • Estacionamiento, liberado hidráulicamente, accionado por muelle
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Transmisión:
    • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    • Control ECPC
    • Software APECS
    • Selección de velocidad más alta programable
    • Retención de la transmisión
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Protección del tren de potencia
    • Reducción del patinaje de neumáticos de serie
    • Control de la velocidad de desplazamiento
    • Límite de velocidad de la máquina
    • Protección del bloqueo del diferencial

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA

  • Motor Cat C9.3:
    • Conducto de combustible común de alta presión
    • Freno motor de elevación constante
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador de accionamiento mecánico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Ayuda al arranque por éter
  • Sistema de frenos:
    • Principal y secundario, disco seco, accionamiento hidráulico
  • Transmisión:
    • 4 velocidades (convertidor de par)
    • Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Faros delanteros LED
    • Intermitentes con función de advertencia, faros LED, (2) cuchilla (1) caja, halógeno para visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Alternador, 65 amperios
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Luces de freno LED
    • Intermitentes con función de advertencia LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado:
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas
    • Luces de advertencia
    • Selección de nivel de retardador
    • Encendido/apagado de luces de trabajo
    • Modo de información en pantalla Messenger
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla Messenger
  • Indicadores de advertencia incluidos:
    • Temperatura del refrigerante
    • Temperatura del aceite del motor
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Temperatura del filtro de partículas diésel (DPF)
    • Nivel de combustible
    • Freno de estacionamiento
    • Bloqueo de implemento
    • Sistema de frenos
    • Regeneración necesaria
    • Sistema de bloqueo del acelerador
    • Voltaje del sistema
    • Dirección secundaria
    • Gancho bajado
    • Eyector automático
    • Sistema de bloqueo de los diferenciales
    • Flotación de compuerta
    • Retención de la transmisión
    • Enganche amortiguador
    • Luces largas
    • Luz de funcionamiento
    • Régimen del motor, rev/min
    • Selección de marcha
    • Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Ganchos para remolque, parte delantera
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Bloqueos de dirección

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Caja:
    • 18,3m³ (24yd³), a ras
    • 26m³ (34yd³), colmada
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Guardabarros de mototraílla
  • Protección antiderrame
  • Cambio de aceite rápido
  • Llantas (2)
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

637 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Sistema de asistencia de secuencias con calculadora de carga útil
  • Asistencia de carga
  • Control de nivelación Cat con asistencia de carga
  • Sistema avanzado de reducción de patinaje de los neumáticos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables
  • Empujador-arrastrador

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare 637 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Mototraílla de Caja Abierta 637

Mototraílla de Caja Abierta 637