Personalice su mototraílla parcial Cat 621.

Mototraíllas parciales Mototraílla parcial 621

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Motor del tractor
Cat® C13
Cat® C13
Potencia al volante: tractor
407 hp
304 kW
Velocidad máxima: con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Información general

Personalización para su operación.

Caterpillar ofrece unidades de potencia para tractores-mototraíllas parciales diseñadas para máquinas especiales que complementan la línea de productos Cat® tradicional. Estas configuraciones exclusivas para tractores están disponibles para su compra directamente en Caterpillar OEM Solutions. Pueden aprovecharse para una gran variedad de máquinas finales, incluidos extractores de agua, mototraíllas autocargables, unidades motrices de remolque de plataforma baja y mucho más. Con mejoras en la productividad, combinadas con una mayor comodidad para el operador y nuevas funciones de seguridad, como el sistema de acceso motorizado y los eficaces frenos de disco sumergidos en aceite, esta máquina ofrece un alto rendimiento en tiempo e inversión.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Hasta un 8% Más productividad

Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones

Más seguridad

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Especificaciones del producto para Mototraílla parcial 621

Motor del tractor Cat® C13 Cat® C13
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Nota Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
1 avance 3.1 milla/h 5 km/h
2 avance 5.5 milla/h 8.9 km/h
3 avance 7.5 milla/h 12.1 km/h
4 avance 10.1 milla/h 16.3 km/h
5 avance 13.6 milla/h 21.9 km/h
6 avance 18.4 milla/h 29.6 km/h
7 avance 24.8 milla/h 39.9 km/h
8 avance 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
Ancho - Giro 180° 38.6 pies 11.8 m
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 nivel II. ROPS: ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) FOPS: ISO 3449:2005 nivel II.
Cabina Cinturón de seguridad: SAE J386:JUN1985 Cinturón de seguridad: SAE J386:JUN1985
Depósito de combustible 216.1 gal (EE. UU.) 818 l
Cárter 9.7 gal (EE. UU.) 37 l
Transmisión 25.5 gal (EE. UU.) 97 l
Diferencial 41.7 gal (EE. UU.) 158 l
Mando final: cada uno 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración 11 gal (EE. UU.) 42 l
Depósito hidráulico 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Lavaparabrisas 1.3 gal (EE. UU.) 5 l
Sistema de refrigeración 16.6 gal (EE. UU.) 63.2 l
Diferencial 44 gal (EE. UU.) 168 l
Mando final: cada uno 7.8 gal (EE. UU.) 30 l
Depósito de combustible 430 gal (EE. UU.) 1628 l
Transmisión 31.9 gal (EE. UU.) 121 l
Cárter 8.9 gal (EE. UU.) 34 l

Mototraílla parcial 621 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat® C13 con inyección unitaria electrónica accionada mecánicamente (MEUI™).
  • Transmisión: servotransmisión planetaria de 8 velocidades, control ECPC, software APECS, selección de velocidad más alta programable, retención de la transmisión, bloqueo del diferencial, protección del tren de potencia, límite de velocidad de la máquina
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Protección del cárter
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos: principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico, estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle, bloqueo del acelerador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación: LED
  • Receptáculo de carga/arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Sistema de bloqueo de los diferenciales
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado: arranque del motor trasero; bloqueo del acelerador; limpiaparabrisas/lavaparabrisas; luces de emergencia; luces de trabajo encendidas, apagadas; modo de información; pantalla del mensajero; interruptores de oscilador de la lengüeta de seguridad, freno de estacionamiento.
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Ventanillas, correderas
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Espejo retrovisor
  • Bloqueo de puerta
  • Indicadores de la pantalla Messenger, las advertencias incluyen: temperatura del refrigerante; temperatura del aceite del motor; temperatura del aceite hidráulico; temperatura del DPF; nivel de combustible; freno de estacionamiento; bloqueo del implemento; sistema de frenos, regeneración requerida; bloqueo del acelerador; voltaje del sistema; dirección secundaria; achique; bloqueo del diferencial; flotador de la plataforma; retención de la transmisión; luces de carretera; luz de acción; velocidad del motor, rpm; selección de marchas; niveles de llenado del DPF.
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Asiento: gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie III, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Pantalla Messenger

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37 °C (-34 °F)

OTROS EQUIPOS

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador y freno) con número de registro canadiense (CRN)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

OTROS ACCESORIOS

  • Depósito de combustible de repostaje rápido

Mototraílla parcial 621 Equipos optativos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara: sistema de visión del área de trabajo (WAVS)
  • Baliza de cabina
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Carcasa de Kingbolt
  • Disposición de las ruedas traseras (juego de 2)
  • Paquete de brazo descendente de mototraílla
  • Grupo de cilindros de dirección (juego de 2)

Compare Mototraílla parcial 621 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

621

extración de agua

extración de agua

621
extración de agua
extración de agua