La mototraílla Cat 621

Mototraíllas de caja abierta 621

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia al volante: tractor/mototraílla
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada
24 yd³
18.4 m³
Velocidad máxima: con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Información general

REDEFINICIÓN DE SU POTENCIAL DE BENEFICIOS

La carga rápida, la velocidad de desplazamiento y la posibilidad de cargar y descargar sin detenerse, mejorando el tiempo de ciclo, hacen que las mototraíllas Cat tengan una alta productividad constante al menor coste por tonelada.

Ventajas

Mayor comodidad

Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada

Mayor Productividad

Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los sensibles controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones

Seguridad Seguridad

Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada

Especificaciones del producto para 621

Profundidad de corte máxima 12.4 pulg 315 mm
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla 216.1 gal (EE. UU.) 818 l
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo 38.71 pies 11.8 m
Capacidad de la mototraílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Anchura total 11.75 pies 3.58 m
Máx. profundidad de esparcido 21.3 pulg 540 mm
Altura de transporte total 13.22 pies 4.03 m
Neumáticos: transmisión del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Anchura: corte 10.3 pies 3.14 m
Capacidad de la mototraílla: a ras 17.1 yd³ 13 m³
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Neumáticos: mototraílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Carga nominal 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26127 kg (57610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas)
Nota Motor® Cat C13 que cumple los estándares de emisiones para motores Tier 4 Final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de EE.UU./Fase IV de la UE. Motor® Cat C13 que cumple los estándares de emisiones para motores Tier 4 Final de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de EE.UU./Fase IV de la UE.
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Rev/min nominales del motor: tractor 2000 r/min 2000 r/min
Modelo de motor: tractor Cat® C13 Cat® C13
Potencia al volante: tractor/mototraílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Capacidad de la mototraílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Velocidad máxima: con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Depósito de combustible 216.09 gal (EE. UU.) 818 l
Cárter 8.08 gal (EE. UU.) 30.58 l
Sistema hidráulico 21.926 gal (EE. UU.) 83 l
Fluido de escape de combustible diésel 8.057 gal (EE. UU.) 30.5 l
Sistema de refrigeración 11.89 gal (EE. UU.) 45 l
Sistema de transmisión 24.76 gal (EE. UU.) 93 l
Anchura: total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Anchura: tractor 133.1 pulg 3381 mm
Anchura: interior de la caja 120 pulg 3048 mm
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 128.9 pulg 3275 mm
Altura: transporte total 158.6 pulg 4029 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.2 pulg 3612 mm
Altura libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Eje a pasador de enganche vertical 21.3 pulg 540 mm
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla 20.5 pulg 520 mm
Distancia entre ejes 314.9 pulg 7998 mm
Eje trasero: parte trasera de la máquina 114.1 pulg 2898 mm
Anchura: total de la máquina; escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Longitud: total de la máquina; estándar 551.8 pulg 14015 mm
Longitud: máxima (empujador-arrastrador) 613.2 pulg 15576 mm
Anchura: centros de neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Carcasa estandarizada 45.9 pies 14.02 m
Peso de funcionamiento: vacío 79787 lb 36185 kg
Peso de funcionamiento: vacío 80630 lb 36567 kg
Longitud total: con gancho hacia abajo 51.1 pies 15.58 m
Nivel de ruido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A).
ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO
Alarma de marcha atrás ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb) ISO 3471:2008 hasta 17 084 kg (37664 lb)
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Retracción del eyector 6.7 s 6.7 s
Subida de gancho 1.8 s 1.8 s
Subida de compuerta 2.95 s 2.95 s
Bajada de compuerta 3.8 s 3.8 s
Extensión del eyector 5.2 s 5.2 s
Levantamiento de la caja 3 s 3 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Bajada de gancho 3.2 s 3.2 s

621 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA – TRACTOR

  • Motor® Cat C13 con MEUI™
  • Freno motor Cat
  • Arranque eléctrico, 24 voltios
  • Filtro de aire, seco, con prefiltro
  • Ventilador, hidráulico
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Radiador, núcleo de aluminio, 9 láminas por pulgada
  • Protección del cárter
  • Silenciador (solo para regiones con regulación menos estricta o inexistente respecto a la configuración del motor)
  • Ayuda al arranque, éter
  • Sistema de frenos: - Principal y secundario, sumergidos en aceite, hidráulico - Estacionamiento, liberado hidráulicamente y accionado por muelle - Bloqueo del acelerador
  • Transmisión: - Servotransmisión planetaria de 8 velocidades - Control ECPC - Software APECS - Selección de velocidad más alta programable - Retención de la transmisión - Bloqueo del diferencial - Protección del tren de potencia - Reducción estándar del patinaje de los neumáticos - Control de la velocidad de desplazamiento - Límite de velocidad de la máquina - Protección del bloqueo del diferencial

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de Sequence Assist y Cat Payload

TREN DE POTENCIA – MOTOTRAÍLLA

  • Sistema de frenos: - Principal y secundario, frenos de discos sumergidos en aceite, hidráulico

SISTEMA ELÉCTRICO – TRACTOR

  • Alternador, 150amperios
  • Baterías (4), 12V, 1000 CCA, sin mantenimiento, alto rendimiento
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado: - Faros halógenos - Intermitentes con función de advertencia, proyectores LED, (2) cuchilla (1) caja, halógeno visión lateral (2)
  • Receptáculo de carga/arranque

SISTEMA ELÉCTRICO – MOTOTRAÍLLA

  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de alumbrado: - Luces de freno, LED - Intermitentes con función de advertencia, LED

CABINA DEL OPERADOR – TRACTOR

  • Configuración de cámara: WAVS
  • Sistema HVAC, calefacción, aire acondicionado, antiescarcha
  • Control de termostato del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Percha para abrigo
  • Plataforma para termo con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Bloqueo del diferencial (1)
  • Luz de techo adicional
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento mediante palanca en T
  • Espejo retrovisor
  • Preinstalación de radio
  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada
  • Interruptores del teclado: ´ Bloqueo del acelerador - Limpia/lavaparabrisas - Luces de emergencia - Selección de nivel de retardo - Encendido y apagado de las luces de trabajo - Modo de información en pantalla Messenger
  • Eje del balancín de la lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, estático de dos piezas
  • Asiento, gestión avanzada de la amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Comfort Serie 3, gira 30 grados
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Ventanilla, salida de emergencia, lado derecho
  • Ventanillas, correderas
  • Ventanillas, laminadas, cerrada
  • Limpiaparabrisas, ventanillas delantera y trasera, incluye lavadores
  • Bloqueo de puerta
  • Pantalla táctil interactiva de información del vehículo
  • Indicadores de advertencia incluidos: - Temperatura del refrigerante - Temperatura del aceite del motor - Temperatura del aceite hidráulico Temperatura de DPF - Nivel de combustible - Freno de estacionamiento - Bloqueo de implementos - Sistema de frenos - Regeneración necesaria - Bloqueo del acelerador - Voltaje del sistema - Dirección secundaria - Gancho de tiro abajo - Eyector automático - Bloqueo del diferencial - Flotación de la compuerta - Retención de la transmisión - Enganche amortiguador - Luces largas - Luz de funcionamiento - Régimen del motor, rev/min - Selección de marcha - Niveles de llenado de DEF

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta -37°C (-34°F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – TRACTOR

  • Enganche amortiguador avanzado
  • Acumuladores (enganche amortiguador) con número de registro canadiense (CRN)
  • Cambio de aceite rápido
  • Guardabarros, no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Llantas (2)
  • Bulón para remolque, delantero
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120V

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR - MOTOTRAÍLLA

  • Guardabarros, mototraílla
  • Caja: - 18,4m³ (24yd³), colmada - 14,1m³ (18,4yd³), a ras
  • Bloqueos contra vandalismo
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y compuerta)

621 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Grade Control, Cat Payload, Sequence Assit y Load Assist

OTROS ACCESORIOS

  • Bloqueo de la dirección: externo
  • Baliza de cabina con bocina neumática
  • Bocina neumática
  • Bocina neumática y baliza
  • Grupo de cables
  • Placa con el año de fabricación

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR – MOTOTRAÍLLA

  • Protección antiderrame de la caja

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE CAPACIDAD AMBIENTE

  • Refrigeración, climas cálidos, HRC
  • Refrigeración, climas fríos, HRC
  • Refrigeración, climas cálidos, LRC
  • Refrigeración, climas fríos, LRC

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Configuración de película: internacional (ISO)

Compare 621 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621