824

Raddozer 824

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Einsatzgewicht – gerader Schild (Tier 4 Final/Stufe V)
74966 lb
34004 kg
Nettoleistung – SAE J1349:2011
405 HP
302 kW

Übersicht

MOBIL. WENDIG. VIELSEITIG.

Cat®-Raddozer kombinieren die Leistungsfähigkeit eines Kettendozers mit der Mobilität einer Radmaschine. So erzielen Sie in verschiedenen Anwendungen – von Räumarbeiten im Tagebau bis hin zum Aufhalden von Kohle, der Straßenwartung und Rückgewinnungsarbeiten – eine hohe Produktivität bei geringen Betriebskosten.

Vorteile

VERBESSERTE WARTUNG

Leicht zugängliche Bedienelemente in der Fahrerkabine vereinfachen die regelmäßige Wartung.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Gruppierte, bodennahe Motor- und Maschinensteuerungen ermöglichen eine sichere und einfache tägliche Wartung.

HÖHERER FAHRERKOMFORT

Eine komfortable Fahrerkabine und eine leichtgängige Steuerung mit geringeren Vibrationen helfen dem Fahrer, während des gesamten Tages produktiver zu arbeiten.

Produktspezifikationen für 824

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Nettoleistung – SAE J1349:2011 405 HP 302 kW
Nenndrehzahl 1800 r/min 1800 r/min
Nettoleistung – ISO 9249:2007 405 HP 302 kW
Motorleistung – ISO 14396:2002 426 HP 318 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 434 HP 324 kW
Maximales Nettodrehmoment (1300/min) 1479 lbf·ft 2005 N·m
Drehmomentanstieg 33% 33%
Maximale Höhe ohne Drosselung (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V [EU]) 9298 ' 2834 m
Maximale Höhe ohne Drosselung (EPA Tier 3 [USA]/Stufe IIIA [EU]) 9098 ' 2773 m
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.7 " 171.4 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Obere Leerlaufdrehzahl 2300 r/min 2300 r/min
Untere Leerlaufdrehzahl 800 r/min 800 r/min
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Anmerkung (2) Es sind zwei Konfigurationen für die Motoremissionen erhältlich. Eine erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und Japan 2014. Die andere erfüllt die Emissionsnorm MAR-1 (Brasilien), äquivalent zu EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU). Es sind zwei Konfigurationen für die Motoremissionen erhältlich. Eine erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und Japan 2014. Die andere erfüllt die Emissionsnorm MAR-1 (Brasilien), äquivalent zu EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU).
Einsatzgewicht – gerader Schild (Tier 4 Final/Stufe V) 74966 lb 34004 kg
Getriebetyp Cat-Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, elektronische Kupplungsdrucksteuerung) Cat-Planetengetriebe – Lastschaltgetriebe – ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
Vorwärts – 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Vorwärts – 2 6.9 mile/h 11.1 km/h
Vorwärts – 3 12.2 mile/h 19.6 km/h
Vorwärts – 4 21.6 mile/h 34.8 km/h
Rückwärts – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Rückwärts – 2 7.8 mile/h 12.6 km/h
Rückwärts – 3 13.9 mile/h 22.4 km/h
Rückwärts – 4 24.7 mile/h 39.7 km/h
Pumpenförderstrom bei 1800/min 30.9 Gall./min 117 l/min
Primärkreis-Ansprechüberdruck: 3771 psi 26000 kPa
Maximaler Eingangsdruck 3495 psi 24100 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 120 mm × 1070 mm (4,7" × 42,1") 120 mm × 1070 mm (4,7" × 42,1")
Zylinder, doppeltwirkend: Neigen und Kippen, Bohrung und Hub 140 mm × 230 mm (5,5"× 9,1") 140 mm × 230 mm (5,5"× 9,1")
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Bohrung 4.5 " 114.3 mm
Hub 22.7 " 576 mm
Lenksystem – Pumpe Verstellkolben Verstellkolben
Max. Förderstrom bei 1800/min 44.9 Gall./min 170 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 3481 psi 24000 kPa
Lenkeinschlagwinkel Fahrzeug 86° 86°
Kühlsystem 30.6 Gall. (US) 116 l
Kurbelgehäuse 9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 17.4 Gall. (US) 66 l
Kraftstofftank 206.6 Gall. (US) 782 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur für Tier 4 Final/Stufe V) 8.5 Gall. (US) 32 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 26.4 Gall. (US) 100 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 29.1 Gall. (US) 110 l
Nur Hydrauliktank 35.4 Gall. (US) 134 l
Hydrauliksystem – Arbeitshydraulik/Lenkung 56.5 Gall. (US) 214 l
Anmerkung (1) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe V (EU) und Japan 2014 (Tier 4 Final) unterliegen, müssen folgende Kraftstoffe und Öle verwenden: – Extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), die einen Schwefelgehalt von 15 ppm (mg/kg) oder weniger aufweisen. – Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase reduzieren***: • Biodiesel bis zu B20 (FAME)** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL – Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), die alle Anforderungen gemäß ISO 22241-1:2006 erfüllt. * Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. ** Motoren mit Ausstattung zur Nachbehandlung können bis zu B20 verwenden. Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu B100. *** Die Treibhausgas-Emissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen traditioneller Kraftstoffe. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe V (EU) und Japan 2014 (Tier 4 Final) unterliegen, müssen folgende Kraftstoffe und Öle verwenden: – Extrem schwefelarme Dieselkraftstoffe (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), die einen Schwefelgehalt von 15 ppm (mg/kg) oder weniger aufweisen. – Cat-Motoren sind mit den folgenden erneuerbaren, alternativen und Biodiesel-Kraftstoffen* kompatibel, die die Treibhausgase reduzieren***: • Biodiesel bis zu B20 (FAME)** • Erneuerbare Kraftstoffe bis zu 100 % HVO und GTL – Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 oder ACEA E9 entsprechen. – Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), die alle Anforderungen gemäß ISO 22241-1:2006 erfüllt. * Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler, oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. ** Motoren mit Ausstattung zur Nachbehandlung können bis zu B20 verwenden. Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu B100. *** Die Treibhausgas-Emissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen traditioneller Kraftstoffe.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen (3,15 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung. – Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 2,0 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 2,86 Tonnen (3,15 US-Tonnen) entspricht.
Front Planetengetriebe – Feststehend Planetengetriebe – Feststehend
Hinten Planetengetriebe – Pendelnd Planetengetriebe – Pendelnd
Pendelwinkel ±11° ±11°
Feststellbremse Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst Bremstrommel und Bremsbacken, federbetätigt, hydraulisch gelöst
Bremsen Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt), 4 Räder Ölbad-Mehrscheibenbremse (gekapselt), 4 Räder
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Schallleistungspegel Maschine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Anmerkung (1) * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten * Für Maschinen in Ländern der europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU- und UK-Richtlinien gelten
Anmerkung (2) ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701 ** EU-Richtlinie 2000/14/EG in ihrer geänderten Version 2005/88/EG und UK Noise Regulation 2001 Nr. 1701
Anmerkung (3) Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallleistungspegel der Maschine wurde gemäß ISO 6395:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (4) Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruckpegel am Fahrerohr wurde gemäß ISO 6396:2008 gemessen. Die Messung wurde bei 70 Prozent der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt.
Anmerkung (5) Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Falls die Fahrerkabine nicht ordnungsgemäß gewartet wurde oder der Betrieb längere Zeit bei geöffneten Türen und Fenstern oder bei starker Geräuschentwicklung erfolgt, ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Höhe bis Oberkante Rundumleuchte 14.5 ' 4422 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 14.2 ' 4332 mm
Höhe – Über Motorhaube 10.5 ' 3204 mm
Bodenfreiheit – Stoßfänger 2.8 ' 852 mm
Mittellinie Vorderachse bis Knickgelenk 6.1 ' 1850 mm
Radstand 12.1 ' 3700 mm
Länge – Bei abgesenktem Schild – gerader Schild 27.6 ' 8422 mm
Bodenfreiheit bis Drehzapfen 1.45 ' 441.4 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 13.5 ' 4100 mm
Breite über Schutzgeländer 10.94 ' 3336 mm
Bodenfreiheit 1.8 ' 534.4 mm
Kapazität 6.6 yd³ 5 m³
Breite über Eckmesser 177.4 " 4507 mm
Höhe 48.4 " 1230 mm
Grabtiefe 17.6 " 448 mm
Bodenfreiheit 41.6 " 1057 mm
Maximale Neigung 45.9 " 1167 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 23.7 ' 7227 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 10.15 ' 3093 mm
Kapazität 6.6 yd³ 5 m³
Breite über Eckmesser 177.4 " 4507 mm
Höhe 48.4 " 1230 mm
Grabtiefe 17.6 " 448 mm
Bodenfreiheit 41.6 " 1057 mm
Maximale Neigung 45.9 " 1167 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 23.2 ' 7099 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 10.2 in³ 3120 mm
Kapazität 10 yd³ 7.7 m³
Breite über Eckmesser 174.1 " 4421 mm
Höhe 61.1 " 1551 mm
Grabtiefe 18.8 " 477 mm
Bodenfreiheit 42 " 1068 mm
Maximale Neigung 44.1 " 1120 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 23.8 ' 7260 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 10.8 ' 3313 mm
Kapazität 10 yd³ 7.7 m³
Breite über Eckmesser 171.3 " 4352 mm
Höhe 53.1 " 1350 mm
Grabtiefe 18.1 " 461 mm
Bodenfreiheit 41.4 " 1051 mm
Maximale Neigung 44.6 " 1132 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 23.9 ' 7299 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 11.3 ' 3468 mm
Kapazität 21.2 yd³ 16.2 m³
Breite über Eckmesser 189 " 4798 mm
Höhe 68.7 " 1745 mm
Grabtiefe 18.6 " 472 mm
Bodenfreiheit 42.2 " 1072 mm
Maximale Neigung 48.9 " 1242 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 24.9 ' 7590 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 11.4 ' 3496 mm
Kapazität 10.6 yd³ 8.1 m³
Breite über Eckmesser 171.6 " 4357 mm
Höhe 53.1 " 1350 mm
Grabtiefe 18.1 " 461 mm
Bodenfreiheit 41.4 " 1051 mm
Maximale Neigung 44.6 " 1132 mm
Wenderadius – Außenecke des Schilds 23.9 ' 7296 mm
Wenderadius – Innenecke des Schilds 11.4 ' 3475 mm

824 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SICHERHEIT

  • Rückfahrkamera
  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnleuchte, geschaltet (Stroboskop-LED)
  • Beleuchtung, Zugangstreppe
  • Cat Detect: Objekterkennung (Vorrüstung)
  • Panorama-Innenspiegel
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit Mahnanzeige mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™-Steuersystem mit Sperre)
  • Plattform-Notausstieg
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten

EFFIZIENZ

  • Bedarfsgesteuerter Lüfter, hydraulisch angetrieben

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Schaltautomatik
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (Tier 4 Final/Stufe V)
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor, Cat C15 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe V oder weist Emissionen entsprechend den Emissionsnormen EPA Tier 3 (USA)/Stufe IIIA (EU) auf
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Luft-Kühler
  • Integriertes Bremssystem
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (Tier 3/Stufe IIIA)
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Einfachkupplungs-Gangwechsel (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung (LUC, Lock Up Clutch)
  • Planetengetriebe mit Fahrstufenregler (4F/4R)

KÄLTEBETRIEB

  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Langzeit-Frostschutzmittel, vorgemischte 50-prozentige Konzentration (-34°C/-29°F)

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei, (4 Stück – Kälteprüfstrom 1000 A)
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage, Halogen (vorn/hinten)
  • Fahrtrichtungsanzeiger (hinten)
  • HD-Anlasser, elektrisch

ARBEITSUMGEBUNG

  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämpft und druckbelüftet, interner Vier-Säulen-Überrollschutz/-Steinschlagschutz (ROPS, Rollover Protective Structure/FOPS, Falling Objects Protective Structure), Radiovorrüstung einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10/15 A) sowie Steckdose
  • Kabinentür, Schiebefenster (links)
  • Haken für Kleider und Schutzhelm
  • Bedienelemente für elektrohydraulische Neigungs- und Kippverstellung
  • Schalten mit Tipptastenbedienung
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Instrumente, Anzeigen: – Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (EPA Tier 4 Final [USA]/Stufe V) – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Drehmomentwandlertemperatur
  • Instrumente, Warnanzeigen – Alarmsystem, drei Kategorien – Bremsöldruck – Elektrik (Niederspannungsanlage) – Kontroll- und Warnleuchte: Motorstörung Fehlfunktion – Status der Feststellbremse
  • Aktiver Fahrerkabinen-Luftvorreiniger
  • Beleuchtung, (Deckenleuchte) Fahrerkabine
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Premium-Plus-Sitz mit Warmluftheizung und Kühlung, in zwei Richtungen verstellbaren Oberschenkelbereichen, elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze und Rückenlehne, einstellbarer Federung, dynamischer Anschlagsdämpfung und Lederbezug
  • Sonnenblende (vorn)
  • Getöntes Verbundglas in Gummidichtungen
  • Getriebeganganzeige
  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS™, Vital Information Management System): – grafische Informationsanzeige – externer Datenanschluss – individuelle Fahrerprofile
  • Wisch-/Waschanlagen (vorn und hinten) – Intervallschaltung Scheibenwischer (vorn/hinten)

SONSTIGES

  • Antriebswellenschutz
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Nach unten klappbares Abgasrohr für den Transport
  • Kraftstofftank, 782 l (207 Gall.)
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Hydraulik, Motor, Getriebeölkühler
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr

SERVICE

  • Motorausschalter auf Bodenebene
  • Vom Boden aus verriegelbarer Haupttrennschalter
  • Fremdstartanschluss
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Öko-Ablassventile für Motor, Kühler, Getriebe, Hydrauliktank
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CJ-4
  • Motorvorreiniger
  • Vorrichtung für Feuerlöschanlage
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Ölprobenzapfventile
  • Product Link™
  • Beleuchtung unter der Motorhaube
  • Hydraulikfiltersystem gesamt

824 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

SONSTIGES

  • Kontergewicht, vorn

SCHALLPEGEL

  • Schalldämpfung

ELEKTRIK

  • Beleuchtungsanlage, LED

SERVICE

  • Reifendruck-Überwachungssystem
  • Zweistufiger Motorvorreiniger

KÄLTEBETRIEB

  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Frostschutzmittel, -50 °C (-58 °F)
  • Arctic-Hydrauliköl
  • Beheizbare Spiegel

ANTRIEBSSTRANG

  • Hinterachse ohne Durchdrehen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 824 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Raddozer 824

Raddozer 824

Raddozer 824

Raddozer 824

Raddozer 824

Raddozer 824
Raddozer 824
Raddozer 824
Raddozer 824
Raddozer 824