D5

Mittlere Dozer D5

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Leistung – netto
170 HP
127 kW
Einsatzgewicht
42263 lb
19170 kg

Übersicht

LEISTUNG UND TECHNOLOGIE

Der Cat D5 ist der Nachfolger des renommierten D6N mit überlegener Leistung, einem vollautomatischen Getriebe und der größten Auswahl an Technologien, damit Sie das Beste aus Ihrem Dozer herausholen können. Die wendige Maschine mit gutem Ansprechverhalten hat die Leistung zum Planieren und die Finesse zum Feinplanieren.

Vorteile

Branchenführende Leistung

Flink, reaktionsfähig und manövrierbar mit vollautomatischem Getriebe für durchgängige Beschleunigung, schnelle Zykluszeiten und lange Haltbarkeit. Die Fahrerkabine setzt Maßstäbe in puncto Sicht, Komfort und Produktivität.

Bis zu 50% Mehr Produktivität mit Cat-Technologie

Die Technologiemerkmale "Grade" und "Assist" erhöhen die Produktivität und vereinfachen die Bedienung für Maschinenführer mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Mehr Leistung für Ihre Arbeiten

Bietet mehr Kraft und mehr Leistung als der D6N– bei jeder Aufgabe. Verstärkte Komponenten bieten mehr Haltbarkeit und längere Laufzeiten. Mit dem speziell konzipierten Schubarm-Dozer stellen auch schwere Arbeiten kein Problem mehr dar.

Produktspezifikationen für D5

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Leistung – netto 170 HP 127 kW
Nettoleistung – Nennwert – ISO 9249/SAE J1349 170 HP 127 kW
Nettoleistung (Nennwert)– ISO 9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Tier 5 (Korea) EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Tier 5 (Korea)
Anmerkung (1) Nennleistung bei 1770/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Nennleistung bei 1770/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. ** Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 30 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. ** Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 30 % Biodiesel.
Anmerkung (3) Nachfolgend sind die Grundspezifikationen der Maschine aufgeführt. Die vollständigen technischen Daten und Abmessungen, Schild- und Bodenplattenangebote und mehr sind im Dokument "Technische Daten" aufgelistet, das Sie im Abschnitt "Produkt herunterladen" finden können. Nachfolgend sind die Grundspezifikationen der Maschine aufgeführt. Die vollständigen technischen Daten und Abmessungen, Schild- und Bodenplattenangebote und mehr sind im Dokument "Technische Daten" aufgelistet, das Sie im Abschnitt "Produkt herunterladen" finden können.
Anmerkung (4) Baunummer der Maschine 17B Baunummer der Maschine 17B
Einsatzgewicht 42263 lb 19170 kg
Antriebsstrang Vollautomatisch mit 3 Gängen Vollautomatisch mit 3 Gängen
Kraftstofftank 83.2 Gall. (US) 315 l
DEF-Tank 4.2 Gall. (US) 16 l
Einsatzgewicht 37875 lb 17180 kg
Bodendruck 6.9 psi 47.6 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild VPAT VPAT
Schildkapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Einsatzgewicht 42263 lb 19170 kg
Bodendruck 4.7 psi 32.6 kPa
Breite der Standardbodenplatte 33 " 840 mm
Schild LGP VPAT LGP VPAT
Schildkapazität 5.5 yd³ 4 m³
Einsatzgewicht 39198 lb 17780 kg
Bodendruck 6 psi 41.4 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild VPAT VPAT
Schildkapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Einsatzgewicht 38228 lb 17340 kg
Bodendruck 7 psi 48.2 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
Schildkapazität 5.6 yd³ 4.3 m³
Recyclingfähigkeit 97% 97%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht.
Anmerkung (1) Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler. Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler.

D5 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Vollautomatisches 3-Gang-Getriebe
  • Unbegrenzte Einstellung der Fahrgeschwindigkeit

Arbeitsumgebung

  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine, schallgedämpft, mit integriertem Überrollschutz (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)
  • 10"-Vollfarb-Touchscreen-Display (254 mm)
  • Integrierte Rückfahrkamera
  • Premium-Fahrerkabine mit einstellbaren Bedienelemente/Armlehnen
  • In der Fahrerkabine montierte modulare Klimaautomatik
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • Sitz mit Textilbezug
  • Leuchten: 6 LEDs

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Fahrerkabine mit Maschinensteuerungsvorrüstung
  • Fernsteuerungs-Vorrüstung
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-ID
  • Maschinensicherung – Passcode
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica

Schilde

  • VPAT
  • SU

Laufwerk

  • HD (HDXL mit DuraLink) oder Cat Abrasion
  • Überarbeiteter Laufrollenrahmen
  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten

Service und Wartung

  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Öko-Ablassventile
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Hydraulischer Lüfter
  • Hintere Leiter
  • Schaufelhalter

Anbaugeräte

  • Zugvorrichtung

D5 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Arbeitsumgebung

  • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet
  • Hochleistungsbeleuchtung: 12 LEDs
  • Integrierte Warnleuchten
  • Funkgeräte-Vorrüstung

Cat-Technologie

  • ARO mit Assist Package: inklusive Anbaugerätevorbereitung, Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control, AutoCarry
  • Grade 3D mit Assist Package: mit Vollfarb-Touchscreen-Planierdisplay 10" (254 mm), Steer Assist 3D, Grade-Empfänger und -Antennen, Grade-Software-aktiviertes Anbaugerät (SEA), ARO mit Assist-Package-Funktionen
  • Product Link über Mobilfunk oder Satellit
  • Grade-Verbindung
  • Maschinensicherung – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Schilde

  • VPAT klappbar
  • Abfall/Mülldeponie

Service und Wartung

  • Kraftstoffförderpumpe für Schnellbefüllung

Hydraulik

  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Load-Sensing-Hydraulik

Anbaugeräte

  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung
  • Heckhydraulik mit Windenvorbereitung
  • Aufreißer mit geraden oder gebogenen Reißzähnen
  • Winde
  • Seitliche Abdeckungen
  • Heckschutzgitter: schwenkbar oder fest
  • Astabweiser
  • Feinplanierausrüstung
  • Spezialausführungen für Forst- und Abfallwirtschaft
  • Feuerlöschdozer-Konfiguration

Anmerkung

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer

    Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

  • Cat AutoCarry für Dozer

    Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

  • Cat-Schildstabilisierung für Dozer

    Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

  • Cat Slope Assist für Dozer

    Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

  • Cat Steer Assist für Dozer

    Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

Mehr über die Technologie erfahren

Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie D5 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dozer D5 LGP VPAT

Dozer D5 beim Planieren auf Kies

Dozer D5 im Einsatz am Hang

Dozer D5 beim Feinplanieren

Dozer D5 beim Planieren an einem Hang

Dozer D5 beim Straßenbau

Bulldozer D5 mit speziell konstruiertem SU-Schild

Bulldozer D5 kommt früh zur Arbeit

Geräumige Fahrerkabine des Dozer D5

Dozer D5 beim Schieben bergauf

Dozer D5 LGP VPAT
Dozer D5 beim Planieren auf Kies
Dozer D5 im Einsatz am Hang
Dozer D5 beim Feinplanieren
Dozer D5 beim Planieren an einem Hang
Dozer D5 beim Straßenbau
Bulldozer D5 mit speziell konstruiertem SU-Schild
Bulldozer D5 kommt früh zur Arbeit
Geräumige Fahrerkabine des Dozer D5
Dozer D5 beim Schieben bergauf

Cat D5: Mehr von allem, was ein Dozer braucht

Cat-Dozer D5 Lenkung und Agilität

Cat-Dozer D5 Einfacher Wartungszugang

Dozer D5 VPAT-Schild Bewegungsbereich

Cat Steer Assist für Dozer

Cat Steer Assist 3D für Dozer

Cat D5: Mehr von allem, was ein Dozer braucht
Cat-Dozer D5 Lenkung und Agilität
Cat-Dozer D5 Einfacher Wartungszugang
Dozer D5 VPAT-Schild Bewegungsbereich
Cat Steer Assist für Dozer
Cat Steer Assist 3D für Dozer

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat-Modell Dozers

Cat-Modell Dozers

Cat-Modell Dozers

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D5 zu entdecken.

Tour für D5 starten
close