D7

Mittlere Dozer D7

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Leistung – netto
265 HP
197 kW
Einsatzgewicht
65644 lb
29776 kg

Übersicht

HÖHERE PRODUKTIVITÄT


Der Cat®-Dozer D7 bietet mehr Produktivität und einen erhöhten Antriebswert des Laufwerks. Dank automatischem Vierganggetriebe ist ein effizienter Betrieb gewährleistet. Mit der branchenweit umfangreichsten Palette an technischer Ausstattung erzielen Sie maximalen Nutzen aus Ihrer Maschineninvestition.

Vorteile

Erhöhter Antrieb

Erhöhte Kettenradleistung und schwerere Rahmenkonstruktion ermöglichen längere Haltbarkeit und niedrige Betriebskosten.

Bis zu 8% Mehr Material pro Stunde

Dank mehr Gewicht und Leistung, größeren Schilden und einem vollautomatischen Vierganggetriebe bewegen Sie in kürzerer Zeit mehr Material.

Bis zu 50% Mehr Produktivität mit Cat-Technologie

Die Technologiemerkmale „Grade“ und „Assist“ erhöhen die Produktivität und vereinfachen die Bedienung für Maschinenführer mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Produktspezifikationen für D7

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Leistung – netto 265 HP 197 kW
Nettoleistung – Nennwert – ISO 9249/SAE J1349 265 HP 197 kW
Nettoleistung (Nennwert)– ISO 9249 (DIN) 268 mhp 268 mhp
Emissionen Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 5 (Korea)/Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 5 (Korea)/Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China)
Anmerkung (1) Nennleistung bei 2,200/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Nennleistung bei 2,200/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. **Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler). Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. **Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (wenden Sie sich bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel an Ihren Cat-Händler).
Anmerkung (3) Nachfolgend sind die Grundspezifikationen der Maschine aufgeführt. Die vollständigen technischen Daten und Abmessungen, Schild- und Bodenplattenangebote und mehr sind im Dokument "Technische Daten" aufgelistet, das Sie im Abschnitt "Produkt herunterladen" finden können. Nachfolgend sind die Grundspezifikationen der Maschine aufgeführt. Die vollständigen technischen Daten und Abmessungen, Schild- und Bodenplattenangebote und mehr sind im Dokument "Technische Daten" aufgelistet, das Sie im Abschnitt "Produkt herunterladen" finden können.
Anmerkung (4) Baunummer der Maschine 17A Baunummer der Maschine 17A
Einsatzgewicht 65644 lb 29776 kg
Anmerkung (1) Das Standard-SU-Einsatzgewicht schließt Aufreißer mit drei Reißzähnen ein, was ein Zusatzgewicht von etwa 2993kg/6596lbs ausmacht. LGP-S-Einsatzgewicht mit Zugvorrichtung. Das Standard-SU-Einsatzgewicht schließt Aufreißer mit drei Reißzähnen ein, was ein Zusatzgewicht von etwa 2993kg/6596lbs ausmacht. LGP-S-Einsatzgewicht mit Zugvorrichtung.
Antriebsstrang Vollautomatisch mit 4Gängen Vollautomatisch mit 4Gängen
Kraftstofftank 123 Gall. (US) 465 l
DEF-Tank 12 Gall. (US) 44 l
Einsatzgewicht 65644 lb 29776 kg
Bodendruck 10 psi 72 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
Schildkapazität 10 yd³ 7 m³
Einsatzgewicht 63220 lb 28677 kg
Bodendruck 6 psi 43 kPa
Breite der Standardbodenplatte 36 " 915 mm
Schild S-Schild (Gerade, Straight) S-Schild (Gerade, Straight)
Schildkapazität 8 yd³ 6 m³
Einsatzgewicht 62035 lb 28140 kg
Bodendruck 10 psi 68 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild Universal Mülldeponie Universal Mülldeponie
Schildkapazität 22 yd³ 17 m³
Recyclingfähigkeit 98% 98%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht.
Anmerkung (2) Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler. Konfigurationen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit in Ihrer Region an Ihren Cat-Händler.

D7 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C9.3B
  • Vollautomatisches Vierganggetriebe
  • Zweistufige Planetenseitenantriebe mit 3 Planetenrädern
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe

Arbeitsumgebung

  • Vollständig neu gestaltete Fahrerkabine, schallgedämpft, mit integriertem Überrollschutz (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)
  • 10-Zoll-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)
  • Integrierte Rückfahrkamera
  • Sitz mit Textilbezug
  • Einstellbare Bedienelemente/Armlehnen
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • In der Fahrerkabine montierte modulare Klimaautomatik
  • Zusätzlicher Stauraum
  • Leuchten – 6 LEDs

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Fahrerkabine mit Maschinensteuerungsvorrüstung
  • Fernsteuerungs-Vorrüstung
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-ID
  • Maschinensicherung – Passcode
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica

Laufwerk

  • HD (HDXL mit DuraLink)
  • Überarbeiteter Laufrollenrahmen

Hydraulik

  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Load-Sensing-Hydraulik

Service und Wartung

  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Öko-Ablassventile
  • Schnellbetankungsanlagen-Vorrüstung
  • Vorbereitung für Feuerlöscherhalterung
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Schaufelhalter
  • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum

D7 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Arbeitsumgebung

  • Deluxe-Ledersitz, beheizbar/belüftet
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Hochleistungsbeleuchtung – 12 LEDs
  • Integrierte Warnleuchten
  • Fahrerkabine für Spezialanwendungen mit Doppelverglasung/Polycarbonatfenster

Cat-Technologie

  • ARO mit Assist Package: inklusive Anbaugerätevorbereitung, Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control, AutoCarry
  • Grade 3D mit Assist Package: mit Vollfarb-Touchscreen-Planierdisplay 10" (254 mm), Steer Assist 3D, Grade-Empfänger und -Antennen, Grade-Software-aktiviertes Anbaugerät (SEA), ARO mit Assist-Package-Funktionen
  • ProductLink, über Mobilfunk oder Satellit
  • Grade-Verbindung
  • Maschinensicherung – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Schilde

  • Schwenkschild
  • SU
  • S-Schild
  • Universal
  • Abfall/Mülldeponie
  • FirstCut Schneidmesser (SU-Schilde)

Laufwerk

  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten
  • Abfallentsorgungs- oder Kaltwetterlaufwerk

Service und Wartung

  • Schnellölwechsel
  • Schnell zugänglicher Kabinenboden

Anbaugeräte

  • Kontergewichte
  • Zugvorrichtung
  • Mehrzahnaufreißer
  • Heckschutzgitter – schwenkbar oder fest
  • Seitliche Abdeckungen
  • Abstreifer, Kasten
  • Astabweiser
  • Spezialausführungen für Forst- und Abfallwirtschaft

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer

    Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

  • Cat AutoCarry für Dozer

    Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

  • Cat-Schildstabilisierung für Dozer

    Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

  • Cat Slope Assist für Dozer

    Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

  • Cat Steer Assist für Dozer

    Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

Mehr über die Technologie erfahren

Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie D7 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

DozerD7

Bulldozer D7 mit erhöhtem Antrieb

Dozer D7 beim Schieben von Gestein

Dozer D7 beim Planieren einer Ölfläche

DozerD7 mit GPS an einem Hang

Der Dozer D7 ist für Aufreißarbeiten ausbalanciert

Dozer D7 mit Slope Assist zur Kontrolle des Schildes

Dozer D7 beim Schieben von Boden

DozerD7
Bulldozer D7 mit erhöhtem Antrieb
Dozer D7 beim Schieben von Gestein
Dozer D7 beim Planieren einer Ölfläche
DozerD7 mit GPS an einem Hang
Der Dozer D7 ist für Aufreißarbeiten ausbalanciert
Dozer D7 mit Slope Assist zur Kontrolle des Schildes
Dozer D7 beim Schieben von Boden

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Cat-Dozer D7

Schubkraft: Cat D7 nimmt es mit dem Cat D7R auf

Entdecken Sie den Cat-Dozer D7

Das Rennen: Cat D7 gegen D7R

Cat-Dozer D7 beseitigt Abfall

Cat-Dozer D7 nimmt es mit großen Felsstücken auf

Cat-Dozer D7 Schubkraft

Cat-Dozer D7 Aufreißen in einem Steinbruch

In den Schuhen des Fahrers: Cat-Dozer D7

Cat-Dozer D7 mit GRADE-Technologie

Cat Steer Assist für Dozer

Cat Steer Assist 3D für Dozer

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Cat-Dozer D7
Schubkraft: Cat D7 nimmt es mit dem Cat D7R auf
Entdecken Sie den Cat-Dozer D7
Das Rennen: Cat D7 gegen D7R
Cat-Dozer D7 beseitigt Abfall
Cat-Dozer D7 nimmt es mit großen Felsstücken auf
Cat-Dozer D7 Schubkraft
Cat-Dozer D7 Aufreißen in einem Steinbruch
In den Schuhen des Fahrers: Cat-Dozer D7
Cat-Dozer D7 mit GRADE-Technologie
Cat Steer Assist für Dozer
Cat Steer Assist 3D für Dozer

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat-Modell Dozers

Cat-Modell Dozers

Cat-Modell Dozers

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D7 zu entdecken.

Tour für D7 starten
close