D4

Mittlere Dozer D4

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Leistung – netto
130 HP
97 kW
Einsatzgewicht
29259 lb
13272 kg

Übersicht

BESSERES BETRIEBSERGEBNIS

Der vielseitige Cat®-Dozer D4 (vormals D6K2) bietet nicht nur die Leistung und Präzision zum schnellen Erledigen von Arbeiten, sondern auch eine um 30 Prozent vergrößerte Sicht auf den Bereich vor dem Schild. Einfach zu bedienende Technologiefunktionen tragen dazu bei, Arbeiten in besserer Qualität und kürzerer Zeit zu erledigen. Kraftstoffeffizienz und Serviceverbesserungen tragen zur Senkung Ihrer Betriebskosten bei.

Vorteile

Bis zu 30% Bessere Sicht

Arbeiten Sie effizienter – tiefer abfallende Motorhaubenlinie sorgt für bessere Sicht auf den Bereich vor dem Schild.

Bis zu 50% Mehr Produktivität mit Cat-Technologie

Die Standardfunktionen von "Assist" und die "Grade"-Technologie erhöhen die Produktivität und vereinfachen die Bedienung für Maschinenführer mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Niedrigere Betriebskosten

Niedrigere Wartungskosten und verlängerte Serviceintervalle sparen Zeit und Geld.

Bis zu 5% Geringere CO2-Emissionen

Der D4 stößt bis zu 5 % weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der D6K2.

Produktspezifikationen für D4

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Leistung – netto 130 HP 97 kW
Nettoleistung – ISO 9249 130 HP 97 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU) / Japan 2014 / Stufe V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA) / Stufe V (EU) / Japan 2014 / Stufe V (Korea)
Anmerkung (1) Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter und Abgas-Nachbehandlung und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2100/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Nettoleistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Luftfilter und Abgas-Nachbehandlung und Drehstromgenerator bei einer Motordrehzahl von 2100/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Kraftstoffe mit geringerem Kohlenstoffgehalt verringern die Treibhausgase in den Auspuffemissionen nicht wesentlich. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffe (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Kraftstoffe mit geringerem Kohlenstoffgehalt verringern die Treibhausgase in den Auspuffemissionen nicht wesentlich.
Anmerkung (3) Baunummer der Maschine 16B Baunummer der Maschine 16B
Einsatzgewicht 29259 lb 13272 kg
Antriebsstrang Hydrostatischer Antrieb Hydrostatischer Antrieb
Kraftstofftank 69 Gall. (US) 260 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Einsatzgewicht 29259 lb 13272 kg
Bodendruck 5.9 psi 40.5 kPa
Breite der Standardbodenplatte 22 " 560 mm
Schild VPAT oder VPAT, klappbar* VPAT oder VPAT, klappbar*
Schildkapazität 4.26 yd³ 3.26 m³
Einsatzgewicht 30882 lb 14008 kg
Bodendruck 4.5 psi 31 kPa
Breite der Standardbodenplatte 30 " 760 mm
Schild VPAT oder VPAT, klappbar* VPAT oder VPAT, klappbar*
Schildkapazität 4.98 yd³ 3.81 m³
Anmerkung *Klappbare VPAT-Schilde bieten die gleiche Kapazität und Breite wie die XL/LGP VPAT-Schilde. *Klappbare VPAT-Schilde bieten die gleiche Kapazität und Breite wie die XL/LGP VPAT-Schilde.
Recyclingfähigkeit 93% 93%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht.

D4 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C4.4
  • Luftfilter mit integriertem Vorreiniger, Staubauswerfer und Lufteinlass unter der Haube
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech
  • Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Kraftstoffförderpumpe
  • Leerlaufabschaltung
  • Hydraulisch angetriebener Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Hydrostatischer Antrieb mit stufenlos regelbarer Fahrgeschwindigkeit

Arbeitsumgebung

  • Serienmäßige Fahrerkabine mit ROPS/FOPS
  • Integrierte Klimaanlage
  • Luftgefederter Sitz mit Textilbezug
  • Verstellbare Armlehnen
  • 10"-Touchscreen-Display (254mm)
  • Kamera zur Rückraumüberwachung
  • Elektronisch programmierbarer Drehzahlwählschalter
  • Programmierbare/wählbare bidirektionale Schaltung
  • Elektronische Luftfilterwartungsanzeige
  • 12-V-Steckdose
  • Vorrüstung Entertainment/Radio

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • ARO mit Assist Package: inklusive Anbaugerätevorbereitung, Slope Assist, Steer Assist*, Stable Blade, Blade Load Monitor, Antriebsschlupfregelung, AutoCarry
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-ID
  • Maschinensicherung – Passcode
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica

Laufwerk

  • HD-Laufwerk
  • Cat Abrasion-Laufwerk
  • Dauergeschmierte Laufrollen (8 + 2 Tragrollen) und Leiträder
  • Ketten, 40 Abschnitte – 560mm (22") Normaleinsatz – Standard
  • Ketten, 40 Abschnitte – 760 mm (30") Normaleinsatz – LGP

Elektrik

  • 105-A-Drehstromgenerator (24 Volt)
  • Rückfahrsignal
  • Diagnosestecker
  • Integrierte Halogenscheinwerfer – 4 vorn, 2 hinten

Hydraulik

  • Dreiventil-Hydraulik
  • Load-Sensing-Hydraulik

Service und Wartung

  • Längere Serviceintervalle
  • Öko-Ablassventile (Motoröl, Motorkühlmittel, Hydraulik)

Schilde

  • VPAT-Schild
  • Manuelle Schildneigewinkelverstellung
  • Präzise Schneidmesser*

Anbaugeräte

  • Zugvorrichtung, vorn

* Erhältlich ab Anfang 2024

D4 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Vorreiniger mit Turbine
  • Automatischer Umkehrlüfter

Arbeitsumgebung

  • Komfort-Fahrerkabinenpaket
  • HD-Fahrerkabinenpaket
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Cat-Technologie

  • Grade 3D mit Assist Package: mit Vollfarb-Touchscreen-Planierdisplay 10" (254 mm), Steer Assist 3D*, Grade-Empfänger und -Antennen, Grade-Software-aktiviertes Anbaugerät (SEA, Software Enabled Attachment), ARO mit Assist-Package-Funktionen
  • ProductLink, über Mobilfunk oder Satellit
  • Maschinensicherung – Bluetooth

Elektrik

  • 6 LED-Leuchten
  • 8 LED-Leuchten – Premium

Laufwerk

  • Normaleinsatz- oder Schwereinsatzbodenplatten
  • Laufrollenschutz – gesamte Länge, Mitte, vorn/hinten

Service und Wartung

  • Schnellbetankungsvorrüstung
  • Bio-Hydrauliköl
  • Kaltwetterpaket, 120 V
  • Motorkühlwasservorwärmer (240 V)
  • Schaufelhalterung
  • Kraftstoffförderpumpe, wiederauffüllend
  • Schnellölwechsel

Schilde

  • Klappbares VPAT-Schild
  • Hydraulische Schildneigewinkelverstellung
  • VPAT-Schild

Anbaugeräte

  • Aufreißer-Vorrüstung
  • Windenvorrüstung
  • Vorrüstung für Doppelaufreißer/Winde
  • Winde (vom Händler montiert)
  • Aufreißer mit gebogenen oder geraden Reißzähnen
  • Zugvorrichtung
  • Kontergewicht hinten
  • Schutzpakete – Standard, vorn oder HD-Schutz
  • Heckschutzgitter

* Erhältlich ab Anfang 2024

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer

    Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

  • Cat AutoCarry für Dozer

    Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

  • Cat-Schildstabilisierung für Dozer

    Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

  • Cat Slope Assist für Dozer

    Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

  • Cat Steer Assist für Dozer

    Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Cat®-Antriebsschlupfregelung für Dozer reduziert übermäßigen Kettenschlupf unter Volllast und verlängert die Nutzungsdauer des Laufwerks. Durch den weicheren Rückwärtsdurchgang ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet produktiver.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® AutoCarry™ für Dozer hilft Fahrern bei der Erhaltung von vollen Schildfüllungen bei gleichzeitiger Reduktion der Ermüdung. AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zur Verbesserung der Lastkonsistenz bei weniger Anstrengung zusammen.

Mehr über die Technologie erfahren

Die Cat®-Schildstabilisierung für Dozer arbeitet nahtlos mit den Bedienereingaben zusammen, wodurch bei manueller Bedienung eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt wird.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Grade mit Slope Assist™ für Dozer macht jede Dozer-Arbeit schneller und einfacher. Das System behält die Schildquerneigung und/oder -längsneigung bei, wodurch die Oberflächengüte verbessert wird – auch mit einem weniger erfahrenen Fahrer.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Steer Assist für Dozer vereinfacht die Bedienung durch die Automatisierung mehrerer Lenkfunktionen. Fahrer können dank der erhöhten Produktivität mit weniger Kraftaufwand effizienter und ermüdungsärmer arbeiten.​

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie D4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4

Einführungsvideo zum D4 Dozer

Dozer D4 im Einsatz

Rundumansicht des D4 Dozers

Der Cat D4 Dozer für optimales Planieren auf Kies

Optimale Schubarbeiten mit dem Cat D4 Dozer

Cat D4 Dozer bei der Füllung der Fundamente

Cat D4 beim Feinplanieren auf einer Baustelle

Baustellenvorbereitung mit dem Cat D4 Dozer

Cat D4 Forstwirtschafts-Dozer bei der Arbeit im Wald

Cat D4 Dozer für die Waldpflege

Cat Steer Assist für Dozer

Cat Steer Assist 3D für Dozer

Einführungsvideo zum D4 Dozer
Dozer D4 im Einsatz
Rundumansicht des D4 Dozers
Der Cat D4 Dozer für optimales Planieren auf Kies
Optimale Schubarbeiten mit dem Cat D4 Dozer
Cat D4 Dozer bei der Füllung der Fundamente
Cat D4 beim Feinplanieren auf einer Baustelle
Baustellenvorbereitung mit dem Cat D4 Dozer
Cat D4 Forstwirtschafts-Dozer bei der Arbeit im Wald
Cat D4 Dozer für die Waldpflege
Cat Steer Assist für Dozer
Cat Steer Assist 3D für Dozer

360 View
360 View
Produktreihe der Cat-Dozer

Produktreihe der Cat-Dozer

Produktreihe der Cat-Dozer

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des D4 zu entdecken.

Tour für D4 starten
close