D2

Kleine Dozer D2

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Leistung – netto
92 HP
68.8 kW
Einsatzgewicht
18382 lb
8338 kg

Übersicht

Die Arbeit sieht hier besser aus

Der neue Cat®® D2 unterstützt Sie mit überlegener Leistung und der umfassendsten Auswahl an Technologiefunktionen dabei, die Möglichkeiten Ihres Dozers optimal zu nutzen. Die wendige Maschine mit gutem Ansprechverhalten hat die Leistung zum Planieren und die Finesse zum Feinplanieren. Der vollhydrostatische Antrieb sorgt für nahtlose Beschleunigung und somit für schnelleres Arbeiten. Das Load-Sensing-System optimiert automatisch die Fahrgeschwindigkeit je nach Last, um eine größtmögliche Produktivität und Kraftstoffnutzung zu erreichen.

Vorteile

Einfach zu bedienen

GRADE mit 3D und Slope Assist™ unterstützen den Fahrer dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen. Hilfreiche Assistenzfunktionen vereinfachen und verbessern den Maschinenbetrieb.

Bis zu 10% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit verbessertem Kraftstoffverbrauch, langer Lebensdauer des Laufwerks und einfacher Wartung.

Bis zu 15% Mehr Leistung

mit anpassbaren Fahrereinstellungen, Verbesserungen zur Maschinensteuerung und optimaler Maschinenbalance zum sanften, schnellen Feinplanieren.

Produktspezifikationen für D2

Motormodell Cat® C3.6 Cat® C3.6
Leistung – netto 92 HP 68.8 kW
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettoleistung – 2200/min – SAE J1349 92 HP 68.8 kW
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 92 HP 68.8 kW
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde nach ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. Sie wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Nettoleistung wurde nach ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. Sie wurde am Schwungrad gemessen, und der Motor war dabei mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Antriebsstrang Hydrostatisch Hydrostatisch
Anmerkung (2) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die US EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die US EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden.
Einsatzgewicht 18382 lb 8338 kg
Einsatzgewicht 18382 lb 8338 kg
Einsatzgewicht – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) 19066 lb 8648 kg
Anmerkung (2) Maschinen mit Aufreißer wiegen 554 kg (1222 lb) mehr. Maschinen mit Aufreißer wiegen 554 kg (1222 lb) mehr.
Anmerkung (1) Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Fahrerkabine mit geschlossenem Überrollschutzaufbau, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmierstoffen und vollem Kraftstofftank. Die Angaben gelten für eine Maschine mit Planierschild, Fahrerkabine mit geschlossenem Überrollschutzaufbau, Rückfahrwarnsignal, Fahrer, Kühlmittel, Schmierstoffen und vollem Kraftstofftank.
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
Fahrpumpen 1 1
Höchstgeschwindigkeit – vorwärts 5.6 mile/h 9 km/h
Einstellungen des Druckbegrenzungsventils 7033 psi 48500 kPa
Höchstgeschwindigkeit – rückwärts 6.2 mile/h 10 km/h
Fahrmotoren 2 2
Länge – tragende Kettenlänge – LGP 89 " 2248 mm
Spurweite 61 " 1550 mm
Anzahl der Rollen – je Seite 7 7
Spurweite – LGP 68 " 1725 mm
Bodendruck – LGP 4.3 psi 29.7 kPa
Bodenplattenbreite – Standard 18 " 460 mm
Bodenplattenbreite – LGP 25 " 635 mm
Anzahl der Bodenplatten – je Seite – Laufwerk mit ölgeschmierter Kette (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Anzahl an Bodenplatten – je Seite – Abrasion-Laufwerk 38 38
Bodendruck 5.7 psi 39.5 kPa
Tragende Kettenlänge 89 " 2248 mm
Kraftstofftank 51.5 Gall. (US) 195 l
Kühlsystem 5 Gall. (US) 19 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 4.9 Gall. (US) 19 l
Kurbelgehäuse – mit Filter 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Seitenantrieb – jeweils – LGP 2.6 Gall. (US) 10 l
Getriebe – Hydrauliktank 23.8 Gall. (US) 90 l
Seitenantriebe – jede Seite 2.6 Gall. (US) 10 l
Pumpenförderstrom 17.2 Gall./min 65 l/min
Einstellungen des Druckbegrenzungsventils 2988 psi 20600 kPa
Typ Parallelogramm Parallelogramm
Anzahl der Zähne 3 3
Höhe 6.5 " 165 mm
Gewicht 1222 lb 554 kg
Maximale Grabtiefe 13.3 " 337.5 mm
Max. Bodenfreiheit bis Spitze 17.6 " 448 mm
Gesamtbreite 67.3 " 1710 mm
Max. Reichweite – Standebene 30.2 " 766 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,574 Tonnen entspricht.
SCHILD: Grabtiefe – LGP 23.2 " 589 mm
SCHILD: Schildbreite – mittel 115 " 2921 mm
Länge – Grundmaschine – ohne Schild – LGP 129.5 " 3290 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – mittel 25° 25°
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – LGP 52° bis 58° 52° bis 58°
SCHILD: Schildhubhöhe – LGP 27.9 " 708 mm
SCHILD: maximale Neigung – mittel 17.7 " 448 mm
SCHILD: Grabtiefe – mittel 23.2 " 590 mm
SCHILD: Schildhubhöhe – mittel 29.3 " 743 mm
Schildbreite – LGP 124 " 3149 mm
Breite – Dozer – Standardbodenplatten – ohne Schild – LGP 92.9 " 2360 mm
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – LGP 113.1 " 2874 mm
Maschinenhöhe – LGP 108.9 " 2765 mm
Spurweite – LGP 67.9 " 1725 mm
Bodenfreiheit – LGP 13 " 332 mm
SCHILD: Schildhöhe – LGP 35.8 " 910 mm
Gesamtlänge – mit Schild – LGP 168.2 " 4272 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
SCHILD: Schildhöhe – mittel 33.9 " 860 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – mittel 1.96 yd³ 1.5 m³
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – mittel 52° bis 58° 52° bis 58°
SCHILD: maximale Neigung – LGP 17.2 " 438 mm
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – mittel 105.1 " 2669 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – LGP 25° 25°
Breite – Dozer – Standardbodenplatten – ohne Schild –Standard 79.1 " 2010 mm
SCHILD: maximaler Schwenkwinkel (jede Seite) – Standard 25° 25°
Bodenfreiheit – Standard 13 " 332 mm
Länge – Grundmaschine – ohne Schild – Standard 129.5 " 3290 mm
Gesamtlänge – mit Schild – Standard 168.5 " 4281 mm
Anmerkung Abrasion-Laufwerk Abrasion-Laufwerk
SCHILD: Winkel des Schildschneidmessers, einstellbar – Standard 52° bis 58° 52° bis 58°
SCHILD: maximale Neigung – Standard 15.2 " 387 mm
Spurweite – Standard 61 " 1550 mm
Maschinenhöhe – Standard 108.9 " 2765 mm
SCHILD: Grabtiefe – Standard 23.3 " 593 mm
SCHILD: Schildbreite – Standard 109.5 " 2782 mm
SCHILD: Schildhubhöhe – Standard 29.3 " 743 mm
SCHILD: Schildkapazität (SAE) – Standard 2.59 yd³ 1.98 m³
SCHILD: Breite bei maximalem Schwenkwinkel – Standard 100.1 " 2542 mm
Anmerkung Mit Aufreißvorrichtung (zusätzlich zur Länge des Basis-Dozer) – 1177 mm (46,3 Zoll) Mit Aufreißvorrichtung (zusätzlich zur Länge des Basis-Dozer) – 1177 mm (46,3 Zoll)
SCHILD: Schildhöhe – Standard 39.8 " 1010 mm
Länge der Basis-Planierraupe (ohne Schild) – LGP 129.5 " 3290 mm
Breite der Planierraupe (Standardschuhe, kein Schild) – Standard 79.1 " 2010 mm
Höhe der Planierraupe – LGP 108.9 " 2765 mm
Höhe der Planierraupe – Standard 108.9 " 2765 mm
Breite der Planierraupe (Standardschuhe, kein Schild) – LGP 92.9 " 2360 mm
Länge der Basis-Planierraupe (ohne Schild) – Standard 129.5 " 3290 mm
Gesamtbreite 29.2 " 741 mm
Windenlänge 27.76 " 705 mm
Max. Seilzugkraft – leere Trommel 40000 lb 18144 kg
Schar-Drehkranz-Abstand 6.75 " 171.5 mm
Seildurchmesser – empfohlen 0.63 " 16 mm
Trommelkapazität – optionales Seil 256 ' 78 m
Gewicht 1345 lb 610 kg
Max. Seilgeschwindigkeit – leere Trommel 131 ft/min 40 m/min
Trommelkapazität – empfohlenes Seil 371 ' 113 m
Seildurchmesser – optional 0.75 " 19 mm
Max. Seilzugkraft – volle Trommel 25000 lb 11340 kg
Windenantrieb Hydrostatisch Hydrostatisch
Geschwindigkeit Regelbar Regelbar
Bandagendurchmesser 10 " 254 mm
Max. Seilgeschwindigkeit – volle Trommel 207 ft/min 63 m/min
Bandagenbreite 10.8 " 274 mm
Steuern Hydraulik Hydraulik

Vergleichen Sie D2 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2

Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2
Kleiner Dozer D2

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  D2

Weitere Angebote anzeigen