D8

Mittlere Dozer D8

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C15
Cat C15
Leistung – netto
363 HP
271 kW
Einsatzgewicht
87083 lb
39500 kg

Übersicht

BEWÄHRTE LEISTUNG

Der Cat®-Dozer Next Generation D8 bietet Ihnen die bekannte Leistung, die Sie erwarten, zusammen mit Technologie der nächsten Generation. Ein vollautomatisches Vierganggetriebe sorgt für einen reibungslosen Betrieb ohne, dass Sie sich um das Schalten kümmern müssen. Die branchenweit umfangreichste Palette an technischer Ausstattung arbeitet nahtlos zusammen, damit Sie maximalen Nutzen aus Ihrer Maschineninvestition erzielen. Die gemeinsame Bedienoberfläche und Steuerung vom D5 bis zum D8 macht den Betrieb verschiedener Maschinengrößen ganz einfach.

Vorteile

Mehr Arbeit. Weniger Mühe.

Gleiche Fahrerkabinen, Steuerbarkeit und Bedienoberflächen zwischen den Dozern D5–D8 sowie Standardbedienhilfen sorgen für eine effiziente Betriebsumgebung.

Produktivität mit Cat-Technologie

Assistenzfunktionen reduzieren die Arbeit für den Bediener, während werkseitige Optionen wie Cat Grade mit 3D-Hardware oder Remote Control Ready die Implementierung von Technologien erleichtern.

Verbesserte Sicherheit und Wartung

Sorgen Sie mit einer Reihe an Kameraoptionen für Ihre Maschine für mehr Sicherheit und verringern Sie Ausfallzeiten mit dem Entfernen der Fahrerkabine in 30 Minuten und dem „Read/Write Remote Troubleshoot“.

Produktspezifikationen für D8

Motormodell Cat C15 Cat C15
Leistung – netto 363 HP 271 kW
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 363 HP 271 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Baunummer 22A 22A
Emissionen Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 5 (Korea)/Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 5 (Korea)/Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China)
Anmerkung (1) Nennleistung bei 2.050/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Nennleistung bei 2.050/min. Die angegebene Nettoleistung wurde am Motorschwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Modul für saubere Emissionen und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. **Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremetyhlester)** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. **Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).
Einsatzgewicht 87083 lb 39500 kg
Antriebsstrang Vollautomatisches Vierganggetriebe mit Überbrückungskupplungs(LUC)-Differenzialwandler Vollautomatisches Vierganggetriebe mit Überbrückungskupplungs(LUC)-Differenzialwandler
Kraftstofftank 165.6 Gall. (US) 627 l
DEF-Tank 8.7 Gall. (US) 33 l
Einsatzgewicht 87083 lb 39500 kg
Bodendruck 13 psi 89.7 kPa
Breite der Standardbodenplatte 24 " 610 mm
Schild Semi-Universal (SU) Semi-Universal (SU)
Schildkapazität 13.47 yd³ 10.3 m³
Einsatzgewicht 83963 lb 38085 kg
Bodendruck 7.9 psi 54.6 kPa
Breite der Standardbodenplatte 38 " 965 mm
Schild LGP-Semi-Universal (SU) LGP-Semi-Universal (SU)
Schildkapazität 12.9 yd³ 9.9 m³
Einsatzgewicht 87964 lb 39900 kg
Bodendruck 12.1 psi 83.7 kPa
Breite der Standardbodenplatte 26 " 660 mm
Schild SU (Semi-Universal) – Mülldeponie SU (Semi-Universal) – Mülldeponie
Schildkapazität 27.7 yd³ 21.2 m³
Einsatzgewicht 91591 lb 41545 kg
Bodendruck 8.6 psi 59.6 kPa
Breite der Standardbodenplatte 38 " 965 mm
Schild SU (Semi-Universal) – Mülldeponie SU (Semi-Universal) – Mülldeponie
Schildkapazität 27.7 yd³ 21.2 m³
Recyclingfähigkeit 98% 98%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,36 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,946 Tonnen entspricht.

D8 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • CatC15-Motor
  • Vollautomatisches 4-Gang-Getriebe mit Überbrückungskupplungs-Differenzialwandler (LUC)
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, luftgekühlter Ladeluftkühler)
  • Langzeitkühlmittel
  • Abgasreinigungsflüssigkeitssystem (DEF) – elektronische Füllanzeige, beheizte Leitungen/Tank
  • Differenziallenkung
  • Motorluftfilter mit elektronischer Wartungsanzeige
  • Motorluft-Vorreiniger mit Staubauswurf
  • Leerlaufabschaltung
  • Seitenantriebe, doppelte Untersetzung – Standard oder LGP
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Lüfter, Hydraulikleistung
  • Lüfter, automatische Umkehrung
  • Kühler, Aluminiumgitterblech mit schmutzabweisendem Kern
  • Hochleistungs-Kühlsystem in einer Ebene
  • Starthilfe; automatisch, Äther

Cat-Technologie

  • Cat Slope Indicate
  • Cat-Assist mit ARO-Paket
  • Fahrerkabine mit Maschinensteuerungsvorrüstung (Drittpartei)
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Möglichkeit zum Einbau von 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Product Link™ (mobilfunkgestützt)
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Caterpillar-Kettenverschleißsensor
  • Maschinensicherung – Passcode
  • Fernsteuerungs-Vorrüstung

Arbeitsumgebung

  • Komplett neu gestaltete Fahrerkabine mit integriertem ROPS und FOPS, einfach verglaster Tür, Schiebefenstern und Cat Advanced Cabin Filtration
  • 10-Zoll-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)
  • Hochauflösende Rückfahrkamera mit Rückfahrlinien
  • Wichtige Maschinenfunktionen auf dem Display
  • Fahrererkennung/Fahrererkennung mit Sicherheitsfunktionen
  • Sitz mit Textilbezug mit mechanisch anpassbarer Lendenwirbelstütze
  • Armlehne nach vorne, hinten und vertikal anpassbar
  • Elektrohydraulische Anbaugeräte- und Lenksteuerung
  • Joystick-Bedienelement – ARO
  • Gasreduzierpedal
  • Frischluftfilter
  • In der Fahrerkabine montiertes, modulares Klimaautomatiksystem mit automatischer Lüfterumkehr. Automatische Temperatur- und Gebläsesteuerung mit verteilten Kanälen.
  • Rückspiegel
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Becherhalter
  • Fußpolster, an der Instrumententafel montiert
  • Radiovorrüstung für Entertainment mit Bluetooth und Mikro
  • Lebensmittelfach
  • Wischtücher
  • USB- und Zusatzsteckdosen
  • Sitzbelegungserkennungschalter

Schutz und Schilde

  • Bodenschutz – Standard

Elektrik

  • Leuchten – 6 LEDs
  • Zugangsbeleuchtung mit Zeitschalter
  • Rückfahrsignal
  • Umwandler, 15 A, 12-V-Ausgänge
  • Warnhorn vorne

Hydraulik

  • Load-Sensing-Hydraulik
  • Unabhängige Lenk- und Arbeitshydraulikpumpen
  • Dozer-Kipphydraulik – Einzelkippvorrichtung
  • Hydraulikschläuche mit Schutzschild
  • Schnellsenkventil, elektronisch aktiviert
  • Heckhydraulik-Aufreißer und Windenvorbereitung

Batterien, Anlasser, Drehstromgeneratoren und Kühlmittel

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 24-V-Anlasser
  • Motorkühlmittel, –37 °C (–35 °F)
  • Vier wartungsfreie 12-Volt-Batterien (900 cca) (24-Volt-System)

Schubarme

  • Standard

Laufwerk

  • Laufwerk in Standardausführung oder mit geringem Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure)
  • Schwerlast-Laufwerk mit Bolzensicherung – 44 Kettensegmente, ölgeschmiert, Einsteg-Bodenplatten
  • Pendelträger-Laufwerk
  • Tragrollen
  • Hydraulische Kettenspanner
  • Laufrollen und Räder mit Dauerschmierung
  • Normaleinsatzbodenplatten
  • Kettenführungsplatten
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Laufrollenrahmen, Rohrkonstruktion, mit 8 Rollen (Tragrollenvorrüstung)
  • Kettenendglieder, geteilt

Service und Wartung

  • Ausbau der Fahrerkabine in 30 Minuten
  • Zentralisierte, fernmontierte Druckmessanschlüsse
  • Öko-Ablassventile
  • Verlängerte Serviceintervalle (500 Stunden für Motor, 1.000 für Antriebsstrang)
  • Servicezentrum auf Bodenebene (elektrische Ferntrennung, sekundärem Ausschalter, Betriebsstundenzähler, Fremdstart)
  • Schwerlast-Kühlerklappen mit Kühlschlitzen und klappbar
  • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum
  • Abnehmbare Motorraumverkleidung, perforiert und schwenkbar
  • S·O·S-Probenzapfventile
  • Schaufelhalter

D8 Sonderausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Bremsen, Schwereinsatz
  • Motorluft-Vorreiniger mit Sieb und Staubauswurf
  • Motor mit Wärmeabschirmung
  • Seitenantriebe, doppelte Untersetzung – Arktis, Abfallwirtschaft
  • Öl-Schnellwechselsystem
  • Schalldämpfung
  • Starthilfe, Kühlwasservorwärmer (110 V oder 220 V)

Cat-Technologie

  • Cat Grade 3D Ready mit Assist-Paket (nur Hardware)
  • Cat Grade 3D mit Assist-Paket
  • Product Link™ – Dualmodus
  • Grade-Verbindung
  • Radio mit Gradkorrekturen
  • Maschinensicherung – Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Arbeitsumgebung

  • Fahrerkabine für Umgebungen mit starker Schmutzbelastung, komplett neu gestaltet mit integriertem ROPS und FOPS, stoßfesten Polykarbonattüren, festen Seitenfenstern für bessere Abdichtung, aktivem Vorreiniger mit Cat Advanced Cabin Filtration für eine gesteigerte Leistung und Lebensdauer der Filter
  • Glas der Fahrerkabine widersteht bis zu 40 psi
  • Beheizter/belüfteter Luxus-Ledersitz mit elektronisch anpassbarer Lendenwirbelstütze
  • Aktiver Frischluftfilter-Vorreiniger
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Bodenblech und Pedale für kleinere Bediener
  • Nothammer
  • Sonnenschutz für Fenster

Laufwerk

  • Verstärkte HD-Laufwerkskette (HDXL) – 44 Kettensegmente, ölgeschmiert, Einsteg-Bodenplatten
  • Abfallwirtschafts-Laufwerk
  • Arktis-Laufwerk
  • Schwereinsatzbodenplatten

Schilde

  • Semi-Universal (SU)
  • Universal
  • Abfall/Mülldeponie
  • Schwenkschild
  • Steinschlagschutz/Verschleißplatte
  • Schubplatte
  • FirstCut Schneidmesser (SU-Schilde)

Schubarme

  • Extrem

Hydraulik

  • Dozer-Kipphydraulik – Doppelkippvorrichtung

Elektrik

  • Hochleistungsbeleuchtung – 12LEDs
  • Rundum-Warnleuchte

Batterien, Anlasser, Drehstromgeneratoren und Kühlmittel

  • Ummantelter 150-A-Drehstromgenerator
  • Arctic-Motorkühlmittel, (-51 °C/-60 °F)

Service und Wartung

  • Schnellbetankungsanlage
  • Schnellölwechsel
  • Schwerlast-Kühlertüren für Abfall- und Holzspananwendungen
  • Schnell zugänglicher Kabinenboden

Anbaugeräte

  • Mehrzahnaufreißer mit CapSure-Aufreißspitzen und Zahnschutz
  • Einzahnaufreißer mit CapSure-Aufreißspitze und Zahnschutz
  • Bolzenzieher (Einzelzahn)
  • Abstreiferkasten hinten, mit Abstreifbalken
  • Hinterer Abstreiferbalken
  • Winde, PV140
  • Kontergewicht hinten
  • Zugvorrichtung

Schutz und Schilde

  • Bodenschutz – Schwerlast, angetrieben, abgedichtet
  • Fahrerkabinen-Heckschutzgitter – schwenkbar oder fest
  • Fahrerkabine mit seitlicher Abdeckung – schwenkbar
  • Schutzvorrichtung für Kraftstofftank
  • Klimaautomatikschutz
  • Scheinwerferschutzvorrichtungen
  • Abstreiferbalken, vorne, gefedert
  • Astabweiser-Paket

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat GRADE mit 3D für Dozer

    Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat-GRADE mit 3D für Dozer ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Das System automatisiert Schildbewegungen sowohl bei Fein- als auch bei Hochleistungs-Planierarbeiten und reduziert den manuellen Eingriff durch den Fahrer um bis zu 80 %.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie D8 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dozer D8

D8-Dozer-Arbeiten

D8-Dozer-Laufwerk

D8-Dozer für Aufreißarbeiten

D8-Dozer-Arbeiten

Dozer D8
D8-Dozer-Arbeiten
D8-Dozer-Laufwerk
D8-Dozer für Aufreißarbeiten
D8-Dozer-Arbeiten
Produktreihe der Cat-Dozer

Produktreihe der Cat-Dozer

Skalierbare Dozer-Technologie

Skalierbare Dozer-Technologie

Produktreihe der Cat-Dozer
Skalierbare Dozer-Technologie