AP500

Asphaltfertiger auf Rädern AP500

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite mit SE47 VT
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Einsatzgewicht mit SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Maximale Einbaumenge
1100 ton(US)/h
1000 tonnes/hr

Übersicht

Passende Größe

Der Asphaltfertiger Cat® AP500 ist für Stadt- und Landstraßen, Parkplätze und viele andere kleine bis mittelgroße Anwendungen ausgelegt. Dieser Asphaltfertiger hat einen hohen Durchsatz und eine große Arbeitsbreite. Er lässt sich vielseitig einsetzen und ganz einfach einrichten.

Vorteile

Verbesserte Leistung

Stärkere Leistung durch mehr Kraft und größere Kapazität des Zufuhrsystems.

Einfache Bedienung

Die zentrale, verschiebbare Konsole, das gut sichtbare Display und die freie Sicht auf den Trichter sorgen für unkomplizierte Arbeitsabläufe.

Mehr Flexibilität

Die Möglichkeit einer großen Arbeitsbreite, die servicefreundlichen Komponenten und die hervorragende Traktion durch Vorder- und Allradantrieb als Option gewähren Auftragnehmern höchste Flexibilität.

Produktspezifikationen für AP500

Arbeitsbreite mit SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Arbeitsbreite mit SE50 VT 2,55 m–6,77 m (8' 4"–22' 3") 2,55 m–6,77 m (8' 4"–22' 3")
Lkw-Beschickungshöhe 21 " 537 mm
Betriebslänge 19.5 ' 5.9 m
Breite im Einsatz 10.75 ' 3.3 m
Gesamthöhe 12.75 ' 3.9 m
Transportlänge 18.75 ' 5.7 m
Transportbreite 8.3 ' 2.5 m
Transporthöhe 9.9 ' 2.9 m
Motormodell (1) Cat C4.4 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU) Cat C4.4 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU)
Motorleistung (1) 148 HP 110 kW
Motormodell (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend)
Motorleistung (2) 142 HP 106 kW
Maximale Einbaumenge 1100 ton(US)/h 1000 tonnes/hr
Höchstgeschwindigkeit 10 mile/h 16 km/h
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 82 ft/min 25 m/min
Einsatzgewicht mit SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Einsatzgewicht mit SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 26513 lb 12026 kg
Kraftstofftank 53 Gall. (US) 200 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem – Gesamt 6.3 Gall. (US) 24 l
Hydrauliköltank 32 Gall. (US) 121 l
Sprühtrennmitteltank 8.5 Gall. (US) 32 l

AP500 Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Einzelne, verschiebbare Konsole
  • Lenkführung

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (mobilfunkgestützt)

Antriebsstrang

  • Cat® C4.4, vier Zylinder
  • Kühllüfter, regelbare Drehzahl
  • Radialreifen

Elektrische Anlage

  • Batterie 1400 CCA, wartungsfrei
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 12-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Selbstrückstellender Schutzschalter für Materialsensoren
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Materialförderung

  • Verlängerung für Erdbohrer, 0,15 m (6")
  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Druckwalze, einstellbar

Service und Wartung

  • Hydrauliköl, Cat HYDO™ Advanced
  • Abgesetzte Ablässe
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Wartungs- und Reparatursätze
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser, Motorkühlmittel, Hydrauliköl

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn (vorne und hinten)
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket

AP500 Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, manueller hydraulischer Hub
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, strombetriebener hydraulischer Hub
  • Gasreduzierpedal
  • Zwei Bedienkonsolen
  • Beheizbarer Sitz
  • Seitenblenden
  • Schirm
  • Belüftungssystem
  • Windschutzscheibe

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Grundlegende Maschinensteuerung
  • Product Link™ Elite 683 mobilfunkgestützt/satellitengestützt

Antriebsstrang

  • Allradantrieb
  • Ballast – Frontgewichte
  • Vorderradantrieb

Materialförderung

  • Verlängerungen für Erdbohrer, 0,46 m (1,5')
  • Hauptrahmenverlängerungen, strombetrieben
  • Hauptrahmenverlängerungen, manuell
  • Schallsensoren für die Materialzufuhr
  • Stampferleistensystem
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel
  • Stampferleistensystem

Sicherheit

  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Rundumleuchte, LED

Vergleichen Sie AP500 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Asphaltfertiger AP500

Asphaltfertiger AP500

Asphaltfertiger AP500

Asphaltfertiger AP500

Asphaltfertiger AP500

Asphaltfertiger AP500
Asphaltfertiger AP500
Asphaltfertiger AP500
Asphaltfertiger AP500
Asphaltfertiger AP500

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade mit Grade- und Slope-System für Asphaltfertiger

    Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren