Einbaubohle SE50 V

Einbaubohlen Vibrationsbohle SE50V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardgewicht
7239 lb
3284 kg
Grundarbeitsbreite
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Maximale Arbeitsbreite
21.3 '
6.5 m

Übersicht

Die Vibrationsbohle SE50 V ist mit hinten montierten Verbreiterungen und Vibrationsglättblechen ausgestattet. Sie verfügt über eine Einbaubreite von 2,55 m – 6,5 m (8'4" – 21'4") und eignet sich besonders für Autobahnen, Parkplätze, innerstädtische Straßen und sonstige Einbauarbeiten mit variabler Breite.

Produktspezifikationen für Vibrationsbohle SE50V

Standardgewicht 7239 lb 3284 kg
Grundarbeitsbreite 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4") 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Maximale Arbeitsbreite 21.3 ' 6.5 m
Geschwindigkeitsbereich der Vibrationswalze 0 bis 3000 vpm 0 bis 3000 vpm
Dachprofilbereich -4 % bis +10 % -4 % bis +10 %
Maximale Arbeitstiefe 12 " 305 mm
Aufheizzeit – Standardbreite 15 Minuten 15 Minuten
Aufheizzeit – Maximale Breite 25 Minuten 25 Minuten
Verlängerungshöhenbereich -20 mm bis +50 mm -20 mm bis +50 mm
Verbreiterungssteigung -3 % bis +10 % -3 % bis +10 %
Transportbreite – Seitenbegrenzungsbleche eingeklappt 8.3 ' 2.55 m
Glättblechbreite – Vorne bis hinten 16 " 407 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche entfernt 68 " 1731 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche angebracht 92 " 2345 mm
Transportlänge – Traktor und Einbaubohle 22.1 ' 6720 mm

Vergleichen Sie Vibrationsbohle SE50V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Einbaubohle SE50 V

Einbaubohle SE50 V

Einbaubohle SE50 V

Einbaubohle SE50 V
Einbaubohle SE50 V
Einbaubohle SE50 V

Asphaltfertiger und Einbaubohlen der Serie F

Asphaltfertiger und Einbaubohlen der Serie F