AP455 Stahllaufkette

Asphaltfertiger auf Ketten AP455 Stahllaufkette

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite mit SE47 VT
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Einsatzgewicht mit SE47 VT
34341 lb
15577 kg
Maximale Einbaumenge
853 ton(US)/h
774 tonnes/hr

Übersicht

Mehr Flexibilität

Der Asphaltfertiger AP455 von Cat® mit Stahllaufkette bietet hervorragende Traktion und Mobilität, lässt sich problemlos einrichten und eröffnet ein breites Spektrum an Asphaltierungsoptionen. Er ist ideal für Straßen in der Stadt, Parkplätze, Landstraßen und viele andere kleine bis mittelgroße Einsätze.

Vorteile

Kompaktes Design

Die schmale Spur erleichtert das Manövrieren auf engem Raum, während das geringe Gewicht und die optimale Breite den Transport vereinfachen.

Einfache Bedienung

Die zentrale, verschiebbare Konsole, das gut sichtbare Display und die freie Sicht auf den Trichter sorgen für unkomplizierte Arbeitsabläufe.

Mehr Flexibilität

Das Laufwerk mit Stahllaufkette sorgt für hervorragende Traktion und Stabilität. Die servicefreundlichen Komponenten bieten Auftragnehmern große Flexibilität.

Produktspezifikationen für AP455 Stahllaufkette

Arbeitsbreite mit SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10"–19' 8")
Lkw-Beschickungshöhe 22 " 567 mm
Betriebslänge 19.1 ' 5.8 m
Breite im Einsatz 10.75 ' 3.3 m
Gesamthöhe 12.5 ' 3.8 m
Transportlänge 18.3 ' 5.6 m
Transportbreite 8.3 ' 2.55 m
Transporthöhe 9.6 ' 2.9 m
Motormodell (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU) Cat® C3.6 (Tier 4 Final für die USA, Stufe V für die EU)
Motorleistung (1) 120 HP 90 kW
Motormodell (2) Cat C3.6 (MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend) Cat C3.6 (MAR-1 (Brasilien), UN ECE R96 Stufe IIIA, EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend)
Motorleistung (2) 120 HP 90 kW
Maximale Einbaumenge 853 ton(US)/h 774 tonnes/hr
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 25 m/min 82 ft/min
Höchstgeschwindigkeit 3.7 mile/h 6 km/h
Einsatzgewicht mit SE47 VT 34341 lb 15577 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 27011 lb 12252 kg
Kraftstofftank 53 Gall. (US) 200 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19 l
Kühlsystem – Gesamt 6.3 Gall. (US) 24 l
Hydrauliköltank 32 Gall. (US) 121 l
Sprühtrennmitteltank 8.5 Gall. (US) 32 l

AP455 Stahllaufkette Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Einzelne, verschiebbare Konsole
  • Lenkführung

Technologie

  • Product Link Elite 643 (mobilfunkgestützt)

Antriebsstrang

  • Cat C3.6, vier Zylinder
  • Kühllüfter, regelbare Drehzahl

Elektrische Anlage

  • Batterie 1400 CCA, wartungsfrei
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 12-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Selbstrückstellender Schutzschalter für Materialsensoren
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Materialförderung

  • Verlängerung für Erdbohrer, 0,15 m (6")
  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Druckwalze, einstellbar
  • Stampferleistensystem

Service und Wartung

  • Hydrauliköl, Cat HYDO™ Advanced
  • Abgesetzte Ablässe
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Wartungs- und Reparatursätze
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser, Motorkühlmittel, Hydrauliköl

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn (vorne und hinten)
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket

AP455 Stahllaufkette Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, manueller hydraulischer Hub
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach, strombetriebener hydraulischer Hub
  • Gasreduzierpedal
  • Beheizbarer Sitz
  • Schirm
  • Belüftungssystem
  • Seitenblende
  • Windschutzscheibe

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Grundlegende Maschinensteuerung
  • Product Link™ Elite 683 mobilfunkgestützt/satellitengestützt

Antriebsstrang

  • Ballast – Frontgewichte

Materialförderung

  • Verlängerungen für Erdbohrer, 0,46 m (1,5')
  • Hauptrahmenverlängerungen, strombetrieben
  • Hauptrahmenverlängerungen, manuell
  • Schallsensoren für die Materialzufuhr
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel

Sicherheit

  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • Rundumleuchte, LED

Vergleichen Sie AP455 Stahllaufkette mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

AP455 Stahllaufkette

AP455 Stahllaufkette

AP455 Stahllaufkette

AP455 Stahllaufkette

AP455 Stahllaufkette

AP455 Stahllaufkette
AP455 Stahllaufkette
AP455 Stahllaufkette
AP455 Stahllaufkette
AP455 Stahllaufkette

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade mit Grade- und Slope-System für Asphaltfertiger

    Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren