Gewichte
Standardgewicht | 9898 lb 4490 kg |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die SE60 VT XW bietet eine extrem hohe Deckenqualität mit hoher Dichte. Sie nutzt hinten montierte Verbreiterungen, Stampferleisten und Vibrationsglättbleche und hat eine Einbaubreite von 3,0 m bis 10,0 m (9'10" – 33'). Sie ist besonders gut geeignet für Autobahnen, Fernstraßen, Start- und Landebahnen sowie andere Anwendungen mit breiten Decken.
Standardgewicht | 9898 lb 4490 kg |
Grundarbeitsbreite | 3,0 m – 6,0 m (10' – 19'6") 3,0 m – 6,0 m (10' – 19'6") |
Maximale Arbeitsbreite | 33 ' 10 m |
Maximale Arbeitstiefe | 12 " 305 mm |
Verbreiterungssteigung | -3 % bis +5 % -3 % bis +5 % |
Drehzahlbereich des Stampfers | 700 bis 1800/min 700 bis 1800/min |
Vibratordrehzahlbereich | 0 – 3000 vpm 0 – 3000 vpm |
Dachprofilbereich | -2 % bis +5 % pro Seite -2 % bis +5 % pro Seite |
Aufheizzeit – Standardbreite | 15 Minuten 15 Minuten |
Aufheizzeit – Maximale Breite | 25 Minuten 25 Minuten |
Glättblechbreite – Vorne bis hinten | 16 " 407 mm |
Transportlänge – Traktor und Einbaubohle | 22.6 ' 6910 mm |
Transportbreite – Seitenbegrenzungsbleche eingeklappt | 9.85 ' 3 m |
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche angebracht | 98 " 2505 mm |
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche entfernt | 76 " 1940 mm |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.