Gewichte
Standardgewicht | 7264 lb 3295 kg |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Cat® Einbaubohle SE50 VT ist mit Stampferleisten und rückwärtigen Verbreiterungen ausgestattet, die für einen gleichmäßigen Materialfluss und eine höhere Mattendichte sorgen. Stabilität, einfache Einrichtung und ein vielseitiger Einbaubereich gewährleisten perfekte Eignung für Flughäfen, Autobahnen, Schnellstraßen und viele andere mittelgroße Einbauprojekte.
Mehrere Sprachoptionen, eine Extendersteuerung mit zwei Geschwindigkeiten und eine Übersetzungseinstellung für die Schnecke und Förderbänder vereinfachen die Bedienung
Verbesserte Stampferleisten- und Leitblechprofile sorgen für einen gleichmäßigen Fluss zu den Glättblechen und damit für hervorragende Deckenbauergebnisse.
Der Asphaltier-Startassistent speichert Einrichtungsprofile für die wiederholte Verwendung auf künftigen Baustellen. Aktivieren Sie einfach das Profil für eine schnelle Einrichtung durch eine einzelne Person.
Standardgewicht | 7264 lb 3295 kg |
Grundarbeitsbreite | 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4") 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4") |
Maximaler Deckenbaubereich | 26.3 ' 8 m |
Drehzahlbereich des Stampfers | 700 bis 1800/min 700 bis 1800/min |
Vibratordrehzahlbereich | 0 bis 3000/min 0 bis 3000/min |
Maximale Arbeitstiefe | 12 " 305 m |
Dachprofilbereich | -2 % bis +5 % -2 % bis +5 % |
Verlängerungshöhenbereich | -20 mm bis +50 mm -20 mm bis +50 mm |
Aufheizzeit – Maximale Breite | 25 Minuten 25 Minuten |
Aufheizzeit – Standardbreite | 15 Minuten 15 Minuten |
Verbreiterungssteigung | -3 % bis +2 % -3 % bis +2 % |
Transportbreite – Seitenbegrenzungsbleche eingeklappt | 8.33 ' 2.55 m |
Transportlänge – Traktor und Einbaubohle | 21.85 ' 6666 mm |
Glättblechbreite – Vorne bis hinten | 12.75 " 324 mm |
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche angebracht | 92 " 2345 mm |
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche entfernt | 68 " 1731 mm |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Asphaltfertiger und Einbaubohlen der Serie F