AP655

Asphaltfertiger auf Ketten AP655

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite mit SE50 VT
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Einsatzgewicht mit SE50 VT
43056 lb
19530 kg
Maximale Einbaumenge
1433 ton(US)/h
1300 tonnes/hr

Übersicht

Bewährte, zuverlässige Leistung

Bei dem Asphaltfertiger AP655 handelt es sich um einen Asphaltfertiger mit Gummiketten, der für eine hohe Rentabilität sorgt. Dieser Hochleistungsfertiger bietet ein schnell aufheizendes Bohlensystem, langlebige Komponenten und eine einfach zu bedienende Technologie – und das alles bei einem geringeren Kraftstoffverbrauch. Eine Vielzahl von Einbaubohlenvarianten bietet Vielseitigkeit und hochwertige Ergebnisse auf Autobahnen, Fernstraßen, Flughäfen und Parkplätzen.

Vorteile

Fortschrittliche Technologie

Der integrierte Generator ist für die gesamte Lebensdauer des Asphaltfertigers ausgelegt.

Bis zu 15% Sparsamer im Verbrauch

Sparsamerer Kraftstoffverbrauch durch integrierten Generator und fortschrittlichen Eco-Modus.

Schnelle und einfache Bedienung

mit zahlreichen Verbesserungen zur Kraftstoffeinsparung.

Produktspezifikationen für AP655

Arbeitsbreite mit SE50 VT 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4") 2,55 m - 8,0 m (8' 4" - 26' 4")
Arbeitsbreite mit SE60 VT XW 3,0 m - 10,0 m (10' - 33') 3,0 m - 10,0 m (10' - 33')
Betriebslänge 22.5 ' 6.8 m
Breite im Einsatz 10.8 ' 3.3 m
Gesamthöhe 12.75 ' 3.9 m
Transportlänge 21.9 ' 6.6 m
Transportbreite 8.3 ' 2.55 m
Transporthöhe 10 ' 3 m
Maximale Einbaumenge 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Höchstgeschwindigkeit 9 mile/h 14.5 km/h
Maximale Einbaugeschwindigkeit 82 ft/min 25 m/min
Wenderadius innen 1.5 ' 0.5 m
Einsatzgewicht mit SE50 VT 43056 lb 19530 kg
Einsatzgewicht mit SE60 VT XW 46411 lb 21052 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 34731 lb 15754 kg
Kraftstofftankinhalt 73 Gall. (US) 278 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19.1 l
Kühlsystem 8 Gall. (US) 31 l
Hydrauliköltank 58 Gall. (US) 219 l
Sprühtrennmitteltank 7.9 Gall. (US) 30 l
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Bruttoleistung 173 HP 129 kW

AP655 Standardausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Zwei Bedienstände
  • Lenkführung
  • Belüftungssystem

Technologie

  • Product Link Elite – mobilfunkgestützt

Antriebsstrang

  • Motordrehzahlautomatik
  • Cat-Motor C4.4
  • Kühllüfter mit regelbarer Drehzahl
  • Eco-Modus
  • Langlebiges Hydrauliköl

Elektrische Anlage

  • 70-kW-Generator
  • Cat Electronic Technician (Cat ET, Elektrotechniker)
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Fremdstartanschluss
  • Sicherungssystem wie im Kfz
  • 12-V-Steckdose
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • 1000 CCA-Batterien

Materialförderung

  • Berührungssensoren für die Materialzufuhr
  • Einstellbare Druckwalze

Service und Wartung

  • Langzeitkühlmittel
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung
  • Schaugläser
  • Motorkühlwasservorwärmer

Sicherheit

  • Rückfahrwarnsignal
  • Warnhorn
  • Arbeitsscheinwerfer
  • Spiegelpaket
  • Vandalismussichere Abdeckungen

AP655 Sonderausrüstung

Technologie

  • Cat Maschinensteuerung
  • Trichterfüllstand- und Materialhöhensensor
  • Asphaltier-Startassistent
  • Product Link™ Elite 631_satellitengestützt

Arbeitsumfeld

  • Luftgefederter Sitz
  • Wetterschutzdach
  • Gasreduzierpedal
  • Reiblenkung
  • Beheizbare Sitze
  • Seitenblende
  • Zugpunktanzeige (2.)
  • Schirm
  • Bildschirmblende
  • Windschutzscheibe

Antriebsstrang

  • Ballastgewichte vorn
  • Mobil-trac-Laufband – Steg
  • Mobil-trac-Laufband – Profilsteg

Elektrische Anlage

  • Zusatzstromanschluss_6,6 kW

Materialförderung

  • Verlängerung für Erdbohrer
  • Nivelliereinrichtungen
  • Hauptrahmenverlängerungen_manuell
  • Hauptrahmenverlängerungen_strombetrieben
  • Ultraschall-Zuführungssensoren
  • Hydraulisch klappbare Frontschürze
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Sprühtrennmittelpumpe und Trommel
  • Sprühtrennmitteltank
  • Ausrüstungen für große Einbaubreiten

Service und Wartung

  • Wartungs- und Reparatursätze
  • Uptime Kits

Planumreferenzen

  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2m (40')
  • Ultraschall-Schlepprohr

Vergleichen Sie AP655 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Asphaltfertiger AP655

Asphaltfertiger AP655

Asphaltfertiger AP655

Asphaltfertiger AP655

Asphaltfertiger AP655

Asphaltfertiger AP655
Asphaltfertiger AP655
Asphaltfertiger AP655
Asphaltfertiger AP655
Asphaltfertiger AP655

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade mit Grade- und Slope-System für Asphaltfertiger

    Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren