Motorgraderaufreißer

Mehrzahnaufreißer Standardaufreißer

Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Anzahl Standardreißzähne
3
3
Reißtiefe – Maximum
13 "
330 mm
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120 LVR
120 LVR

Übersicht

Aufreißer Motorgrader 120

Cat®-Motorgraderaufreißer

Vorteile

Anbaugerät für Planieraufgaben

Nutzen Sie Reißzähne, die speziell für Motorgrader entwickelt wurden, zur Materialbewegung.

Graben Sie richtig los auf der Baustelle

Der Standardaufreißer erreicht eine Tiefe von 330 mm und bietet die Eindring- und Ausbrechkraft, die Sie für den Job brauchen.

Robuste Reißzähne und Zahnspitzen

Der Standardaufreißer ist ab Werk erhältlich und bietet die Haltbarkeit, die Sie von Cat erwarten.

Produktspezifikationen für Standardaufreißer

Anzahl Standardreißzähne 3 3
Reißzahnhalter 5 5
Reißtiefe – Maximum 13 " 330 mm
Arbeitsbreite 90.2 " 2292 mm
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 35.4 " 900 mm
Maschinenkompatibilität Motorgrader 120 LVR 120 LVR
Ausbrechkraft 5873.1 lb 2664 kg
Eindringkraft 11763.9 lb 5336 kg
Abstand Reißzahnhalter 21 " 533 mm

Vergleichen Sie Standardaufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Standardaufreißer 120

Aufreißer

Aufreißer Motorgrader 120

Aufreißer Motorgrader 120

Standardaufreißer 120
Aufreißer
Aufreißer Motorgrader 120
Aufreißer Motorgrader 120