Cat-HD-Motorgraderaufreißer

Mehrzahnaufreißer HD-Aufreißer

Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Anzahl Standardreißzähne
3
3
Reißtiefe, Maximum
17.1 "
434 mm
Maschinenkompatibilität Motorgrader
120 LVR
120 LVR

Übersicht

Cat®-HD-Aufreißer

Cat®-Motorgraderaufreißer für den Cat®-Motorgrader 120 bei schweren Anwendungen.

Vorteile

Bewegen Sie mehr Material

Durch den kleineren Abstand zwischen den Reißzähnen reduzieren Sie die Anzahl der Durchläufe und schließen den Auftrag schneller ab.

Robustere Reißzähne

Der HD-Aufreißer ist schwerer und länger als der Cat®-Aufreißer und bietet daher mehr Eindring- und Ausbrechkraft. Die zusätzlichen Aufnahmen können mit weiteren Reißzähnen bestückt werden, wenn das Projekt dies erfordert.

Haltbar und leistungsstark

Der HD-Aufreißer ist ab Werk erhältlich und bietet die Haltbarkeit, die Sie von Cat erwarten. Die überarbeitete Konstruktion erleichtert den Ausbau und Austausch der Reißzähne.

Produktspezifikationen für HD-Aufreißer

Anzahl Standardreißzähne 3 3
Reißzahnhalter 5 5
Reißtiefe, Maximum 17.1 " 434 mm
Maschinenlänge zusätzlich, Querträger angehoben 40.3 " 1023 mm
Arbeitsbreite 90.9 " 2310 mm
Maschinenkompatibilität Motorgrader 120 LVR 120 LVR
Eindringkraft 13031.5 lb 5911 kg
Ausbrechkraft 5875.3 lb 2665 kg
Abstand Reißzahnhalter 21 " 533 mm
Gewicht 1929 lb 875 kg

Vergleichen Sie HD-Aufreißer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

HD-Aufreißer für Motorgrader

HD-Aufreißer für Motorgrader

Cat-HD-Aufreißer

HD-Aufreißer für Motorgrader
HD-Aufreißer für Motorgrader
Cat-HD-Aufreißer