789D 採礦卡車

採礦卡車 789D

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定淨載重
214 ton (US)
194 t
額定機器總重量
715000 lb
324319 kg
總功率 - SAE J1995
2100 HP
1566 kW

總覽

為同級車款樹立標準

Cat® 789D 採礦卡車具備長久以來在各種廣泛應用中經實證的性能。其提供同級產品中最低的每噸成本,可全面降低您的作業成本,加上引擎、動力傳動系統、組件、煞車與機架的長久使用壽命所帶來可靠性與降低的成本。由於淨載重效能優於競爭對手的機器,因此這款採礦卡車還提供快速爬坡和高生產能力。多用途的 789D 提供符合監管標準或特定應用需求的引擎選項,例如極端溫度、高海拔或需要降噪的區域。其亦具備
安全強化功能,像是對角階梯、寬走道與選配的動力進出門,以保護您最重要的資產:人員。

優勢

與競爭對手相比10-15% 的每噸成本優勢

由於在部分應用環境中的快速爬坡速度,可實現快速循環時間與降低成本

適合各種類型的礦場

引擎與輪胎選項加上適用於特定應用的功能:極端環境條件、高海拔與超靜音

同級產品中最受歡迎的卡車

由於幾十年來的成績與操作及保養的便利性,已獲得 80% 業界公認

產品規格 789D

總功率 - SAE J1995 2100 HP 1566 kW
引擎型號 Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
額定淨功率 - ISO 9249 1969 HP 1468 kW
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
排量 4766 in³ 78.1 l
淨功率 1969 HP 1468 kW
總功率 2100 HP 1566 kW
排放額定值 最佳化燃油或美國環保署 Tier 2 同級標準 最佳化燃油或美國環保署 Tier 2 同級標準
額定速度 1750 r/min 1750 r/min
引擎型號 Cat® 3516B EUI Cat® 3516B EUI
總功率 1900 HP 1417 kW
額定淨功率 - ISO 9249 1791 HP 1335 kW
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
排量 4211 in³ 69 l
額定淨載重 214 ton (US) 194 t
額定機器總重量 715000 lb 324319 kg
底盤重量 (37R57 輪胎) 226681 lb 102821 kg
底盤重量 (40R57 輪胎) 233713 lb 106010 kg
底盤重量 218542 lb 99129 kg
車體重量範圍 23,920 kg-45,547 kg (52,850 lb-100,414 lb) 23,920 kg-45,547 kg (52,850 lb-100,414 lb)
車體重量 60331 lb 27365 kg
標準 MSD 車體 (SAE 2:1) 170 yd³ 130 m³
標準 X 車體 (SAE 2:1) 161 yd³ 123 m³
標準雙傾斜車體 (SAE 2:1) 141 yd³ 108 m³
標準綜合車體 (SAE 2:1) 200 yd³ 153 m³
標準無門煤礦車體 (SAE 2:1) 250 yd³ 191 m³
標準 HP 車體 (SAE 2:1) 188 yd³ 144 m³
前進 - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
前進 - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
前進 - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
前進 - 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
前進 - 5 26.3 mile/h 42.3 km/h
前進 - 6 35.5 mile/h 57.2 km/h
倒退 7.3 mile/h 11.8 km/h
最高速度 - 裝載 35.5 mile/h 57.2 km/h
差速器比 2.35:1 2.35:1
行星齒輪比 10.83:1 10.83:1
總減少比 25.46:1 25.46:1
有效汽缸行程 - 前 4 in 105 mm
有效汽缸行程 - 後 3.5 in 93 mm
後輪軸 - 擺動 ±5.6° ±5.6°
煞車表面積 - 前 12662 in² 81693 cm²
煞車表面積 - 後 20862 in² 134590 cm²
標準 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:2011
泵流量 - 高怠速 193 gal/min 731 l/min
洩壓閥設定 - 升起 2500 psi 17238 kPa
車體升起時間 - 高怠速 18.9 s 18.9 s
高怠速車體降下時間 - 浮動 15.6 s 15.6 s
高怠速車體降下時間 - 動力 15.6 s 15.6 s
車體升起時間 - 高怠速車體 17.3 s 17.3 s
音量標準 標準 標準
前輪軸 - 空載 50 % 50 %
後輪軸 - 空載 50 % 50 %
前輪軸 - 裝載 33 % 33 %
後輪軸 - 裝載 67 % 67 %
附註 Cat 車體提供最佳化的重量分配。 Cat 車體提供最佳化的重量分配。
標準輪胎 37.00-R57 37.00-R57
選配輪胎 40.00-R57 40.00-R57
燃油箱 - 標準 550 gal (US) 2082 l
燃油箱 - 選配 1000 gal (US) 3785 l
冷卻系統 192 gal (US) 725 l
曲軸箱 77 gal (US) 291 l
差速器 - 最終驅動系統 154 gal (US) 583 l
轉向系統 50 gal (US) 189 l
煞車起重裝置系統 241 gal (US) 909 l
變速箱油箱 20 gal (US) 76 l
轉向標準 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992
轉向角度 36.07 ° 36.07 °
迴轉直徑 - 前輪 90.32 ft 27.53 m
車輛間隙 - 迴轉圓周 99.18 ft 30.23 m
迴轉直徑 - ISO 7457:1997 (33.00R51 輪胎) 90.32 ft 27.53 m
車體重量 66376 lb 30107 kg
高度 - ROPS 頂部 18.25 ft 5550 mm
總長度 42.5 ft 12945 mm
軸距 1867 ft 5700 mm
後輪軸 - 機尾 12.67 ft 3856 mm
離地間隙 4.25 ft 1304 mm
卸料間隙 5.17 ft 1585 mm
裝載高度 - 空車 20.17 ft 6147 mm
總高度 - 車體舉升 43.09 ft 13122 mm
中線前輪胎寬度 17.75 ft 5410 mm
引擎護板間隙 4.25 ft 1290 mm
頂棚總寬度 25.5 ft 7769 mm
車身外側寬度 24.17 ft 7377 mm
車身內側寬度 21.92 ft 6691 mm
正面頂棚高度 22.09 ft 6739 mm
後輪軸 - 間隙 4.17 ft 1263 mm
後雙輪胎寬度中線 15.42 ft 4695 mm
輪胎總寬度 23.33 ft 7120 mm
ROPS 標準 標準 標準

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

媒體庫

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D

789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D
789D

789D 採礦卡車

789D 採礦卡車

360 View
360 View

了解 789D 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型