上方視圖

MSD II 車體 MSD II 車體 - 789

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

容量
130-153 m3 (170-200 yd3)
130-153 m3 (170-200 yd3)
基本車體重量
24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb)
24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb)
預期壽命
4 萬小時以上 (1-2 個翻新/重換襯套循環)
4 萬小時以上 (1-2 個翻新/重換襯套循環)

總覽

Cat® 礦場專用設計 (MSD II) 車體提供了一個輕盈和可自訂的平台,為大多數應用提供了最高通用性。這是為場地專門設計的車體,旨在根據應用最大限度地提高性能。它用途廣泛,有多種尺寸可供選擇,在不同的物料密度下具有高淨載重潛力。這是一款輕盈的基本車體,具有全頂篷覆蓋,並具有可配置的襯套區域,以優先考慮生產力和耐用性。MSD II 是市場上最受歡迎的輕型車體,透過其可靠性和耐用性證明了其價值。

優勢

高生產力

與典型的雙傾斜車體相比,淨載重潛力提升,平均重量減少 14.5%。

多用途

可自訂程度最高的車體,提供多種應用專用配置。

高效率

Cat® 卡車車體具有理想尺寸,設計做為完整拖運系統的一部分,助您實現高生產力和最低的每噸成本。

產品規格 MSD II 車體 - 789

容量 130-153 m3 (170-200 yd3) 130-153 m3 (170-200 yd3)
基本車體重量 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb) 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb)
預期壽命 4 萬小時以上 (1-2 個翻新/重換襯套循環) 4 萬小時以上 (1-2 個翻新/重換襯套循環)
機型 789 789
物料應用 表土所有含鐵和非鐵物料 表土所有含鐵和非鐵物料
非常適合現場和保養應用 既有礦場使淨載重優先於耐用性 既有礦場使淨載重優先於耐用性
基本車體重量,標準配置 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb) 24 000-25 200 kg (55,500-58,200 lb)
襯套重量,典型 7 000 kg (13,000 lb) 7 000 kg (13,000 lb)
襯套材料 450 BHN 450 BHN
襯套選項 岩石箱、平順板、衝擊板 岩石箱、平順板、衝擊板
卸料間隙 1.3 m (4 ft 5 in) 1.3 m (4 ft 5 in)
加熱式或非加熱式 有加熱式可供選擇 有加熱式可供選擇

了解 MSD II 車體 - 789 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

上方視圖

仰視圖

側視圖

上方視圖
仰視圖
側視圖

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview