793

採礦卡車 793

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定淨載重
265 ton (US)
240 t
額定機器總重量
890668 lb
404000 kg
總功率 (SAE J1995:2014)
2650 HP
1976 kW

總覽

每噸成本的黃金標準

Cat® 793 採礦卡車為業界熱門的高性能車款,是各種應用的理想選擇。其提供高可用性,相較於同尺寸等級的競爭對手卡車可在每次負載、每次循環及每個班次運輸更多物料,在過程中燃燒較少的燃料。新一代功能將 793 提升到全新境界。駕駛員乘坐於最先進的環境,其為提高效率而設計,具備能夠增加舒適度、自動化功能、提供即時資訊及提升信心的特色。793 亦在可維修性、可靠性、增強連接能力及更簡易的技術整合上有顯著的改善,包括自主運輸。這些改善以及其他更多改善將已經實證的卡車生產力提升至全新境界。

優勢

提升超過 10% 的燃油效益

更高的生產力、更低的燃油消耗以及業界領先的動力傳動系統效率

加快高達 10% 的循環時間

在 10% 坡道上以頂尖的速度行駛,最大速度為 60 kph/37 mph

提升高達 6% 的淨載重

額定機器重量的最高淨載重,加上使用 HP 車體可額外減去 3 公噸 (3.3 短噸) 的空載重量

產品規格 793

總功率 (SAE J1995:2014) 2650 HP 1976 kW
引擎型號 Cat® C175-16 Cat® C175-16
淨功率 - SAE J1349:2011 2529 HP 1886 kW
額定速度 1750 r/min 1750 r/min
排放額定值 油耗最佳化 油耗最佳化
缸徑 7 in 175 mm
行程 9 in 220 mm
排量 5187 in³ 85 l
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。
附註 (3) 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 可供應給適用市場。 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 可供應給適用市場。
額定淨載重 265 ton (US) 240 t
額定機器總重量 890668 lb 404000 kg
底盤重量 295098 lb 133854 kg
車體重量 66471 lb 30151 kg
附註 (1) 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載
附註 (2) 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。
前輪軸 - 空載 51% 51%
後輪軸 - 空載 49% 49%
前輪軸 - 裝載 33% 33%
後輪軸 - 裝載 67% 67%
附註 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。
差速器比 1.8:1 1.8:1
行星齒輪比 1 1
總減少比 29 29
前進 - 1 8 mile/h 12 km/h
前進 - 2 10 mile/h 16 km/h
前進 - 3 14 mile/h 22 km/h
前進 - 4 19 mile/h 30 km/h
前進 - 5 26 mile/h 41 km/h
前進 - 6 37 mile/h 60 km/h
倒退 7 mile/h 11 km/h
最高速度 - 裝載 37 mile/h 60 km/h
標準輪胎 737 mm (29") 737 mm (29")
選配輪胎 813 mm (32") 813 mm (32")
輪胎 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57
附註 (1) 可選配快速更換輪圈 可選配快速更換輪圈
附註 長效車輪站為選配。 長效車輪站為選配。
附註 (2) Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。 Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。
行駛煞車 四角、濕碟煞、油冷、液壓致動 四角、濕碟煞、油冷、液壓致動
前濕碟煞表面區域 13907 in² 89727 cm²
後 - 濕碟煞表面區域 20861 in² 134590 cm²
標準 (維修及輔助) ISO 3450:2011 (維修及輔助) ISO 3450:2011
駐車煞車 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放
裝載 112.6-151 m3 (147-197.5 yd3) 112.6-151 m3 (147-197.5 yd3)
滿載 (SAE 2:1)* 162-190 m3 (212-249 yd3) 162-190 m3 (212-249 yd3)
附註 (1) 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商
類型 兩個二段式液壓汽缸,含減震器閥。 兩個二段式液壓汽缸,含減震器閥。
泵流量 - 高怠速 216 gal/min 819 l/min
洩壓閥設定 - 升起 2955 psi 20370 kPa
車體升起時間 - 高怠速 22 s 22 s
車體降下時間 - 浮動 23 s 23 s
車體動力下降 - 高怠速 21 s 21 s
類型 獨立運作的氮氣/油汽缸、插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件 獨立運作的氮氣/油汽缸、插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件
有效汽缸行程 - 前 12 in 317 mm
有效汽缸行程 - 後 7 in 165 mm
後輪軸 - 擺動 4.9 度 4.9 度
燃油箱 - 選配 1300 gal (US) 4922 l
燃油箱 750 gal (US) 2839 l
柴油排氣油液油箱 62 gal (US) 235 l
冷卻系統 284 gal (US) 1074 l
曲軸箱 82 gal (US) 312 l
前輪 - 每個 8 gal (US) 30 l
差速器 - 最終驅動系統 260 gal (US) 984 l
轉向系統 - 含油箱 77 gal (US) 290 l
煞車起重裝置系統 - 含油箱 347 gal (US) 1315 l
變矩器/變速箱系統 - 包括機油箱 55 gal (US) 209 l
變矩器機油箱 27 gal (US) 102 l
空調 (HFC - 134A 冷媒) 9.3 kW 31,733 BTU/hr (HFC - 134A 冷媒) 9.3 kW 31,733 BTU/hr
加熱器/除霜器 36510 Btu/h 11 kW
ROPS 標準 (2) ROPS (滾翻保護結構) 符合駕駛員的 ISO 3471:2008 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 標準 ROPS (滾翻保護結構) 符合駕駛員的 ISO 3471:2008 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 標準
FOPS 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合駕駛員的 ISO 3449:2005 Level II 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 Level II 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合駕駛員的 ISO 3449:2005 Level II 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 Level II 標準
附註 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。
ROPS 標準 (1) 駕駛員聲壓值為 74 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。 駕駛員聲壓值為 74 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。
音量標準 (1) 駕駛員聲壓值為 74 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。 駕駛員聲壓值為 74 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。
轉向角度 36 ° 36 °
轉彎直徑 - 前 93 ft 28 m
轉向標準 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 標準設備

電力

  • 倒車警報器
  • 無刷式交流發電機 260 安培
  • 210 安培小時蓄電池、保養需求低、12 伏特 (4)
  • 變壓器,12 伏特電力
  • 24 伏特電力系統
  • 照明系統 LED
    – 倒車及危險照明燈
    – 方向訊號 (前方及後方 LED)
    – 前方階梯進出口/維修底板
    – 停止/車尾燈
    – 引擎室
    – VIMS、藍燈
    – 頭燈及霧燈
    – 煞車及減速器燈狀態就緒
  • 前保險桿與駕駛室中的緊急引擎停機裝置
  • 前保險桿與駕駛室中的緊急引擎停機裝置

駕駛員環境

  • 模組化液壓電動 HVAC 搭配自動溫控功能
  • 配件安裝預備物資
  • 外套掛鉤
  • 置杯架
  • 診斷連接與維修埠
  • 車頂車內照明燈及地圖燈
  • 預留娛樂用收音機位置
    收音機安裝預備物資及 12V 電源供應器與線束、喇叭
  • 預留滅火系統位置
  • 儀表/指示器
    – 儀表板:變速箱液體溫度、煞車油溫、臨界油溫與冷卻液溫度、燃油液位 (以及 DEF,如果適用)、駕駛員透過旋轉刻度可選擇的最大機器速度
    – 引擎系統、煞車與變速箱故障指示器
    – 電子工時表
    – 速度計
    – 轉速計
    – 互動觸控螢幕車輛資訊顯示器:� 日/夜模式、� 動作警報器、� 四方儀表顯示器
  • 加熱器/除霜器
  • 右側及左側加熱鏡
  • 起重裝置、車體控制 (電動)
  • 喇叭
  • 由 AC 冷凝器自行注入擋風玻璃噴水器液
  • 12V 輔助電源連接 5V USB 充電埠
  • 巡航控制
  • 多件式的可更換踏墊
  • 延遲引擎關閉
  • 隔熱/隔音 ROPS 駕駛室
  • 空氣懸吊駕駛員座椅
  • 三點式伸縮駕駛員安全帶
  • 兩點伸縮式訓練員安全帶
  • 階梯和走道出入口,600 mm (24")
  • 傾斜伸縮襯墊式方向盤
  • 駕駛員排檔儲存位置
  • 著色玻璃
  • 變速箱檔位指示器
  • VIMS Message Center 搭配 Advisor
  • 駕駛員電動窗
  • 間歇式控制擋風玻璃雨刷和噴水器

動力傳動系統

  • Cat C175-16 引擎
    – 帶預清器的空氣濾清器 (4)
    – 空對空後冷器 (ATAAC)
    – 自動起動器保護
    – 多點油壓感測
    – 自清潔機油濾清器
    – 渦輪增壓 (4)/後冷式
    – 離心式機油濾清器
  • 煞車系統
    – 可調整的自動減速控制器
    – 煞車釋放馬達 (拖曳)
    – 引擎超速保護
    – 長效煞車碟物料
    – 油冷式多碟盤 (前方及後方)
    – 維修、減速、停車、輔助:駐車煞車與檔位選擇器整合、輔助、緊急,以彈簧致動進行壓力釋放

變速箱

  • – 6 段速自動動力換檔搭配 APECS 控制
    – 車體舉起反向中位器
    – 車體舉起換檔限制器
    – 油門換檔控制方向變換管理
    – 降檔/倒檔切換防止器
    – 鎖定變矩器
    – 空檔滑行防止器
    – 空檔起動開關
    – 可編程最高速度
    – 預潤滑/引擎
    – 後輪軸連續潤滑/過濾

其他標準設備

  • 自動潤滑系統、自動停機開關
  • 輔助「buddy」卸載快速接頭
  • 輔助轉向快速接頭 (拖曳用)
  • 驅動系統護板
  • 快充燃油系統
  • 燃油濾清器含油水分離器
  • 地面高度電池鎖定裝置
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 地面高度引擎起動鎖定裝置
  • 變速箱地面高度鎖定、蓄電池及引擎
  • 地面高度 VIMS 資料埠
  • 高速更換曲軸箱機油
  • 液壓濾清器,1,000 小時
  • 橡膠襯墊蓄電池箱
  • 主要出入口防滑高能見度分界
  • 儲油槽 (3 個獨立)
    – 煞車/起重裝置、轉向/風扇、變速箱/變壓器
  • 電動起動系統
  • 推石器
  • 引擎延遲關閉計時器
  • 地面高度維修點
  • 液壓/引擎機油/變矩器/差速器的目視液位表
  • SL-V 潤滑脂噴油器
  • S • O • S℠ 取樣口
  • 輔助轉向 (自動)
  • 繫緊環
  • 拖車鉤 (前)/拖車銷 (後)
  • 牽引力控制系統
  • 防破壞保護鎖

防凍劑

  • Mesabi 軟芯散熱器
  • 長效冷卻液 -35°C (-30°F)

793 選配設備

變速箱

  • 適用於下坡拖運的其他減速功能
  • 高海拔變矩器

冷卻

  • 防凍劑/冷卻液可保護至 –50° C (–58° F)

駕駛員環境

  • 煞車磨損指示器儀表
  • 駕駛室過濾系統
  • 右側電動窗
  • 燃油箱擋泥板
  • Cat 新一代空氣懸吊訓練員座椅
  • Cat 新一代加熱式駕駛員座椅
  • 巡航控制
  • 360 度環繞視野攝影機
  • 駕駛員輔導
  • 自動起重裝置
  • 駕駛安全系統安裝
  • 介面、第三方
  • 工作現場用喇叭
  • 豪華視鏡
  • 視鏡、加熱、寬車體
  • 伸縮式前遮陽板
  • 輪胎罩、空氣導流器

其他設備

  • 車體熱氣
  • 保險桿中央拖車附件
  • 空氣起動系統
  • 用於寒冷氣候起動的引擎冷卻液和機油加熱器
  • 長效車輪站
  • 外部數位淨載重顯示器
  • 快速充填維修中心
  • 燃油箱 (4920 L/1,300 gal)
  • 中央里程表 (公里及英里)
  • 可攜式滅火器
  • 輪圈護板
  • 輪圈 (813 mm/32")
  • 反光板
  • 後駕駛室出入的走道及扶手
  • 輪擋
  • 淨載重數位顯示器

動力傳動系統

  • 煞車系統:
    – 防鎖死煞車系統 (ABS) 及動態穩定控制 (DSC)

電力

  • 其他照明
  • 快速起動插座

CAT 技術產品

  • 指令就緒選項

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

媒體庫

MRG

相片

相片

相片

相片

相片

相片

MRG
相片
相片
相片
相片
相片
相片

發行影片

簡短影片 - 先進的連線能力

發行影片
簡短影片 - 先進的連線能力

360 View
360 View

了解 793 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型