793F 採礦卡車

採礦卡車 793F

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定淨載重
256 ton (US)
231 t
額定機器總重量
851000 lb
386007 kg
總功率 - SAE J1995
2650 HP
1976 kW

總覽

充分發揮性能。最佳化淨載重。長久使用壽命。

要怎麼樣才能增加利潤?是要選擇提供更大的功率及性能以增加生產力的引擎?領先同級車款的空載重量實現最佳化淨載重?是否能延長使用壽命以實現高作業時數與降低成本?是否有機會從領先業界的自動化獲得優異生產力與效率優勢?Cat® 793F 採礦卡車可一次滿足以上所有需求,並提供更多功能。這款業界熱門的高性能車款,是各種應用的理想選擇。本款車種的每次負載、每個循環及每班作業都能提供更高的拖運量,並能為全世界最重要的礦場提升利潤:也就是您的礦場。

優勢

大於 90% 的可用度

現場新型及更新的機器,可提供領先業界的可用度

領先業界的生產力

速度比競爭對手卡車快 6% 以上,並以自主式解決方案提升高達 30% 生產力

5% 以上的重量優勢

以額定機器總重量提供領先業界的淨載重

產品規格 793F

總功率 - SAE J1995 2650 HP 1976 kW
淨功率 - SAE J1349 2478 HP 1848 kW
引擎型號 Cat® C175-16 Cat® C175-16
額定速度 1750 r/min 1750 r/min
排放 油耗最佳化 油耗最佳化
缸徑 6.9 in 175 mm
行程 8.7 in 220 mm
排量 5187 in³ 85 l
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。
附註 (2) 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 可供應給適用市場。 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 可供應給適用市場。
額定淨載重 256 ton (US) 231 t
額定機器總重量 851000 lb 386007 kg
底盤重量 265639 lb 123575 kg
車體重量 67682 lb 30700 kg
附註 (1) 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載
附註 (2) 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。
附註 (3) 請參閱 Cat 採礦卡車 10/10/20 過載政策以瞭解總機器重量上限。 請參閱 Cat 採礦卡車 10/10/20 過載政策以瞭解總機器重量上限。
車體重量範圍 26,862-47,627 kg (59,220-105,000 lb) 26,862-47,627 kg (59,220-105,000 lb)
差速器比 1.8:1 1.8:1
行星齒輪比 16:1 16:1
總減少比 26.8:1 26.8:1
前進 - 1 8 mile/h 12.9 km/h
前進 - 2 10.8 mile/h 17.4 km/h
前進 - 3 14.8 mile/h 23.8 km/h
前進 - 4 19.9 mile/h 32.1 km/h
前進 - 5 27.1 mile/h 43.6 km/h
前進 - 6 37.3 mile/h 60 km/h
倒退 7.3 mile/h 11.8 km/h
最高速度 - 裝載 37.3 mile/h 60 km/h
標準輪胎 40.00 R57 40.00 R57
輪圈 29" 或 32" 29" 或 32"
附註 可選配快速更換輪圈。 可選配快速更換輪圈。
附註 (1) 長效車輪站為選配。 長效車輪站為選配。
附註 (2) Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。 Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。
類型 獨立運作的氮氣/油汽缸、插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件 獨立運作的氮氣/油汽缸、插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件
有效汽缸行程 - 前 5.1 in 130.5 mm
有效汽缸行程 - 後 4.2 in 105.5 mm
後輪軸 - 擺動 ±4.9 度 ±4.9 度
行駛煞車 四角、濕碟煞、油冷、液壓致動 四角、濕碟煞、油冷、液壓致動
前濕碟煞表面區域 13921 in³ 89817 cm³
後 - 濕碟煞表面區域 20847 in³ 34500 cm³
標準 (維修及輔助):ISO 3450:1996 (維修及輔助):ISO 3450:1996
駐車煞車 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放
負載煞車 後行駛煞車 後行駛煞車
附註 選配的防鎖死煞車系統 (ABS) 搭配 CMD 套件 選配的防鎖死煞車系統 (ABS) 搭配 CMD 套件
附註 (1) 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。
裝載 112.6-151 m³ (147-197.5 yd³) 112.6-151 m³ (147-197.5 yd³)
滿載 (SAE 2:1)* 162-191 m³ (212-250 yd³) 162-191 m³ (212-250 yd³)
附註 (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
附註 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。
裝載 112-142 m³ (146-186 yd³) 112-142 m³ (146-186 yd³)
滿載 (SAE 2:1) 159-190 m3 (209-250 yd3) 159-190 m3 (209-250 yd3)
類型 兩個二段式液壓汽缸含減震器閥 兩個二段式液壓汽缸含減震器閥
泵流量 - 高怠速 224 gal/min 846 l/min
洩壓閥設定 - 升起 2955 psi 20370 kPa
車體升起時間 - 高怠速 19 s 19 s
車體降下時間 - 浮動 20 s 20 s
車體動力下降 - 高怠速 17.5 s 17.5 s
煞車表面積 - 前 13921 in² 89817 cm²
煞車表面積 - 後 20847 in² 34500 cm²
標準 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996
空調 空調 (HFC - 134A 冷媒):24,300 Btu/hr 空調 (HFC - 134A 冷媒):24,300 Btu/hr
加熱器/除霜器 38900 Btu/h 38900 Btu/h
附註 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。
ROPS 標準 (1) 駕駛員聲壓值為 76 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。 駕駛員聲壓值為 76 dB(A),符合 ISO 6394 及 ISO 6396 標準。
ROPS 標準 (2) ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 標準。 ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 標準。
FOPS 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II 標準。 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II 標準。
音量標準 (1) 在開放式駕駛台與駕駛室 (未適當維護或門/窗打開) 長期作業,或作業位置處於吵雜環境中時,可能需要使用聽力保護裝置。 在開放式駕駛台與駕駛室 (未適當維護或門/窗打開) 長期作業,或作業位置處於吵雜環境中時,可能需要使用聽力保護裝置。
音量標準 根據 ISO 6394 及 6396 指定的工作循環程序,對經適當安裝、保養的 Caterpillar 駕駛室在門窗緊閉的條件下進行測試,所測得的駕駛員聲壓值為 76 dB(A)。 根據 ISO 6394 及 6396 指定的工作循環程序,對經適當安裝、保養的 Caterpillar 駕駛室在門窗緊閉的條件下進行測試,所測得的駕駛員聲壓值為 76 dB(A)。
轉向角度 36 ° 36 °
轉彎直徑 - 前 93.2 ft 28.42 m
轉向標準 SAE J15111 OCT90、ISO 5010:1992 SAE J15111 OCT90、ISO 5010:1992
前輪軸 - 空載 48 % 48 %
後輪軸 - 空載 52 % 52 %
前輪軸 - 裝載 33 % 33 %
後輪軸 - 裝載 67 % 67 %
燃油箱 750 gal (US) 2839 l
燃油箱 - 選配 1300 gal (US) 4922 l
柴油排氣油液油箱 62 gal (US) 234.7 l
冷卻系統 284 gal (US) 1074 l
曲軸箱 82 gal (US) 312 l
後輪軸 - 外殼 260 gal (US) 984 l
轉向系統 - 含油箱 77 gal (US) 290 l
煞車起重裝置系統 - 含油箱 347 gal (US) 1315 l
變矩器 - 變速箱機油箱 27 gal (US) 102 l
變矩器/變速箱系統 - 包括機油箱 55 gal (US) 209 l
附註 (1) DEF 油箱僅供應用美國環保署 Tier 4 引擎選項。 DEF 油箱僅供應用美國環保署 Tier 4 引擎選項。
FOPS 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II FOPS 標準。 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II FOPS 標準。
ROPS 標準 Caterpillar 提供的駕駛室 ROPS (Rollover Protective Structure, 滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 ROPS 標準。 Caterpillar 提供的駕駛室 ROPS (Rollover Protective Structure, 滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 ROPS 標準。
機器總工作重量 386,007 或 390,089 kg (851,000 或 860,000 lb) 386,007 或 390,089 kg (851,000 或 860,000 lb)

793F 標準設備

電力

  • 倒車警報器
  • 無刷式交流發電機 150 安培
  • 210 安培小時電池、保養需求低、12 伏特 (2)
  • 變壓器,12 伏特電力
  • 電力系統:24 伏特,10、15 及 20 安培
  • 快速起動插座
  • 照明系統
    – 倒車及危險照明燈
    – 方向訊號 (前方及後方 LED)
    – 前方階梯進出口/維修底板
    – 停止/車尾燈 (LED)
    – 引擎室
    – VIMS、藍燈 (LED)
    – 頭燈含近光燈遠光燈選擇器
    – 煞車及減速器燈狀態就緒

駕駛員環境

  • 空調設備含自動溫控功能
  • 12 伏特 DC 電源 (3)
  • 外套掛鉤
  • 置杯架
  • 診斷連接埠
  • 車頂車內照明燈
  • 預留娛樂用收音機位置
    - 5 安培變壓器、喇叭及線束
  • 預留滅火系統位置的駕駛室
  • 儀表/指示燈
    – 儀表板:變速箱油液溫度、煞車油溫度、引擎冷卻液溫度、燃油液位、變矩器機油溫度
    – 電動引擎控制故障指示燈
    – 電動工時表
    – 速度計
    – 轉速計
    – 柴油排氣油液液位指示器 (僅限 Tier 4 選項)
  • 加熱器/除霜器、11,070 kCal (45,930 Btu)
  • 右側及左側加熱鏡
  • 起重裝置、車體控制 (電動)
  • 喇叭
  • 整合式物件偵測系統
  • 隨插即用收音機 12V 無開關電源供應插座
  • 隔熱/隔音 ROPS 駕駛室
  • 空氣懸吊駕駛員座椅
  • 三點式伸縮駕駛員安全帶
  • 兩點伸縮式訓練員安全帶
  • 階梯和走道出入口,600 mm (23.6")
  • 傾斜伸縮襯墊式方向盤
  • 儲物室
  • 著色玻璃
  • 變速箱檔位指示器
  • VIMS Message Center 搭配 Advisor
  • 駕駛員電動窗
  • 間歇式擋風玻璃雨刷和 AC 冷凝器注入噴水器瓶

動力傳動系統

  • Cat C175-16 引擎
    – 帶預清器的空氣濾清器 (4)
    – 空對空後冷器 (ATAAC)
    – 自動起動器保護
    – 多點油壓感測
    – 渦輪增壓 (4)/後冷式
  • 煞車系統
    – 可調整的自動減速控制器
    – 煞車釋放馬達 (拖曳)
    – 引擎超速保護
    – 長效煞車碟物料
    – 油冷式多碟盤 (前方及後方)
    – 維修、減速、停車、輔助:駐車煞車與檔位選擇器整合、輔助、緊急
  • Tier 4 選項:引擎後處理系統:泵電子油箱單體 (PETU)、潔淨廢氣排放模組 (CEM)
  • 變速箱
    – 6 段速自動動力換檔搭配電子控制 (ECPC)
    – 車體舉起反向中位器
    – 車體舉起換檔限制器
    – 油門換檔控制
    – 方向變換管理
    – 降檔/倒檔切換防止器
    – 個別離合器調節
    – 鎖定變矩器
    – 空檔滑行防止器
    – 空檔起動開關
    – 可編程最高速度
  • 預潤滑/引擎
  • 後輪軸連續潤滑/過濾
  • 先進生產力電子控制策略 (APECS)

其他標準設備

  • 自動潤滑系統搭配 41 kg (90 lb) 缸筒、自動關斷裝置及潤滑脂濾清器
  • 輔助「buddy」卸載快速接頭
  • 輔助轉向快速接頭 (拖曳用)
  • 驅動系統護板
  • 快充燃油系統、快充柴油排氣油液系統 (僅限 Tier 4 選項)
  • 燃油濾清器含油水分離器
  • 地面高度電池鎖定裝置
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 地面高度引擎起動鎖定裝置
  • 地面高度變速箱鎖定裝置
  • 地面高度 VIMS 資料埠
  • 高速更換曲軸箱機油
  • 液壓濾清器,1,000 小時
  • 可攜式滅火器安裝
  • 主要出入口防滑高能見度分界
  • 儲油槽 (3 個獨立)
    – 煞車/起重裝置、轉向/風扇、變速箱/變壓器
  • 道路分析控制 (RAC)
  • 推石器
  • 橡膠襯墊蓄電池箱蓋
  • 地面高度維修點
  • 液壓/引擎機油的目視液位表
  • SL-V 潤滑脂噴油器
  • S • O • S℠ 取樣口
  • 輔助轉向 (自動)
  • 繫緊環
  • 繫緊點
  • 拖車鉤 (前)/拖車銷 (後)
  • 牽引力控制系統
  • 防破壞保護鎖
  • 重要資訊管理系統 (VIMS)
    – 包括 VIMS Payload Monitor 搭配 MAX Payload 及 Speed Manager
    – 建議使用下載電纜 127‑9797 及 PC 型軟體 JERD2175。輔助軟體「VIMS Supervisor」YERA1403。需另行訂購。並未提供電腦。

防凍劑

  • 長效冷卻液 -35°C (-30°F)

793F 選配設備

選配設備

  • 其他照明
  • 適用於下坡拖運的其他減速功能
  • 車體熱氣
  • Cat Comfort 空氣懸吊訓練員座椅
  • 防凍劑/冷卻液可保護至 –50° C (–58° F)
  • 煞車磨損指示器儀表
  • 駕駛室空氣預清器
  • 保險桿中央拖車附件
  • 右側電動窗
  • 電動起動系統
  • 緊急停機
  • 用於寒冷氣候起動的引擎冷卻液和機油加熱器
  • 引擎延遲關閉計時器
  • 長效車輪站
  • 外部數位淨載重顯示器
  • 快速充填維修中心搭配 Live S • O • S℠ 及鍵盤
  • 四視鏡套件
  • 燃油箱 (4920 L/1,300 gal)
  • 燃油箱擋泥板
  • Cat Comfort 加熱式駕駛員座椅
  • 高能見度反射器組
  • 液壓油箱擋泥板
  • 中央里程表 (公里及英里)
  • 可攜式滅火器
  • 升起通訊支架
  • 後輪軸潤滑冷卻器
  • 伸縮式前遮陽板
  • 輪圈護板
  • 輪圈 (813 mm/32")
  • 油門鎖
  • 後駕駛室出入的走道及扶手
  • 輪擋
  • 工作區視覺系統 (WAVS)
  • 高處工作
  • 工場喇叭

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

媒體庫

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車
793F 採礦卡車
793F 採礦卡車
793F 採礦卡車
793F 採礦卡車
793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

793F 採礦卡車

360 View
360 View

了解 793F 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型