向市場推出完全整合式灑水解決方案,此款卡車將水箱和灑水系統完全整合,搭配可擴充的技術級別,可協助您解決灑水量過多和不足的問題,並著重於永續發展的運作模式。

水車 777 (05) 灑水卡車

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C32B
Cat® C32B
總功率 (SAE J1995:2014)
1026 HP
765 kW
水箱容量
最高可達 75,700 L (20,000 gal)
最高可達 75,700 L (20,000 gal)

總覽

控制粉塵。提高能見度。降低風險。

Cat® 灑水解決方案可助您有效減少在運輸道路上的粉塵,提高工地、採石場或礦場的安全性和生產力。一輛將水箱和灑水系統整合在一起的卡車,搭配可擴充的技術級別,可協助您解決灑水量過多和不足的問題,並專注於永續性發展的運作。這個創新的灑水解決方案由您熟悉信任的當地 Cat 代理商銷售並提供支援。

優勢

提升 安全性和生產力 安全性和生產力

掌握灑水時機與地點 - 可降低粉塵量,提高能見度,維護運輸道路安全。

採用 Cat® MineStar Edge™ 與 Cat® MineStar™ 連線 實現出色擴充能力

採用可擴充技術等級的雲端託管服務產品 (依工地或資產) 以滿足您的需求。

以永續且高效的方式 減少成本 來降低成本

Cat® 灑水系統 (WDS) 根據卡車速度提供可變水流,並決定適當的流量以節約用水。

產品規格 777 (05) 灑水卡車

引擎型號 Cat® C32B Cat® C32B
總功率 (SAE J1995:2014) 1026 HP 765 kW
Engine Speed (引擎轉速) 1800 r/min 1800 r/min
淨功率 - SAE J1349:2011 953 HP 711 kW
排放 油耗最佳化 油耗最佳化
汽缸 12 12
缸徑 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機,且引擎轉速為 1,800 rpm 時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機,且引擎轉速為 1,800 rpm 時,在飛輪處測得的功率。
附註 (2) 引擎於海拔高度 3048 m (10,000') 以下時不需要減額。 引擎於海拔高度 3048 m (10,000') 以下時不需要減額。
附註 (3) 符合中國非公路 Stage III 廢氣排放標準,相當於美國環保署 Tier 2。 符合中國非公路 Stage III 廢氣排放標準,相當於美國環保署 Tier 2。
最大水流量 1800 gal(美國)/min 6814 l/min
每個噴灑頭的水量 (最小) 35 gal(美國)/min 132.5 l/min
每個噴灑頭的水量 (最大) 600 gal(美國)/min 2271 l/min
噴灑頭開啟範圍 (最小) 0.04 in 1 mm
噴灑頭開啟範圍 (最大) 0.75 in 19 mm
透過噴灑頭能沖洗碎屑的最大尺寸 0.75 in 19 mm
噴灑系統液壓水箱容量 7.25 gal (US) 27.5 l
後方噴灑頭最大數量 5 5
後方噴灑頭最小數量 (建議 3 個) 2 2
前方/側方噴灑頭最小數量 2 2
前方/側方噴灑頭最大數量 0 0
噴水槍最大水量 (怠速) 600 gal(美國)/min 2271 l/min
噴水槍最大水量 (高怠速) 1650 gal(美國)/min 6246 l/min
噴水槍最大噴灑距離 200 ft 61 m
類型 濕式水泵/液壓馬達耦合器 濕式水泵/液壓馬達耦合器
附註 駕駛員可選擇的覆蓋範圍:0.1 - 0.8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0.05 - 0.2 Gal/ft² (3 mph - 25 mph)。在車速更高時,可能無法達到超過 0.6 l/m² 的覆蓋率,實際數字取決於噴灑頭數量和配置。 駕駛員可選擇的覆蓋範圍:0.1 - 0.8 L/m² (4 kph - 40 kph) / 0.05 - 0.2 Gal/ft² (3 mph - 25 mph)。在車速更高時,可能無法達到超過 0.6 l/m² 的覆蓋率,實際數字取決於噴灑頭數量和配置。
附註 (1) 噴頭開口是由系統自動控制,可實現自動模式覆蓋範圍或手動模式流率。 噴頭開口是由系統自動控制,可實現自動模式覆蓋範圍或手動模式流率。
附註 (2) 自動模式設定根據使用的噴灑頭數量自動控制噴灑範圍,不受地面速度影響。這是 Cat WDS 軟體中設計的一項獨特功能,有助於更有效地灑水。運作期間會不斷調整水流,以節約用水並達到所需的覆蓋範圍和流率。 自動模式設定根據使用的噴灑頭數量自動控制噴灑範圍,不受地面速度影響。這是 Cat WDS 軟體中設計的一項獨特功能,有助於更有效地灑水。運作期間會不斷調整水流,以節約用水並達到所需的覆蓋範圍和流率。
附註 (3) 也可使用手動模式,讓駕駛員可以將水流率設定為固定值 (不考慮地面速度)。此模式不建議用於日常作業,會降低灑水效率,並可能增加燃油使用量。 也可使用手動模式,讓駕駛員可以將水流率設定為固定值 (不考慮地面速度)。此模式不建議用於日常作業,會降低灑水效率,並可能增加燃油使用量。
附註 (4) 競爭廠牌的灑水系統需使用工具並進行維護,才可以變更噴灑頭的流量和噴灑模式。Caterpillar 推出業界唯一具有噴水調節功能的主動可變式噴灑頭。 競爭廠牌的灑水系統需使用工具並進行維護,才可以變更噴灑頭的流量和噴灑模式。Caterpillar 推出業界唯一具有噴水調節功能的主動可變式噴灑頭。
附註 (5) 噴水槍性能取決於噴嘴孔和管道尺寸。 噴水槍性能取決於噴嘴孔和管道尺寸。
水箱容量 最高可達 75,700 L (20,000 gal) 最高可達 75,700 L (20,000 gal)
附註 根據客戶偏好和所處地區位置,提供多種水箱配置。水箱容量範圍:75,400 - 75,700 lL (19,900 - 20,000 Gal) 根據客戶偏好和所處地區位置,提供多種水箱配置。水箱容量範圍:75,400 - 75,700 lL (19,900 - 20,000 Gal)
機器重量 (滿水箱時) 315,365 - 327,964 lb / 143,047 - 148,762 kg 315,365 - 327,964 lb / 143,047 - 148,762 kg
空機工作重量 (不含水/含燃料) 151,204 - 153,221 lb / 68,585 - 69,500 kg 151,204 - 153,221 lb / 68,585 - 69,500 kg
水箱 - 最大空重 (無 WDS) 42,983 - 44,092 lb / 19,497 - 20,000 kg 42,983 - 44,092 lb / 19,497 - 20,000 kg
附註 (1) Cat 品牌水箱包括業界客戶普遍選擇的附加功能和選配件。防濺板、填充斜槽和推石器是標準配備。 Cat 品牌水箱包括業界客戶普遍選擇的附加功能和選配件。防濺板、填充斜槽和推石器是標準配備。
附註 (2) 所有水箱上均安裝有起重裝置汽缸,提高了維修保養的方便性。 所有水箱上均安裝有起重裝置汽缸,提高了維修保養的方便性。
最高速度 - 裝載 41.7 mile/h 67.1 km/h
附註 水箱容量範圍:69,700 - 75,700 l (18,400 - 20,000 Gal) 水箱容量範圍:69,700 - 75,700 l (18,400 - 20,000 Gal)
附註 (2) 駕駛員可選擇的覆蓋範圍:0.2-0.8 l/m² (4 kph - 40 kph) / 0.5-0.2 Gal/ft² (3 mph - 25 mph) 駕駛員可選擇的覆蓋範圍:0.2-0.8 l/m² (4 kph - 40 kph) / 0.5-0.2 Gal/ft² (3 mph - 25 mph)
目標機器總重量 360148 lb 163360 kg
底盤重量 180827 lb 82022 kg
前進 - 1 6.8 mile/h 10.9 km/h
前進 - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
前進 - 3 12.6 mile/h 20.1 km/h
前進 - 4 16.9 mile/h 27.1 km/h
前進 - 5 22.9 mile/h 36.8 km/h
前進 - 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
前進 - 7 41.7 mile/h 67.1 km/h
倒退 7.5 mile/h 12.1 km/h
附註 標準 27.00R49 (E4) 輪胎的最高行駛速度。 標準 27.00R49 (E4) 輪胎的最高行駛速度。
差速器比 2.74:1 2.74:1
行星齒輪比 7.00:1 7.00:1
總減速比 19.16:1 19.16:1
煞車表面積 - 前 432 in² 2787 cm²
煞車表面積 - 後 15828 in² 102116 cm²
煞車標準 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
車體升起時間 - 高怠速 15 s 15 s
車體降下時間 - 浮動 13 s 13 s
車體降下時間 - 高怠速 13 s 13 s
前輪軸 - 空載 46 % 46 %
前輪軸 - 裝載 30 % 30 %
後輪軸 - 空載 54 % 54 %
後輪軸 - 裝載 70 % 70 %
有效汽缸行程 - 前 12.5 in 318 mm
有效汽缸行程 - 後 6.5 in 165 mm
後輪軸 - 擺動 5.4 ° 5.4 °
轉向標準 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
轉向角度 30.5 ° 30.5 °
轉彎直徑 - 前 83 ft 25.3 m
迴轉圓周 - 間隙直徑 93.2 ft 28.4 m
標準輪胎 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
附註 (1) 在特定工作環境下,由於 777 卡車的能力可能超越標準或選配輪胎的 TKPH (TMPH) 能力,因而使產能受限。 在特定工作環境下,由於 777 卡車的能力可能超越標準或選配輪胎的 TKPH (TMPH) 能力,因而使產能受限。
附註 (2) Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎。 Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎。
燃油箱 (1) 300 gal (US) 1140 l
冷卻系統 56 gal (US) 212 l
曲軸箱 30 gal (US) 115 l
差速器 59 gal (US) 222 l
轉向系統 - 含油箱 16 gal (US) 60 l
煞車起重裝置系統 110 gal (US) 420 l
變矩器 - 變速箱系統 33 gal (US) 125 l
空調 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
加熱器/除霜器 43930 Btu 11070 kJ/kg
ROPS 標準 (1) Caterpillar 提供的滾翻保護結構 (ROPS) 駕駛室符合駕駛員的 ISO 3471:2008 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 標準。 Caterpillar 提供的滾翻保護結構 (ROPS) 駕駛室符合駕駛員的 ISO 3471:2008 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 標準。
FOPS 標準 防落物保護結構 (FOPS) 符合駕駛員的 ISO 3449:2005 Level II 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 Level II FOPS 標準。 防落物保護結構 (FOPS) 符合駕駛員的 ISO 3449:2005 Level II 標準和訓練員的 ISO 13459:2012 Level II FOPS 標準。
附註 (1) 使用 Caterpillar 駕駛室時,依據 ISO 6396:2008,動態駕駛員聲壓值是 80 dB(A)。駕駛室已經過正確設置及維護。測試時,駕駛室門窗均處於關閉狀態。 使用 Caterpillar 駕駛室時,依據 ISO 6396:2008,動態駕駛員聲壓值是 80 dB(A)。駕駛室已經過正確設置及維護。測試時,駕駛室門窗均處於關閉狀態。

777 (05) 灑水卡車 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動力傳動系統

  • 自動零速
  • 引擎怠速關機裝置
  • 空對空後冷器 (ATAAC)
  • 帶預清器的空氣濾清器 (2)
  • 自動寒冷模式怠速控制器
  • 電動充油泵
  • 電子式寒冷天候啟動 (2 個啟動器與 4 個電池)
  • 乙醚輔助起動裝置
  • 排氣管,消音器
  • 燃油濾清器/油水分離器
  • 渦輪增壓器 (2)
  • 煞車系統:
    - 長效煞車
    - 煞車磨損指示器
    - 自動減速控制器 (ARC) (利用油冷式多碟盤煞車)
    - 煞車釋放馬達 (拖曳用)
    - 手動減速器 (利用油冷式多碟盤煞車)
    - 油冷式多碟盤煞車 (前/後)
    - 駐車
    - 輔助
    - 行駛
  • 變速箱
    – 自動空檔怠速
    – APECS 軟體
    – ECPC
  • 部分油門換檔
    – 7 段速自動動力換檔,附扭矩換檔管理電子離合器壓力控制
    – 車體舉起換檔限制器
    – 方向變換管理
    – 降檔防止器
    – 空檔起動開關
    – 空檔滑行防止器
    – 倒車檔切換防止器
    – 卸載時的反向中位器
    – 可編程的最高檔位選擇

懸吊系統

  • 懸吊,後側

電力

  • 倒車警報器
  • 交流發電機,115 安培
  • 輔助跨接起動插座
  • 12V (4)、190 安培/小時免保養蓄電池
  • 電力系統,25 安培、24V 轉 12V 變壓器
  • 照明系統:
    - 倒車燈 (鹵素燈)
    - 方向信號燈/危險警告 (前後 LED)
    - 含調光器的鹵素頭燈
    - 淨載重量,指示燈
    - 駕駛員專用車內照明燈
    - 側面輪廓燈
    - 停車燈/尾燈 (LED)
    - 維修照明

駕駛員環境

  • 空調
  • 煙灰缸和點煙器
  • 外套掛鉤
  • 置杯架 (4 個)
  • 診斷連接埠 (24V)
  • 預留娛樂用收音機位置:
    - 5 安培變壓器
    - 喇叭
    - 天線
    - 線束
  • 儀表/指示器:
    - 煞車油溫表
    - 冷卻液溫表
    - 工時表
    - 轉速計
    - 引擎超速指示器
    - 燃油液位
    - 含顯示里程的時速表
    - 變速箱檔位指示器
  • 加熱器/除霜器 (11,070 kCal/43,930 BTU)
  • 自動溫控
  • 駕駛室液位監控
  • 起重桿
  • 電動喇叭
  • 照明燈 – 車內
  • 照明燈 – 車頂
  • 自動負載計數器
  • Advisor 顯示器
  • VIMS
  • TPMS
  • 腳踏
  • 加熱後視鏡
  • 24V 與 12V 電源插座 (2)
  • 隔熱/隔音 ROPS 駕駛室
  • Cat Comfort 系列 III
    - 完全空氣懸吊
    - 配備肩帶的伸縮三點式座椅安全帶
  • 傾斜伸縮襯墊式方向盤
  • 儲物室
  • 遮陽板
  • 油門鎖定
  • 車窗,右側,鉸接窗/出口
  • 左側電動窗控制
  • 擋風玻璃雨刷 (間歇式) 和噴水器
  • 著色膠合玻璃

CAT 技術產品

  • 可調經濟模式
  • 物體偵測 (4 部攝影機,4 組雷達)
  • 預先安裝 Product Link™ (等級 1)
  • TKPH/TMPH (噸公里每小時/噸英里每小時)
  • 工作區視覺系統 (WAVS)
  • Cat MineStar™:1 級 - 基本 (設備追蹤)*
  • *基本連線套組是所有 Cat 灑水解決方案卡車的標準配備,享有 6 個月的免費服務

護板

  • 引擎曲軸箱
  • 驅動系統
  • 風扇與空調

油液

  • 長效冷卻液 -35°C (-30°F)

其他標準設備

  • 車體安裝組件
  • 車體安全插銷 (將車體固定在升起位置)
  • 車體降下指示器
  • 零件手冊光碟
  • 中置輪圈
  • 燃油箱 (1136 L/300 gal)
  • 地平面蓄電池斷路開關
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 地平面黃油嘴
  • 機油箱 (分離式)
    – 煞車/起重裝置
    – 轉向
    – 變速箱/變矩器
  • 19.5 × 49 輪圈
  • 推石器
  • 自動輔助轉向
  • 繫緊環
  • 拖車鉤 (前)/拖車銷 (後)
  • 防破壞保護鎖
  • Wiggins 快速燃油
  • 牽引力控制系統 (TCS) (新版)
  • 附件專區

CAT 灑水系統 (WDS)

  • 控制裝置:工廠安裝並整合到駕駛室當中
  • 灑水系統監控:與駕駛室整合、可程式化灑水配置、自動診斷訊息
  • 可變液壓泵驅動:速度 4 kph 至 40 kph (3 至 25 mph) 時為 6814 L/min (1,800 gal/min),配備自動關閉和軟啟動
  • 不銹鋼噴灑頭:不需維護,抗腐蝕的專利設計
  • 獨立液壓冷卻系統:避免過熱
  • 噴水槍:液壓控制,與駕駛室控制裝置整合的操縱桿,選配噴嘴
  • 透過全球 Cat 代理商網路提供零件和維修

777 (05) 灑水卡車 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

選配設備

  • 駕駛室預清器
  • Cat 引擎煞車
  • 集中型黃油嘴
  • 寒冷氣候套件
  • 油液加注維修中心
  • HID 大燈
  • 凸面後視鏡
  • 加熱後視鏡
  • 備用輪圈
  • 能見度套件 (符合 ISO 5006 規定)
  • 輪擋
  • 工作區視覺系統 (WAVS)

CAT 技術產品

  • Cat MineStar™:2 級 - 高級 (設備追蹤 + 生產記錄)

CAT 灑水系統 (WDS)

  • 可選的 WDS 攝影機系統包括一個用於檢視水箱背面的噴桿攝影機,以及兩個位於水箱頂部的攝影機,用於水加注定位。

帶選配件的水箱產品

  • 水箱由當地第三方供應商提供,可根據灑水應用和區域客戶要求自訂。可提供繫緊裝置、豎梯、防濺裝置、加注槽、推石器、噴水槍選擇和其他選項。Cat 代理商或當地水箱製造商安裝。請聯絡您當地的 Cat 代理商或 Caterpillar OEM 解決方案,以獲取當地水箱供應商的建議和可用選項。

了解 777 (05) 灑水卡車 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

777 (05) 灑水卡車

777 (05) 灑水卡車

777 (05) 灑水卡車

777 (05) 灑水卡車

777 (05) 灑水卡車
777 (05) 灑水卡車
777 (05) 灑水卡車
777 (05) 灑水卡車