797F 採礦卡車

採礦卡車 797F

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

額定淨載重
400 ton (US)
363 t
額定機器總重量
1375000 lb
623690 kg
總功率 - SAE J1995
4000 HP
2983 kW

總覽

同級車款最低的每噸成本

為什麼 Cat® 797F 採礦卡車是市場上生產效率最高的 363 公噸 (400 短噸) 卡車?它擁有同級產品最佳的淨載重嗎?以卓越的煞車功能讓駕駛員充滿信心發揮生產力?或是選擇堅固耐用的機架提供優異性能及長時間的使用壽命,不受各種條件影響?現在的 797F 能滿足這些所有需求,甚至超出更多。這款卡車速度快、燃油效率高,並提供同級最佳的生產力,在同級車款之中提供更為低廉的每噸成本,因此成為業界指標。本款車種的每次負載、每個循環及每班作業都能提供更高的拖運量,並能為全世界最重要的礦場提升利潤:也就是您的礦場。

優勢

降低 20% 的作業成本

得力於降低 25% 以上的保養成本,降低 35% 以上的機油和潤滑油成本,以及更少的燃料使用

降低高達 10% 的燃油成本

業界最省油的卡車之一 — 適用於各種應用

大於 90% 的實體可用度

得力於更低的保養比率、延長的組件使用壽命及高可靠性,提供了高度的連續運作時間。

產品規格 797F

總功率 - SAE J1995 4000 HP 2983 kW
引擎型號 Cat® C175-20 Cat® C175-20
淨功率 - SAE J1349 3795 HP 2828 kW
額定速度 1750 r/min 1750 r/min
排放 符合美國環保署規範。在適用情況下,Cat C175-20 引擎符合美國環保署排放標準。提供 Tier 4 引擎選項以符合 Tier 4 Final 排放標準。 符合美國環保署規範。在適用情況下,Cat C175-20 引擎符合美國環保署排放標準。提供 Tier 4 引擎選項以符合 Tier 4 Final 排放標準。
缸徑 6.9 in 175 mm
行程 8.7 in 220 mm
排量 6469 in³ 106 l
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有進氣系統、排氣系統和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。
附註 (2) 美國環保署 Tier 4 Final 可供應給適用市場。 美國環保署 Tier 4 Final 可供應給適用市場。
附註 (3) 提供高海拔低保養比率引擎配置 (4x4) 選項。 提供高海拔低保養比率引擎配置 (4x4) 選項。
附註 (4) 高海拔高度配置 (HAA) 引擎於海拔高度 4,877 m (16,000') 以下時不需要減額。 高海拔高度配置 (HAA) 引擎於海拔高度 4,877 m (16,000') 以下時不需要減額。
額定淨載重 400 ton (US) 363 t
額定機器總重量 1375000 lb 623690 kg
底盤重量 474472 lb 215217 kg
車體重量 94799 lb 43000 kg
附註 (1) 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載 請詢問輪胎製造商以瞭解最高輪胎負載
附註 (2) 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。 底盤重量含完整燃料及油液、標準及必要配件、起重裝置、車體安裝組件、輪圈及輪胎。
附註 (4) Tier 4 底盤重量:486263 lb (220565 kg) Tier 4 底盤重量:486263 lb (220565 kg)
底盤重量範圍 210,630-219,146 kg (464,359-483,134 lb) 210,630-219,146 kg (464,359-483,134 lb)
車體重量範圍 41,368-61,235 kg (91,200-135,000 lb) 41,368-61,235 kg (91,200-135,000 lb)
附註 (3) 底盤重量包含 100% 燃油、起重機、車體安裝組件、輪圈和輪胎。 底盤重量包含 100% 燃油、起重機、車體安裝組件、輪圈和輪胎。
前輪軸 - 空載 47.20% 47.20%
後輪軸 - 空載 52.80% 52.80%
前輪軸 - 裝載 33.30% 33.30%
後輪軸 - 裝載 66.70% 66.70%
附註 Cat 車體提供最佳化的重量分配。 Cat 車體提供最佳化的重量分配。
類型 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。
差速器比 1.276:1 1.276:1
行星齒輪比 16.67:1 16.67:1
總減少比 21.26:1 21.26:1
附註 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。 二級減速行星搭配全浮動式輪軸。
前進 - 1 6.6 mile/h 10.7 km/h
前進 - 2 8.9 mile/h 14.4 km/h
前進 - 3 12 mile/h 19.3 km/h
前進 - 4 16.2 mile/h 26.1 km/h
前進 - 5 21.8 mile/h 35 km/h
前進 - 6 29.4 mile/h 47.3 km/h
前進 - 7 39.5 mile/h 63.6 km/h
倒退 7.4 mile/h 11.9 km/h
最高速度 - 裝載 39.5 mile/h 63.6 km/h
輪胎 59/80 R63 59/80 R63
輪圈 44" x 63" 44" x 63"
附註 可選配快速更換輪圈。 可選配快速更換輪圈。
附註 (1) Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。 Caterpillar 建議客戶評估所有工作環境,並向輪胎製造商諮詢,以選擇適當的輪胎及 TKPH (TMPH) 能力。
行駛煞車 行駛煞車:四角、濕碟煞、油冷、液壓致動 行駛煞車:四角、濕碟煞、油冷、液壓致動
前濕碟煞表面區域 20500 in² 132259 cm²
後 - 濕碟煞表面區域 30750 in² 198388 cm²
標準 維修及輔助:ISO 3450:2011 維修及輔助:ISO 3450:2011
駐車煞車 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放 四角、多碟盤、彈簧致動,液壓釋放
負載煞車 後行駛煞車 後行駛煞車
附註 選配的防鎖死煞車系統 (ABS) 搭配 CMD 套件 選配的防鎖死煞車系統 (ABS) 搭配 CMD 套件
裝載 225 yd³/172 m³ 225 yd³/172 m³
滿載 (SAE 2:1)* 330 yd³/252 m³ 330 yd³/252 m³
附註 (1) 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。 如需車體的相關建議,請洽詢當地 Cat 代理商。
類型 兩個二段式液壓汽缸含減震器閥。 兩個二段式液壓汽缸含減震器閥。
泵流量 - 高怠速 317 gal/min 1140 l/min
洩壓閥設定 - 升起 3510 psi 24200 kPa
車體升起時間 - 高怠速 25 s 25 s
車體降下時間 - 浮動 18 s 18 s
車體動力下降 - 高怠速 18 s 18 s
類型 獨立運作的氮氣/油汽缸、後支撐桿插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件 獨立運作的氮氣/油汽缸、後支撐桿插銷對插銷安裝、頂部及底部雙剪切機 U 型夾附件
有效汽缸行程 - 前 3.9 in 99.1 mm
有效汽缸行程 - 後 3.7 in 93.2 mm
後輪軸 - 擺動 ±3.96 度 ±3.96 度
燃油箱 1000 gal (US) 3785 l
燃油箱 (Tier 4) 1200 gal (US) 4542 l
柴油排氣油液油箱 100 gal (US) 375 l
冷卻系統 306 gal (US) 1160 l
曲軸箱 103 gal (US) 390 l
前輪 - 每個 16 gal (US) 61 l
差速器 330 gal (US) 1250 l
轉向油箱 67 gal (US) 254 l
轉向系統 - 含油箱 95 gal (US) 360 l
煞車/起重裝置油箱 203 gal (US) 770 l
煞車起重裝置系統 - 含油箱 489 gal (US) 1850 l
變矩器機油箱 80 gal (US) 303 l
變矩器/變速箱系統 - 包括機油箱 166 gal (US) 629 l
附註 (1) DEF 油箱僅供應用美國環保署 Tier 4 引擎選項。 DEF 油箱僅供應用美國環保署 Tier 4 引擎選項。
空調 HFC - 134A 冷媒:24,300 Btu/h HFC - 134A 冷媒:24,300 Btu/h
加熱器/除霜器 38900 Btu/h 38900 Btu/h
附註 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。 加熱器/除霜器環境承受能力最低可達 -30C (-22F),空調環境承受能力最高可達 50C (122F)。
FOPS 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II 標準。 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:1992 Level II 標準。
ROPS 標準 (2) ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 標準。 ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:1994 標準。
ROPS 標準 (1) 駕駛員聲壓值為 76 dB(A),符合 ISO 6394:2008 及 ISO 6396:2008 標準。 駕駛員聲壓值為 76 dB(A),符合 ISO 6394:2008 及 ISO 6396:2008 標準。
音量標準 (2) 在開放式駕駛台與駕駛室 (未適當維護或門/窗打開) 長期作業,或作業位置處於吵雜環境中時,可能需要使用聽力保護裝置。 在開放式駕駛台與駕駛室 (未適當維護或門/窗打開) 長期作業,或作業位置處於吵雜環境中時,可能需要使用聽力保護裝置。
音量標準 (1) 根據 ISO 6394:2008 和 6396:2008 指定的工作循環步驟所測量的駕駛員聲壓值為 76 dB(A);對經適當安裝、保養的 Caterpillar 駕駛室在門窗緊閉條件下進行測試。 根據 ISO 6394:2008 和 6396:2008 指定的工作循環步驟所測量的駕駛員聲壓值為 76 dB(A);對經適當安裝、保養的 Caterpillar 駕駛室在門窗緊閉條件下進行測試。
轉向角度 40 ° 40 °
轉向標準 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
轉彎直徑 - 前 122.7 ft 37.4 m
附註 迴轉直徑 (ISO 7457:2009) 迴轉直徑 (ISO 7457:2009)
後輪軸 - 間隙 - 裝載 3.08 ft 947 mm
車身內最大深度 11 ft 3363 mm
總高度 - 車體舉升 51.5 ft 15701 mm
裝載時的離地間隙 2.58 ft 786 mm
裝載高度 - 空車 23 ft 6998 mm
引擎護板間隙 - 裝載 3.33 ft 1025 mm
高度 - ROPS 頂部 - 空載 21.4 ft 6526 mm
正面頂棚高度 - 空載 25.33 ft 7709 mm
車體總長度 48.6 ft 14802 mm
車身內側長度 32.75 ft 9976 mm
總長度 49.5 ft 15080 mm
軸距 23.58 ft 7195 mm
後輪軸 - 機尾 12.9 ft 3944 mm
卸料間隙 6.58 ft 2017 mm
中線前輪胎寬度 21.41 ft 6534 mm
頂棚總寬度 29.91 ft 9116 mm
車身外側寬度 32 ft 9755 mm
車身內側寬度 27.91 ft 8513 mm
後雙輪胎寬度中線 20.41 ft 6233 mm
輪胎總寬度 31.25 ft 9529 mm
標準 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
每側的碟盤數量 - 後 15 15
每側的碟盤數量 - 前 10 10
前輪軸 - 裝載 33.3% 33.3%
後輪軸 - 空載 52.8% 52.8%
前輪軸 - 空載 47.2% 47.2%
後輪軸 - 裝載 66.7% 66.7%
滿載 (SAE 2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3)
裝載 188-213 m3 (246-290 yd3) 188-213 m3 (246-290 yd3)
附註 如需卡車車體建議,請洽詢當地的 Cat 代理商。 如需卡車車體建議,請洽詢當地的 Cat 代理商。
FOPS 標準 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 標準。 FOPS (防落物保護結構) 符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 標準。
ROPS 標準 Caterpillar 提供的駕駛室 ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:2008 ROPS 標準。 Caterpillar 提供的駕駛室 ROPS (滾翻保護結構) 符合 ISO 3471:2008 ROPS 標準。
滿載 SAE (2:1) 容量 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3)

797F 標準設備

電力

  • 倒車警報器
  • 無刷式交流發電機 150 安培
  • 電池,12V (2) 93 安培小時
  • 變壓器,12V 電力
  • 電力系統:24 伏特,10、20 及 25 安培
  • 電池充電插座
  • 照明系統:
    – 倒車及危險照明燈
    – 方向訊號 (前方及後方 LED)
    – 前方階梯進出口/維修底板
    – 停止/車尾燈 (LED)
    – 引擎室
    – VIMS、藍燈 (LED)
    – 頭燈含近光燈遠光燈選擇器

駕駛員環境

  • 標準駕駛室:
    – 標準最佳化駕駛員座椅
    – 懸吊式訓練員座椅
    – 下翻式遮陽板
    – 標準駕駛室側邊進出口
  • 豪華型駕駛室:
    – 加熱和通風座椅
    – 訓練員懸吊座椅
    – 前方伸縮式遮陽板
    – 駕駛室後方進出口及標準駕駛室側邊進出口
    – 電動窗
  • 豪華型寒冷天候駕駛室:
    – 加熱和通風座椅
    – 訓練員懸吊座椅
    – 前方伸縮式遮陽板
    – 駕駛室後方進出口及標準駕駛室側邊進出口
    – 電動窗
    – 加熱鏡
  • 所有駕駛室選項都包含下列功能:
    • 空調設備含自動溫控功能
    • 12V DC 電源 (3)
    • 外套掛鉤
    • 診斷連接埠
    • 車頂車內照明燈
    • 預留娛樂用收音機位置- 5 安培變壓器、喇叭及線束
    • 儀表/指示燈:
      – 儀表板:變速箱油液溫度、煞車油溫度、引擎冷卻液溫度、燃油液位、變矩器機油溫度
      – 電動引擎控制故障指示燈
      – 電動工時表
      – 速度計
      – 轉速計
      – 變速箱檔位指示器
      – VIMS Message Center 搭配 Advisor
    • 加熱器/除霜器 (11,070 kCal/43,930 Btu)
    • 喇叭
    • Cat Detect 系統
    • 儲物室
    • 起重裝置、車體控制 (電動)
    • 隔熱/隔音 ROPS 駕駛室
    • 空氣懸吊駕駛員座椅
    • 三點伸縮式駕駛員安全帶
    • 空氣懸吊訓練員座椅
    • 兩點伸縮式訓練員安全帶
    • 階梯和走道出入口,600 mm (23.6")
    • 多傾斜伸縮襯墊式方向盤
    • 著色玻璃
    • 駕駛員電動窗
    • 間歇式擋風玻璃雨刷和噴水器
    • 置杯架
    • 左右兩側鏡子

動力傳動系統

  • C175-20 排放等級相當於 Tier 2 排放標準:
    – 渦輪增壓 (4)/空對空後冷器 (ATAAC)
    – 帶預清器的空氣濾清器 (4)
    – 位於地面高度的引擎停機開關
    – 乙醚輔助起動裝置 (自動)
    – 高架式低怠速控制
    – 曲軸箱保護
    – 多點油壓感測
    – 自動起動器保護
  • 煞車系統:
    – 駐車煞車與檔位選擇器整合
    – 煞車釋放馬達 (拖曳)
    – 油冷式多碟盤 (前方及後方) – 維修、減速、停車、輔助
    – 可調整的自動減速控制器
    – 引擎超速保護
    :長效煞車碟物料
  • 變速箱:
    – 7 段速自動動力換檔搭配電子控制 (ECPC)
    – 車體舉起換檔限制器
    – 油門換檔控制
    – 方向變換管理
    – 空檔滑行防止器
    – 空檔起動開關
    – 降檔/倒檔切換防止器
    – 個別離合器調節
    – 車體舉起反向中位器
    – 可編程最高速度
    – 鎖定變矩器
  • 預潤滑/引擎
  • 後輪軸連續潤滑/過濾

其他標準設備

  • 牽引力控制系統
  • 自動潤滑系統
  • 輔助「buddy」卸載快速接頭
  • 輔助轉向快速接頭 (拖曳用)
  • 驅動系統護板
  • 快充燃油系統
  • 燃油濾清器含油水分離器
  • 地面高度 VIMS 資料埠
  • 地面高度電池鎖定裝置
  • 地面高度變速箱鎖定裝置
  • 地面高度引擎起動鎖定裝置
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 高速更換曲軸箱機油
  • 儲油槽 (3 個獨立)
    – 煞車/起重裝置、轉向/風扇、變速箱/變壓器
  • 推石器
  • 自動輔助轉向
  • 繫緊環
  • 中央鉸接件及拖車點 (前) 及拖車銷 (後)
  • 防破壞保護鎖
  • 重要資訊管理系統 (VIMS):
    – 包括 VIMS Payload Monitor 搭配 MAX Payload 及 Speed Manager
  • 液壓濾清器,1,000 小時
  • S • O • S℠ 取樣口
  • 地面高度維修點
  • 液壓/引擎機油的目視液位表

防凍劑

  • 長效冷卻液 -35°C (-30°F)

797F 選配設備

選配設備

  • Cat Detect 系統
  • 駕駛室空氣預清器
  • 油門鎖定
  • 引擎延遲關閉計時器
  • 防凍劑/冷卻液可保護至 –50° C (–58° F)
  • 燃油箱 (7570 L/2,000 gal)
  • SL-V 潤滑脂噴油器
  • 車體熱氣
  • 後輪軸潤滑冷卻器
  • 外部數位淨載重顯示器
  • 機油再生系統
  • 機油再生系統搭配 3 天份容量油箱
  • 用於寒冷氣候起動的引擎冷卻液和機油加熱器
  • 道路分析控制 (RAC)
  • 可攜式滅火器
  • 變矩器護板
  • 煞車磨損指示器儀表
  • 輪圈 (楔形)
  • 輪圈護板

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

媒體庫

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797F 採礦卡車
797F 採礦卡車
797F 採礦卡車
797F 採礦卡車
797F 採礦卡車
797F 採礦卡車

797F 採礦卡車

797 創下加拿大油砂作業的世界紀錄

797F 採礦卡車
797 創下加拿大油砂作業的世界紀錄

360 View
360 View

了解 797F 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型