容量 | 164-192 m3 (196-250 yd3) 164-192 m3 (196-250 yd3) |
基本車體重量 | 26 500-27 400 kg (58,300-60,500 lb) 26 500-27 400 kg (58,300-60,500 lb) |
預期壽命 | 3 萬小時 3 萬小時 |
機型 | 793C/D/F/新一代 793C/D/F/新一代 |
物料應用 | 表土所有含鐵和非鐵物料 表土所有含鐵和非鐵物料 |
非常適合現場和保養應用 | 既有礦場使淨載重優先於耐用性 既有礦場使淨載重優先於耐用性 |
基本車體重量,標準配置 | 26 500 kg (58,300 lb) 26 500 kg (58,300 lb) |
襯套重量,典型 | 不適用 不適用 |
襯套材料 | 不適用 不適用 |
襯套選項 | 不適用 不適用 |
卸料間隙 | 1.6 m (5 ft 4 in) 1.6 m (5 ft 4 in) |
加熱式或非加熱式 | 非加熱式 非加熱式 |