854

輪式推土機 854

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat C32B
Cat C32B
總功率
907 HP
676 kW
工作重量
224647 lb
101898 kg

總覽

完美搭配

Cat® 854 輪式推土機是 Cat 產品陣容中的最大型產品,專為大型推土應用中的嚴苛作業而設計,是大型採礦操作、發電設施、綜合承包產業,以及需要移動性、多用途性和壓實功能等作業的理想選擇。854 與所有 Cat 輪式推土機一樣採耐用性設計,可確保在多重使用壽命週期中發揮最大可用性。854 具備最佳性能與簡化的可維修性,因此可有效率地安全搬運更多物料,並降低每噸成本。

優勢

多用途且高靈活性

集速度、機動性和多用途性於一身,可支援大型推土應用中的多種作業

循環時間更快

得益於高速倒車

舒適且高生產力的駕駛室

無與倫比的駕駛員舒適度和人體工學設計,可幫助您從機器中獲得最大效益:週而復始

產品規格 854

引擎型號 Cat C32B Cat C32B
總功率 907 HP 676 kW
廢氣排放 (美國環保署 Tier 4 Final):總功率 - SAE J1995 900 HP 671 kW
廢氣排放 (美國環保署 Tier 4 Final):淨功率 ISO - 9249 814 HP 607 kW
廢氣排放 (Tier 2 同級標準):總功率 - SAE J1995 907 HP 676 kW
廢氣排放 (Tier 2 同級標準):淨功率 ISO - 9249 823 HP 614 kW
額定速度 1750 r/min 1750 r/min
缸徑 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
排量 1958 in² 32.1 l
尖峰扭矩 - 1,200 rpm 3139 lb/ft 4242 N·m
扭矩提升值 30 % 30 %
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。
附註 (2) 淨扭矩提升值符合 SAE J139。 淨扭矩提升值符合 SAE J139。
附註 (3) 引擎於海拔高度 3050 m (10,000') 以下時不需要減額。 引擎於海拔高度 3050 m (10,000') 以下時不需要減額。
工作重量 224647 lb 101898 kg
變速箱型式 Cat 行星齒輪動力換檔 Cat 行星齒輪動力換檔
變壓器驅動 - 前進 1 檔 4.4 mile/h 7.1 km/h
變壓器驅動 - 前進 2 檔 7.7 mile/h 12.4 km/h
變壓器驅動 - 前進 3 檔 13.2 mile/h 21.2 km/h
變壓器驅動 - 倒退 1 檔 4.8 mile/h 7.7 km/h
變壓器驅動 - 倒退 2 檔 8.4 mile/h 13.5 km/h
變壓器驅動 - 倒退 3 檔 14.6 mile/h 23.5 km/h
直接驅動 - 前進一檔 鎖定停用 鎖定停用
直接驅動 - 前進二檔 8.1 mile/h 13 km/h
直接驅動 - 前進三檔 14.2 mile/h 22.8 km/h
直接驅動 - 倒退一檔 5 mile/h 8 km/h
直接驅動 - 倒退二檔 8.9 mile/h 14.3 km/h
直接驅動 - 倒退三檔 15.6 mile/h 25.1 km/h
附註 根據 45/65-45 L-5 46 ply 輪胎的行駛速度。 根據 45/65-45 L-5 46 ply 輪胎的行駛速度。
於 1,850 rpm 和 6900 kPa (1,000 psi) 的輸出 161 gal/min 610 l/min
雙動汽缸 - 起重、缸徑與行程 177 mm × 1760 mm (0.58 ft × 5.8 ft) 177 mm × 1760 mm (0.58 ft × 5.8 ft)
雙動汽缸 - 傾斜和傾翻、缸徑與行程 267 mm × 286 mm (0.88 ft × 0.94 ft) 267 mm × 286 mm (0.88 ft × 0.94 ft)
燃油箱 - 標準 413 gal (US) 1562 l
冷卻系統 53 gal (US) 200 l
曲軸箱 32 gal (US) 120 l
變速箱 45 gal (US) 169 l
差速器 - 最終傳動系統 - 前方 98 gal (US) 369 l
差速器 - 最終傳動系統 - 後方 90 gal (US) 342 l
液壓系統 - 轉向和引擎冷卻風扇 - 僅油箱 77 gal (US) 290 l
附註 (1) - 所有非道路美國環保署 Tier 4、歐盟 (EU) Stage IIIB 及 V、與日本 MLIT Step 4 柴油引擎都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD)。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格)、ASTM D6751 或 EN 14214。必須是 Cat DEO-ULS,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。如需詳細的油液規格和指南,請造訪:http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - 所有非道路美國環保署 Tier 4、歐盟 (EU) Stage IIIB 及 V、與日本 MLIT Step 4 柴油引擎都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD)。將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格)、ASTM D6751 或 EN 14214。必須是 Cat DEO-ULS,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。如需詳細的油液規格和指南,請造訪:http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
前方 固定式 固定式
後方 樞軸 樞軸
煞車 符合 ISO 3540:2011 符合 ISO 3540:2011
鏟刀容量 30.5 至 44.8 m3 (40 至 58.6 yd3) 30.5 至 44.8 m3 (40 至 58.6 yd3)
高度 - ROPS 頂部 18.25 ft 5590 mm
高度 - 排氣管頂端 17.17 ft 5234 mm
高度 - 引擎蓋頂部 13 ft 3984 mm
離地間隙 27 in 691 mm
前輪軸中線至鉸接件 9.67 ft 2945 mm
後輪軸中線至保險桿邊緣 13.75 ft 4195 mm
軸距 19.25 ft 5890 mm
長度 - 含鏟刀接地 44 ft 13405 mm
轉向系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
最小迴轉半徑 - 鏟刀外緣 31 ft 9550 mm
轉向系統 - 回路 負載感測先導裝置 負載感測先導裝置
總轉向角度 86 度 86 度
洩壓閥設定 5004 psi 34500 kPa
工作重量 224647 lb 101898 kg
聲音性能 • 機器聲功率位準依據 ISO 6395:2008 標準進行測量。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。• 駕駛員聲壓值依據 ISO 6396:2008 標準進行測量。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。• 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。 • 機器聲功率位準依據 ISO 6395:2008 標準進行測量。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。• 駕駛員聲壓值依據 ISO 6396:2008 標準進行測量。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。• 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準

854 標準設備

電力和燈具

  • 150 安培交流發電機
  • 免保養蓄電池 (4 – 1,400 CCA)
  • 位於保險桿的蓄電池斷路開關和跨接起動插座
  • 德國端子接頭
  • 24V 電力系統
  • 電子變速箱控制系統
  • 引擎室檢修梯鹵素 (前後) 照明系統
  • 保險桿內的起動器鎖定裝置
  • 24V 起動和充電系統
  • 保險桿內的變速箱鎖定裝置

動力傳動系統

  • 行駛/輔助油冷式多碟盤煞車
  • 引擎煞車
  • Cat C32B 引擎
  • 燃油充油泵 (電動)
  • 地面高度引擎停機開關
  • 輪軸油冷器 (前後)
  • 引擎進氣口 (引擎蓋上方) 預清器
  • 鋁製模組化散熱器 (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 電子式油門鎖
  • 結合鎖定離合器 (ICTC) 功能和輪圈牽引力控制系統的葉輪離合器變矩器
  • 534 mm (21") 行星齒輪動力換檔 (電子) (3F/3R) 變速箱

駕駛員環境

  • Advisor 顯示畫面可顯示即時操作資訊、執行校正,並可自訂駕駛員設定值
  • 空調與加熱器,含自動溫控功能
  • 電動空氣預清器
  • 隔音加壓駕駛室、分離式外部滾翻保護結構 (ROPS/FOPS)
  • 點煙器和煙灰缸
  • 外套掛鉤
  • 變壓器 (12V、10-15 安培) 及電源插座
  • 中央控制台數位顯示器:檔位、地面速度、機器工時
  • 電子液壓鏟刀控制器、操縱桿
  • 加熱器和除霜器
  • 電動喇叭
  • 儀表板與儀表:引擎冷卻液溫度、燃油液位、液壓機油溫度、動力傳動系統油溫、轉速計
  • 儀器、警告指示燈:三級動作警告系統、自動變速箱模式啟用狀態、煞車故障、鏟斗浮動狀態、延遲引擎停機狀態、引擎怠速停機狀態、引擎故障、燃油效益模式啟用狀態、液壓鎖定、鎖定離合器啟用狀態、低燃油液位、駐車煞車狀態、輪圈牽引力控制啟用狀態、座椅安全帶警告、輔助轉向 (如有配備)、油門鎖定狀態、變速箱檔位
  • 駕駛室頂燈
  • 便當盒與飲料置杯架
  • 優質座椅,包覆皮革可加熱和主動冷卻,可調整腰部支撐,座椅和靠背具空氣式可調支撐墊,座墊傾斜度及長度可調整
  • 收音機,配備 AM/FM 含 Bluetooth®、USB 連接埠、3.5 mm (0.14") 輔助音訊 (AUX) 輸入
  • 著色玻璃
  • 濕臂雨刷/噴水器 (前、後和角落) – 間歇式前雨刷

安全

  • 倒車警報器
  • 後視攝影機
  • 緊急平台出口
  • 機具鎖定開關
  • LED 警告頻閃燈
  • 後視鏡 (安裝於車外)
  • 伸縮式座椅安全帶,寬度 76 mm (3")
  • 分離式外部滾翻保護結構 (ROPS/FOPS)
  • 左右後檢修梯
  • 駕駛室轉向和變速箱鎖定操縱桿
  • 輔助轉向
  • 訓練員座椅配備腰部安全帶、
  • 76 mm (3") 寬
  • 踢腳板

行駛

  • 潤滑鉸接裝置、轉向裝置和輪軸樞軸軸承的自動潤滑系統
  • 輪軸生態排放口
  • 位於保險桿的蓄電池斷路開關和跨接起動插座
  • 箱體排放濾清器
  • Cat O 形環面密封接頭
  • 500 小時 CH4 換油週期的引擎曲軸箱
  • 駕駛室周邊的前走道
  • 曲軸箱和動力傳動系統護板
  • 地面高度的快充燃油系統
  • 地面高度維修中心,備有電子技師 (ET) 傳輸埠、油液快充口、生態排放口
  • 集中/有標示的潤滑點
  • 牽引桿鉸接件 (含斗銷)
  • Cat XT™ 軟管
  • 機油取樣閥
  • 保險桿內的起動器和變速箱鎖定裝置
  • 轉向、機具和傳動系統機油的目視儀表
  • 具備圖形資訊顯示器的重要資訊管理系統 (VIMS™) 3G:外部資料連接埠、可自訂駕駛員設定檔

冷卻

  • 標準環境套件 (建議現場溫度勿超過 43 °C [110 °F])

寒冷天候

  • 加熱式座椅

效率

  • 具備隨需油門的經濟模式
  • 強制流量控制機具系統
  • 結合鎖定離合器功能的葉輪離合器變矩器 (ICTC)
  • 負載感應轉向
  • 軟性掣止控制器
  • 引擎怠速管理功能:自動怠速降檔、引擎延遲停機、引擎怠速停機

運輸

  • 前擋泥板

854 選配設備

電力和燈具

  • HID 燈具
  • LED 燈具
  • Product Link (蜂巢式)
  • Product Link (衛星式)

動力傳動系統

  • 驅動系統駐車煞車
  • 自鎖式後輪軸
  • 加高式預清器

駕駛員環境

  • 收音機,具備藍牙技術的 Sirius XM/AM/FM 收音機,USB 連接埠、3.5 mm (0.14") AUX 音訊輸入
  • 橡膠底座的駕駛室玻璃
  • 車窗遮陽簾

安全

  • 出口,電動後方通道
  • 物體偵測 (雷達)
  • 輪擋

行駛

  • 高壓液壓機油濾清裝置
  • Product Link™
  • 輪胎壓力監控

鏟刀

  • 半 U 型、30.5 m3 (40 yd3) 重載半 U 型、30.5 m3 (40 yd3) 煤礦用、44.8 m3 (58.6 yd3)
  • 鏟刀後端黑色塗料

冷卻

  • 高環境溫度冷卻系統 (若為 EPA Tier 4 Final 排放標準認證機器,建議環境溫度最高 50°C [122°F];若為 EPA Tier 2 同級標準機器,建議環境溫度最高 55°C [131°F])

寒冷天候

  • 防凍劑,–50° C (–58° F)
  • 120V 或 240V 冷卻液加熱元件 (建議使用溫度條件 –18 °C 至 –30 °C [0 °F 至 –22 °F])
  • 燃油加熱器 (使用引擎熱能和熱交換器進行再循環加熱) (建議使用溫度條件 –18 °C 至 –30 °C [0 °F 至 –22 °F])
  • –40°C (–40°F) 極地用液壓機油
  • 加熱鏡

機器控制及指南

  • Cat Terrain 就緒

輪胎及輪圈

  • 輪胎 45/65R45
  • 輪胎 45/65-45
  • 僅輪圈

運輸

  • 行駛加長擋泥板 (前和後)

隔音

  • 隔音套件

了解 854 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機

854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機
854 輪式推土機

簡介影片

簡介影片

360 View
360 View

參加互動式虛擬產品導覽,探索 854 的出色功能和優點。

開始 854 導覽
close