輔助功能幫助工作變得更簡單,尤其適合新手駕駛員。一些自動化鏟刀與轉向功能可讓新手駕駛員的生產力水準接近專業駕駛員。經驗豐富的駕駛員可享受減少工作量與疲勞帶來的好處,以及更快、更正確的成果。
- 內含 Slope Assist™ 的 Cat Grade 即使沒有 GNSS/GPS 訊號,也可自動維持預先建立的鏟刀位置,無須額外安裝軟硬體。對於有 3D 功能的機器,駕駛員可輕鬆地在全 3D 自動裝置與坡道輔助 (Slope Assist) 之間來回切換。
- 轉向輔助 (Steer Assist) 可自動進行履帶與鏟刀傾斜轉向。在平地與邊坡上進行輕型負載或重型負載時,可藉由自動維持直線行駛來幫助駕駛員減少疲勞。幫助減少最高達 75% 的轉向輸入。無需 GNSS/GPS。
- 穩定鏟刀可確切依照駕駛員輸入的指示運作,於手動操作時讓地面變得更平順。
- 鏟刀負載監控器 (Blade Load Monitor) 可基於您的地面條件比較目前負載與最佳鏟刀負載,並給予即時回饋。主動監控機器負載與履帶打滑,幫助您達到最佳推進能力。*
- 牽引力控制可自動減少履帶打滑的情形,為您節省時間、油耗與履帶的磨損。*
- AutoCarry 可將鏟刀舉升自動化,助您維持一致的鏟刀負載並減少履帶打滑的情形。*
- 主機顯示器中包含坡度指示 (Slope Indicate),能顯示邊坡與上坡/下坡坡度以協助駕駛員進行斜坡作業。
- 附件預裝選配 (Attachment Ready Option, ARO) 提供配線與安裝預備物資,以便代理商安裝具 3D 的 Grade、AccuGrade、UTS 或其他 GRADE 控制系統。
*在室內或無 GNSS/GPS 訊號的區域中無法使用該功能。
附註:輔助功能需要頂級型、高碎屑或重型負載駕駛室。
Cat Assist 與 Grade 技術於後台運作來協助各個技術水準的推土機駕駛員,且對於新手駕駛員特別有幫助。為了展現這些內建技術功能的協助成效,Caterpillar 對其執行測試。兩位新手駕駛員與兩位專業駕駛員進行溝槽推土、在沙中攤舖/整平卡車卸料、以及邊坡作業。每位駕駛員完成各個任務的三次操作 – 一次為手動、一次使用 Assist 技術功能,而另一次使用 Assist 加上具 3D 的 Cat Grade。團隊測量其生產力*、效率**、完成時間、最終表面品質與駕駛員輸入。
溝槽推土- 生產力與效率 – 新手駕駛員在手動模式的生產力與效率比專業駕駛員低 9%,而使用 Assist 時與專業駕駛員在同樣水準。
沙中攤舖/整平卡車卸料- 完成時間 – 新手駕駛員在手動模式比專業駕駛員多花費 49% 時間,而使用 Assist 之後縮小到 17%,再加上 Grade 之後縮小到 9%。
- 鏟刀輸入 – 使用 Assist 時新手駕駛員的鏟刀輸入可減少 45%,而使用 Assist 加上 Grade 時可減少 55%。使用 Assist 時專業駕駛員的鏟刀輸入減少 32%,而使用 Assist 加上 Grade 時可減少 53%。
- 表面品質 – 使用技術時新手駕駛員的表面品質提升達 51%,而專業駕駛員使用技術時的表面品質提升達 27%。使用技術的新手駕駛員可生產出與專業駕駛員手動操作時相近的表面品質。
邊坡/轉向輔助- 轉向輸入 – 新手與專業駕駛員的轉向輸入在前進方向上減少了 75%,而在前進與倒車方向上減少了 67%。
*每小時移動物料
**每單位燃料/柴油燃料/柴油排氣油液 (DEF) 移動物料
Caterpillar 於 2022 年 8 月進行的研究
附註:Grade 功能需要頂級型、高碎屑或重型負載駕駛室。