D11

大型推土機 D11

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C32
Cat® C32
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前進
850 HP
634 kW
工作重量
229800 lb
104236 kg

總覽

精益求精

Cat ® D11 推土機以更低的成本提供更高的生產力,相較於先前的機型,每立方公尺減少高達 6% 的總成本。D11 加入了增強性能的特性,協助您改善推土操作效率。在無需扭矩時,具備定子離合器的扭矩分配器可自動釋放定子,提升傳動系統的效率,進而降低燃油消耗。高馬力的倒退檔加速非生產性的行駛以減少循環時間,而負載感測液壓系統提供推土機更大的動力,可增強反應能力及提升燃油效率。推土機中完全整合先進技術,創造智慧型機器並使駕駛員掌握更多資訊,可充分發揮作業的生產力。

優勢

提升高達 8% 的燃油效率

透過負載感測液壓裝置與全新定子離合器變矩器

提高將近 8% 的生產力和效率

得益於倒退檔的高馬力、定子離合器變矩器與加大容量的傾斜油缸

最多降低 5% 保養和修理成本

得益於新型殼體及機架設計、改善的軸承、
重新設計的插銷接合處、加大 30% 的油底殼等

產品規格 D11

引擎型號 Cat® C32 Cat® C32
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前進 850 HP 634 kW
排量 1959 in³ 32.1 l
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 倒退 955 HP 712 kW
附註 (1) *排除所有風扇損耗。 *排除所有風扇損耗。
附註 (2) 引擎於 1,800 rpm 的額定值。 引擎於 1,800 rpm 的額定值。
附註 (3) 標示的淨功率是當發動機根據需要配備空氣濾清器、消聲器、交流發電機、風扇和發動機排放控制裝置時,飛輪處可用的功率。 標示的淨功率是當發動機根據需要配備空氣濾清器、消聲器、交流發電機、風扇和發動機排放控制裝置時,飛輪處可用的功率。
引擎型號 Cat® C32 Cat® C32
排量 1959 in³ 32.1 l
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 前進 850 HP 634 kW
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 - 倒退 957 HP 714 kW
附註 (1) *排除所有風扇損耗。 *排除所有風扇損耗。
附註 (2) 引擎於 1,800 rpm 的額定值。 引擎於 1,800 rpm 的額定值。
附註 (3) 標示的淨功率是當發動機根據需要配備空氣濾清器、消聲器、交流發電機、風扇和發動機排放控制裝置時,飛輪處可用的功率。 標示的淨功率是當發動機根據需要配備空氣濾清器、消聲器、交流發電機、風扇和發動機排放控制裝置時,飛輪處可用的功率。
燃油箱 - 總容量 500 gal (US) 1895 l
燃油箱 - 可用容量 475 gal (US) 1800 l
冷卻系統 46.8 gal (US) 177 l
冷卻系統加注 - Tier 2 同級引擎 41.7 gal (US) 158 l
引擎曲軸箱 35.1 gal (US) 133 l
動力傳動系統 120 gal (US) 454 l
動力傳動系統 - 加注容量 103.3 gal (US) 391 l
最終驅動系統 - 每個 12.4 gal (US) 47 l
支重輪架 - 每個 24.8 gal (US) 94 l
液壓油箱 42.2 gal (US) 160 l
液壓系統油箱和底盤 64.7 gal (US) 245 l
液壓系統底盤 + 鏟刀和裂土器 (標準) 117.6 gal (US) 445 l
液壓系統底盤 + 鏟刀和裂土器 (推載式鏟刀) 143.4 gal (US) 540 l
工作重量 229800 lb 104236 kg
工作重量 - 推載式鏟刀 250665 lb 113700 kg
附註 (1) D11 工作重量包括鏟刀傾斜油缸、冷卻液、潤滑劑、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、11U ABR 推土鏟、單齒柱裂土器 (含拉銷器)、快充、710 mm (28") ES 履帶板和駕駛員。 D11 工作重量包括鏟刀傾斜油缸、冷卻液、潤滑劑、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、11U ABR 推土鏟、單齒柱裂土器 (含拉銷器)、快充、710 mm (28") ES 履帶板和駕駛員。
附註 (2) D11 CD 工作重量:包含潤滑油、冷卻液、滿油箱、915 mm (36") 惡劣條件下使用的履帶板、11 個推載式鏟刀、單齒柱裂土器和駕駛員。 D11 CD 工作重量:包含潤滑油、冷卻液、滿油箱、915 mm (36") 惡劣條件下使用的履帶板、11 個推載式鏟刀、單齒柱裂土器和駕駛員。
泵類型 可變排量活塞泵 可變排量活塞泵
組合泵輸出 - 機具 177 gal/min 670 l/min
履帶板類型 惡劣條件 惡劣條件
寬度 - 履帶板 28 in 710 mm
寬度 - 履帶板 - CD 36 in 915 mm
履帶板/每邊 41 41
履爪高度 4 in 102 mm
節距 12.5 in 318 mm
離地間隙* 30.6 in 777 mm
履帶軌距 114 in 2896 mm
長度 - 接地履帶 175 in 4444 mm
接地面積 9781 in² 6.3 m²
接地面積 - CD 12605 in² 8.1 m²
履帶支重輪/每邊 8 8
托鏈輪數量 每邊 1 個 (選配) 每邊 1 個 (選配)
附註 (1) 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 2.1 kg (4.6 lb) 的冷媒,相當於 3.003 公噸 (3.31 短噸) 的二氧化碳 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 2.1 kg (4.6 lb) 的冷媒,相當於 3.003 公噸 (3.31 短噸) 的二氧化碳
ROPS 滾翻保護結構 (ROPS) 符合以下標準:ISO 3471:2008 滾翻保護結構 (ROPS) 符合以下標準:ISO 3471:2008
FOPS 防落物保護結構 (FOPS) 符合以下標準:ISO 3449:2005 Level II 防落物保護結構 (FOPS) 符合以下標準:ISO 3449:2005 Level II
聲音 (1) 標準機器 (ISO 6396:2008) 的外部聲壓值是 116 dB(A) (隔音)。 標準機器 (ISO 6396:2008) 的外部聲壓值是 116 dB(A) (隔音)。
聲音 (2) 駕駛員相當聲壓值 (ISO 6396:2008) 是 78 dB(A) (隔音)。 駕駛員相當聲壓值 (ISO 6396:2008) 是 78 dB(A) (隔音)。
前進 1.0 檔 2.5 mile/h 4 km/h
前進 2.0 檔 4.4 mile/h 7 km/h
前進 3.0 檔 7.6 mile/h 12.2 km/h
倒退 1.0 檔 3 mile/h 4.8 km/h
倒退 2.0 檔 5.3 mile/h 8.5 km/h
倒退 3.0 檔 9.1 mile/h 14.7 km/h
牽引桿拉力 - 前進 3 檔 46250 ft·lbf 205.8 kN
牽引桿拉力 - 前進 1 檔 148200 ft·lbf 659.2 kN
牽引桿拉力 - 前進 2 檔 82300 ft·lbf 366.1 kN
半 U 型 (SU)* 容量 35.6 yd³ 27.2 m³
半 U 型 (SU)* 端刃之間寬度 219.8 in 5584 mm
U 型鏟刀容量 45 yd³ 34.4 m³
U 型鏟刀寬度 249.6 in 6340 mm
回收通用型 - 鏟刀容量 (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
回收通用型 - 含鏟刀的寬度 (端刃之間) 251.8 in 6395 mm
推載式鏟刀 - 鏟刀容量 (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
推載式鏟刀 - 含鏟刀的寬度 (邊刃之間) 263.9 in 6704 mm
最大穿透力 * (垂直齒柱) 66000 lb 294 kN
最大穿透力深度 (標準齒尖) 63.5 in 1612 mm
撬挖力 148510 lb 661 kN
最大穿透力 * (垂直齒柱) 66110 lb 294 kN
最大穿透力深度 (標準齒尖) 85.5 in 2172 mm
撬挖力 148510 lb 661 kN
樑總寬度 131.1 in 3330 mm
最大穿透力 - 垂直齒柱 77350 lb 344 kN
最大穿透力 - 標準齒尖 43.3 in 1100 mm
撬挖力 - 配備一根斗齒的多齒柱裂土器 145640 lb 648 kN
離地間隙* 31.4 in 798 mm
履帶軌距 114 in 2896 mm
履帶外部的寬度 (710 mm 履帶板) 142 in 3606 mm
高度 (ROPS/頂棚)* 185.9 in 4723 mm
接地履帶長度 175 in 4444 mm
長度 (含半 U 型鏟刀)** - 無後置附件 337.8 in 8579 mm
總長度 - 半 U 型鏟刀和 SS 裂土器** 414.4 in 10525 mm
附註 *包含在硬表面上總尺寸的履爪高度。 *包含在硬表面上總尺寸的履爪高度。
履帶外部的寬度 (710 mm 履帶板) 149.8 in 3806 mm
長度 (含半 U 型鏟刀)** - 無後置附件 345.1 in 8765 mm
總長度 - 半 U 型鏟刀和 SS 裂土器** 421.7 in 10712 mm

D11 標準設備

駕駛員環境

  • ROPS/FOPS,隔音駕駛室
  • 高解析度主要觸控螢幕顯示器
  • 能見度 – 後視鏡
  • 空調與加熱器 (含自動溫控功能)
  • 座椅 – 布面空氣懸吊
  • 駕駛室玻璃 – 單層著色安全性
  • 駕駛室通道 – 鏟刀推臂踏階和把手

CAT 技術產品

  • VIMS
  • 自動鏟刀輔助 (ABA)
  • Cat Product Link™ Elite (蜂巢式)

CAT 動力傳動系統

  • Cat C32 引擎 – 美國環保署 Tier 4 Final 或 Tier 2 同級標準
  • 高性能單層冷卻模組
  • 定子離合器扭矩分配器 – 電子控制
  • 動力換檔變速箱 – 三段速電子換檔

底盤系統

  • 懸吊式底盤系統
  • 套管軸承履帶
  • 永久潤滑的支重輪和惰輪
  • 履帶板 (ES):710 mm (28") 寬度

液壓系統

  • 電控負載感測推土機起重和傾斜功能
  • 電控負載感測裂土器起重和傾翻功能
  • 推土機鏟刀 – 雙傾斜
  • 電動鏟刀 – 快速卸載

電力

  • 24V 電動起動器,雙起動器
  • 電池 – 4 × 4,200 安培小時,12V
  • 電池隔離
  • 燈 – 鹵素 – 13 個位置

維修與保養

  • 生態排液 – 所有儲物室
  • 鉸鏈式底部護板
  • 高速油變更 – 引擎和變速箱
  • 地面高度快充燃油
  • 地面高度電子維修站
  • S·O·SSM 油液取樣口
  • 診斷接頭

D11 選配設備

駕駛員環境

  • MineStar™ Terrain 顯示器
  • 能見度 – 雙攝影機
  • 能見度 – 四台攝影機,360 度視圖
  • 座椅 – 加熱式、冷卻式、可調整式腰墊和支撐墊
  • 駕駛室玻璃 – 雙層膠合衝擊安全性
  • 駕駛室玻璃 – 高壓安全性 (40 psi/275 kPa)
  • 駕駛室通道 – 電動階梯

CAT 技術產品

  • AutoCarry™
  • 自動裂土器控制器
  • Cat Terrain (含 3D 鏟刀控制器)
  • Cat Terrain 就緒
  • Cat Product Link Elite 雙重模式 (蜂巢式 + 衛星)
  • 預裝 Cat Command for Dozing

CAT 動力傳動系統

  • 液壓冷卻風扇 – 自動可逆轉式

底盤系統

  • 履帶板 (ES):810/915 mm (32/36") 寬度 (多種配置)
  • 履帶鍊節 – 高磨蝕 – 高鍊節
  • 履帶鍊節 – 重載型 XL — DuraLink
  • 履帶板 – 抗磨蝕
  • 履帶板 – 防填塞圓孔
  • 磨蝕轉子和惰輪
  • 寒冷氣候轉子和惰輪
  • 隔音底盤系統
  • 托鏈輪

液壓系統

  • 推載式鏟刀液壓系統分部
  • 推土機加長的鏟刀節距
  • 裂土器拉銷器

電力

  • 電池隔離 – 雙極點
  • 燈光 – LED – 頂級套件

維修與保養

  • 隔音密封底部護板
  • 地面高度油液加注和排放
  • 裂土器潤滑 – 自動潤滑 (含地面高度加注)
  • 裂土器潤滑 – 組合 – 地面高度加注

後置附件

  • 裂土器 – 單齒柱 (含拉銷器)
  • 裂土器 – 單齒柱頂推座 (含拉銷器)
  • 裂土器 – 單齒柱 (含拉銷器) – 重型
  • 裂土器 – 多齒柱 (三齒柱)
  • 裂土器 – 多齒柱 – 重型 (三齒柱)
  • 裂土器 – 多齒柱浸洗場 (含拉銷器)
  • 裂土器 – 多齒柱 – 煤礦 (五齒柱)
  • 配重 – 後置
  • 牽引桿 (含配重)

鏟刀

  • 半 U 型 (27.2 m³/35.6 yd³)
  • 通用型 (34.4 m³/45.0 yd³)
  • 推載式鏟刀 (43.6 m³/57 yd³)
  • 回收通用型 (42 m³/55 yd³)
  • 回收通用型 (53.5 m³/70 yd³)
  • 煤礦通用型 (75 m³/98.0 yd³)
  • 煤礦通用型 (65 m³/85.5 yd³)

其他

  • 預留滅火系統位置
  • 已安裝滅火系統

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 礦場專用 Cat Command for Dozing (推土)

    Cat® MineStar™ Command for Dozing (推土) 可讓駕駛員離開機器,讓他們在附近或遠端工作以提高安全性和效率。無論是選擇肩背式遠端控制台或遠端駕駛台,駕駛員都能完全控制推土機,無須暴露在塵土、噪音、振動或其他危險中。搭配半自動駕駛推土作業,單一駕駛員可以遠端管理多達四台機器,因此能提高生產力和安全性。與 Cat 機器系統深入整合,以實現平穩、精確的控制,進而達到最高效率和生產力。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar™ Command for Dozing (推土) 可讓駕駛員離開機器,讓他們在附近或遠端工作以提高安全性和效率。無論是選擇肩背式遠端控制台或遠端駕駛台,駕駛員都能完全控制推土機,無須暴露在塵土、噪音、振動或其他危險中。搭配半自動駕駛推土作業,單一駕駛員可以遠端管理多達四台機器,因此能提高生產力和安全性。與 Cat 機器系統深入整合,以實現平穩、精確的控制,進而達到最高效率和生產力。

探索技術
  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術
  • 整平專用 Cat Terrain

    整平作業為裝載和拖運作業提供必要支援,其功能相當重要但較容易受到忽略。整平專用 Cat® MineStar™ Terrain 有助於推土機和動力平地機的操作更安全有效率,進而顯著提高礦場的利潤。整平專用 Terrain 可協助駕駛員更快達成指定坡度,無須測量、臆測或重複施工。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

整平作業為裝載和拖運作業提供必要支援,其功能相當重要但較容易受到忽略。整平專用 Cat® MineStar™ Terrain 有助於推土機和動力平地機的操作更安全有效率,進而顯著提高礦場的利潤。整平專用 Terrain 可協助駕駛員更快達成指定坡度,無須測量、臆測或重複施工。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

參加互動式虛擬產品導覽,探索 D11 的出色功能和優點。

開始 D11 導覽
close

媒體庫

D11

D11 推土機

D11

D11

D11

D11

D11

D11
D11 推土機
D11
D11
D11
D11
D11

D11 高馬力倒退

D11 煤礦山實例

D11 簡介影片

D11

D11 效率

精益求精

D11 安全特色

D11 高馬力倒退
D11 煤礦山實例
D11 簡介影片
D11
D11 效率
精益求精
D11 安全特色

了解 D11 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型