D9

大型推土機 D9

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C18
Cat® C18
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249
452 HP
337 kW
工作重量
110225 lb
49988 kg

總覽

更聰明的設計,讓工作更賣力。

Cat® D9 推土機為多用途機器,設計用於各種應用,例如表土裂土、生產推土、堆疊、絞盤、工地維護、機隊支援和回收。可配備多種鏟刀選項以符合工地特定需求。D9 為高度可靠且完全整合的 Cat 機器,其組件互相配合以確保頂尖性能、高可用性與長久的使用壽命。新型定子離合器變矩器等特色大幅地提高效率及減少燃油用量,而許多機載技術解決方案可進一步提升效率與性能。這些改良 (及其他更多改良) 使 D9 推土機能提供更低的每單位物料移動總成本。

優勢

提升 5% 燃油效率

透過全新定子離合器變矩器

最多降低 3% 每實立方米的總成本

得益於可提高機器與駕駛員的生產力及效率的特性

最多降低 4% 保養和修理成本

具備整合式自動潤滑系統、更長的濾清器更換週期及遠端 Flash 軟體

產品規格 D9

引擎型號 Cat® C18 Cat® C18
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 452 HP 337 kW
缸徑 5.7 in³ 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
排量 1106 in³ 18.1 l
引擎總功率 - SAE J1995 487 HP 363 kW
引擎功率 - ISO 14396 479 HP 357 kW
排放 美國環保署 Tier 2 或 Tier 3 同級標準 美國環保署 Tier 2 或 Tier 3 同級標準
附註 (1) 所有引擎於 1,750 rpm 的額定值。 所有引擎於 1,750 rpm 的額定值。
附註 (2) 於海拔高度 4267 m (14,000 ft) 以下時不需要減額。 於海拔高度 4267 m (14,000 ft) 以下時不需要減額。
引擎型號 Cat® C18 Cat® C18
缸徑 5.7 in³ 145 mm
行程 7.2 in³ 183 mm
排量 1106 in³ 18.1 l
引擎總功率 - SAE J1995 477 HP 356 kW
引擎功率 - ISO 14396 468 HP 349 kW
引擎淨功率 - SAE J1349/ISO 9249 440 HP 328 kW
排放 美國環保署 Tier 4/歐盟 Stage V 美國環保署 Tier 4/歐盟 Stage V
附註 (1) 所有引擎於 1,750 rpm 的額定值。 所有引擎於 1,750 rpm 的額定值。
附註 (2) 於海拔高度 2499 m (8,200 ft) 以下時不需要減額。 於海拔高度 2499 m (8,200 ft) 以下時不需要減額。
燃油箱 (飛濺加注) 254 gal (US) 963 l
DEF 油箱 (僅 Tier 4) 9.5 gal (US) 36 l
燃油箱 (快充) 248 gal (US) 939 l
冷卻系統 21 gal (US) 81.3 l
引擎曲軸箱* 10 gal (US) 36 l
動力傳動系統 40 gal (US) 150 l
最終驅動系統 (每個) 4 gal (US) 15 l
支重輪架 (每個) 12 gal (US) 45 l
樞軸油 8 gal (US) 30 l
液壓系統油箱 24 gal (US) 89 l
附註 *含機油濾清器。 *含機油濾清器。
附註 2 將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格、ASTM D6751 或 EN 14214)。必須是 Cat DEO-ULSTM,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。請參閱您的 OMM (Operator Maintenance Manual,駕駛員保養手冊),以進一步了解機器的特定燃油建議。 將生質柴油與含硫量為 15 ppm (mg/kg) 以下的 ULSD 混合的情況下,可以接受達 B20 (依體積混合 20%) 的配比。B20 應符合 ASTM D7467 規格 (生質柴油混合原料應符合 Cat 生質柴油規格、ASTM D6751 或 EN 14214)。必須是 Cat DEO-ULSTM,或是符合 Cat ECF-3、API CJ-4 與 ACEA E9 規格的油液。請參閱您的 OMM (Operator Maintenance Manual,駕駛員保養手冊),以進一步了解機器的特定燃油建議。
附註 3 所有非道路 Tier 4 Final 柴油引擎,都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD)。 所有非道路 Tier 4 Final 柴油引擎,都必須僅使用含硫量在 15 ppm (mg/kg) 以下的超低硫柴油 (ULSD)。
附註 4 Cat 選擇性觸媒還原 (SCR,Selective Catalytic Reduction) 系統所使用的柴油排氣油液 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合國際標準化組織 (ISO,International Organization for Standardization) 第 22241 號標準所述規定。 Cat 選擇性觸媒還原 (SCR,Selective Catalytic Reduction) 系統所使用的柴油排氣油液 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合國際標準化組織 (ISO,International Organization for Standardization) 第 22241 號標準所述規定。
工作重量 110225 lb 49988 kg
裝運重量 84373 lb 38271 kg
附註 (1) D9 工作重量包括液壓控制器、鏟刀傾斜油缸、冷卻液、潤滑劑、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、半 U 型鏟刀、單齒柱裂土器、610 mm (24") ES 履帶板和駕駛員。 D9 工作重量包括液壓控制器、鏟刀傾斜油缸、冷卻液、潤滑劑、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、半 U 型鏟刀、單齒柱裂土器、610 mm (24") ES 履帶板和駕駛員。
附註 (2) D9 工作重量包含底座機器底盤,備有駕駛室、樞軸、支重輪架、履帶和 ROPS。 D9 工作重量包含底座機器底盤,備有駕駛室、樞軸、支重輪架、履帶和 ROPS。
泵類型 活塞型飛輪檔位 活塞型飛輪檔位
泵輸出 - 轉向 96 gal/min 363 l/min
風扇泵 21 gal/min 80 l/min
傾斜油缸流量 - 桿端流量 53 gal/min 200 l/min
傾斜油缸流量 - 缸蓋端流量 53 gal/min 200 l/min
傾斜汽缸洩壓閥設定 3800 lbf/in 26200 kPa
傾斜油缸洩壓閥設定 2799 psi 19300 kPa
裂土器 - 起重 - 洩壓閥設定 3800 psi 26200 kPa
裂土器 - 傾翻 - 洩壓閥設定 3800 psi 26200 kPa
轉向系統 - 壓力 5874 psi 40500 kPa
油箱容量 24 gal/min 89 l
附註 (1) 轉向泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 與 30,000 kPa (4,350 psi) 下測得。 轉向泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 與 30,000 kPa (4,350 psi) 下測得。
附註 (2) 機具泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 和 20,000 kPa (2,900 psi) 下測得。 機具泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 和 20,000 kPa (2,900 psi) 下測得。
附註 (3) 風扇泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 且 17,000 kPa (2,470 psi) 下測得 風扇泵輸出係於 1,750 引擎 rpm 且 17,000 kPa (2,470 psi) 下測得
履帶板類型 惡劣條件 惡劣條件
寬度 - 履帶板 24 in 610 mm
履帶板/每邊 43 43
履爪高度 3.3 in 84 mm
節距 9.4 in 240 mm
離地間隙 18.1 in 459 mm
履帶軌距 88.6 in 2250 mm
長度 - 接地履帶 136.6 in 3470 mm
接地面積 45.6 ft² 4.23 m²
履帶支重輪/每邊 8 8
托鏈輪數量 每邊 1 個 (選配) 每邊 1 個 (選配)
轉向類型 差速器 差速器
煞車類型 彈簧應用的濕式碟煞 彈簧應用的濕式碟煞
煞車直徑 15.5 in 393.7 mm
煞車數 8 8
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。系統包含 2.1 kg 的冷媒,具有等同於 3.003 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。系統包含 2.1 kg 的冷媒,具有等同於 3.003 公噸的二氧化碳。
ROPS 滾翻保護結構 (ROPS) 符合以下標準 ISO 3471:2008。 滾翻保護結構 (ROPS) 符合以下標準 ISO 3471:2008。
FOPS 防落物保護結構 (FOPS) 符合以下標準 ISO 3449:2005 Level II。 防落物保護結構 (FOPS) 符合以下標準 ISO 3449:2005 Level II。
聲音 當 ISO 6395:2008 用於測量機器的值時,平均動態外圍聲功率位準為 116 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。附註:動態聲功率位準不確定度為 +/-2 dB(A)。 當 ISO 6395:2008 用於測量機器的值時,平均動態外圍聲功率位準為 116 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。附註:動態聲功率位準不確定度為 +/-2 dB(A)。
聲音 (1) 使用「ISO 6396:2008」測量閉式駕駛室的數值時,平均動態駕駛員聲壓值是 78 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。駕駛室已經過正確設置及維護。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。附註:動態駕駛員聲壓值不確定度為 +/-2 dB(A)。 使用「ISO 6396:2008」測量閉式駕駛室的數值時,平均動態駕駛員聲壓值是 78 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。駕駛室已經過正確設置及維護。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。附註:動態駕駛員聲壓值不確定度為 +/-2 dB(A)。
聲音 (2) 當機器長期或於吵雜環境中在開放的駕駛台作業時,或是駕駛室未適當維護時,可能需要使用聽力保護裝置。 當機器長期或於吵雜環境中在開放的駕駛台作業時,或是駕駛室未適當維護時,可能需要使用聽力保護裝置。
前進 1.0 檔 2.2 mile/h 3.5 km/h
前進 2.0 檔 3.9 mile/h 6.3 km/h
前進 3.0 檔 6.8 mile/h 11 km/h
倒退 1.0 檔 2.7 mile/h 4.4 km/h
倒退 2.0 檔 4.8 mile/h 7.8 km/h
倒退 3.0 檔 8.4 mile/h 13.6 km/h
類型 行星齒輪動力換檔 行星齒輪動力換檔
鏟刀容量 (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
鏟刀寬度 (端刃之間) 171.3 in 4350 mm
鏟刀高度 76.1 in 1934 mm
最大挖掘深度 23.9 in 606 mm
離地間隙 (全速起重時) 56 in 1422 mm
最大傾斜 37 in 940 mm
鏟刀重量 10587 lb 4802 kg
總工作重量* (含鏟刀及單齒柱裂土器) 110205 lb 49988 kg
附註 * 總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。 * 總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。
鏟刀容量 (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
鏟刀寬度 (端刃之間) 184.3 in 4680 mm
鏟刀高度 76.1 in 1934 mm
最大挖掘深度 23.9 in 606 mm
離地間隙 (全速起重時) 56 in 1422 mm
最大傾斜 39.9 in 1014 mm
鏟刀重量 12016 lb 5450 kg
總工作重量* (含鏟刀及單齒柱裂土器) 111362 lb 50513 kg
附註 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。
最大穿透力 * (垂直齒柱) 35520 lbf 158 kN
最大穿透力深度 (標準齒尖) 48.5 in 1231 mm
撬挖力 74637 lbf 332 kN
最大升起間隙 - 齒尖下方,固定於底孔 34.7 in 882 mm
斗齒槽數量 1 1
重量 10701 lb 4854 kg
總工作重量* (含半 U 型鏟刀及特殊裂土器) 110205 lb 49988 kg
附註 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。
最大穿透力 * (垂直齒柱) 38667 lbf 172 kN
最大穿透力深度 (標準齒尖) 68 in 1727 mm
撬挖力 74412 lbf 331 kN
最大升起間隙 - 齒尖下方,固定於底孔 32.2 in 817 mm
斗齒槽數量 1 1
重量 10981 lb 4981 kg
總工作重量* (含半 U 型鏟刀及特殊裂土器) 110485 lb 50115 kg
附註 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。 *總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。
最大穿透力 - 垂直齒柱 34621 lbf 154 kN
最大穿透力 - 標準齒尖 31.4 in 798 mm
撬挖力 - 配備一根斗齒的多齒柱裂土器 81156 lbf 361 kN
最大升起間隙 - 齒尖下方,固定於底孔 34.6 in 879 mm
斗齒槽數量 3 3
重量 12136 lb 5550 kg
總工作重量* - 含半 U 型鏟刀及裂土器 111739 lb 50684 kg
附註 * 總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。 * 總工作重量包含:單一傾斜液壓系統分部、冷卻液、潤滑油、滿油箱、ROPS、FOPS 駕駛室、610 mm (24") ES 履帶板和特殊的鏟刀與裂土器類型。
絞盤型號 PA 140VS PA 140VS
重量* 3950 lb 1790 kg
機油容量 4 gal (US) 15 l
碾輪寬度 12.6 in 320 mm
電線直徑 - 建議 1.13 in 28 mm
電線直徑 - 選配 1.25 ft 32 mm
碾輪容量上限 - 建議纜線長度 257 in 78 m
碾輪容量上限 - 選配纜線長度 204 ft 62 m
電線套管大小 - 外部直徑 2.4 in 60 mm
電線套管大小 - 長度 2.8 in 70 mm
附註 *顯示的重量僅是底座絞盤。不包含安裝配置、控制配置、油或電線鋼索。含配重:3700 kg (8,150 lb)。 *顯示的重量僅是底座絞盤。不包含安裝配置、控制配置、油或電線鋼索。含配重:3700 kg (8,150 lb)。
附註 (2) 變速、液壓驅動、雙煞車系統、三支重輪導索器。 變速、液壓驅動、雙煞車系統、三支重輪導索器。
離地間隙* 18.1 in 459 mm
履帶軌距 88.6 in 2250 mm
寬度 - 不含樞軸 - 標準履帶板 113 in 2870 mm
寬度 - 樞軸間 130.3 in 3310 mm
高度 - FOPS 駕駛室* 150.4 in 3820 mm
高度 - 排氣管頂端* 152.6 in 3876 mm
高度 - ROPS/頂棚* 157.5 in 4000 mm
牽引桿高度 (U 型夾中央)* 30 in 763 mm
長度 - 接地履帶 136.6 in 3470 mm
總長度 - 基本堆土機 193.3 in 4910 mm
長度 - 基本堆土機 - 含牽引桿 206.4 in 5242 mm
長度 - 基本推土機 - 含絞盤 218.3 in 5545 mm
長度 - 含半 U 型鏟刀** 259.9 in 6601 mm
長度 - 含 U 型鏟刀 274.3 in 6967 mm
長度 - 含單齒柱裂土器 257 in 6529 mm
長度 - 含多齒柱裂土器 257.4 in 6538 mm
總長度 - 半 U 型鏟刀/SS 裂土器 323.6 in 8219 mm
附註 (1) *包含在硬表面上總尺寸的履爪高度。 *包含在硬表面上總尺寸的履爪高度。

D9 標準設備

駕駛員環境

  • ROPS/FOPS,隔音駕駛室
  • 高解析度主要觸控螢幕顯示器
  • 能見度 – 後視鏡
  • 空調與加熱器 (含自動溫控功能)
  • 具開關的 76 mm (3") 伸縮式座椅安全帶
  • 座椅 — 布面空氣懸吊
  • 帶清洗功能的車窗雨刷 — 低、高、間歇式
  • 差速轉向 — 動力轉向
  • 預裝娛樂用收音機 (12V 功率、線束、喇叭)
  • 駕駛室玻璃 — 單層著色安全性
  • 駕駛室門 — 右側回轉
  • 通道/出口照明 (含關閉計時器)
  • 「駕駛員未就位」偵測
  • 座椅扶手 — 可調式
  • 室內 LED 車內照明燈
  • 室內背光 — 可調光
  • 空調冷凝器 — 駕駛室安裝 (僅在 Tier 4 引擎配置為標配。在 Tier 2/3 版本則為選配。Tier 2/3 版本有引擎蓋下方的 A/C 冷凝器標準。)
  • 減速器踏板
  • 控制器 — 鏟刀 — 電子
  • 控制器 — 裂土器 — 電子
  • 駐車煞車 — 電子
  • 引擎速度控制刻度盤
  • 駕駛室通道 — 鏟刀推臂踏階和把手
  • 擋泥板平台護柵
  • 現場通訊收音機安裝
  • 四種油液 (引擎機油、冷卻液、動力傳動系統、燃油)
  • 持續油液液位監控 — 四種油液 (引擎機油、動力傳動系統、冷卻液、燃油)
  • 坡度和側邊坡度監控器

技術

  • VIMS™
  • 自動鏟刀輔助 (ABA) — 配備雙傾斜時
  • Cat Product Link Elite (蜂巢式) (地方法規允許的情況下)

動力傳動系統

  • 空對空後冷器
  • 帶預清器的空氣濾清器
  • 鋁製條板散熱器,6 fpi
  • C18 Tier 4 Final 和 Stage IV:– 24-volt 電動起動 – 潔淨廢氣排放模組
  • 長效冷卻液
  • 換檔管理:- 先進生產力電子控制系統 (APECS) - 增強的自動換檔 (EAS)
  • 引擎怠速關機計時器
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 快充燃油系統
  • 電動燃油充油泵 (鑰匙開啟)
  • 高速換油系統,引擎和動力傳動系統
  • 消音器
  • 電子駐車煞車
  • 預濾器
  • 油水分離器
  • 三行星齒輪二級減速行星齒輪最終驅動系統
  • 變矩器
  • 變速箱、電子控制 (ECPC)、(3F/3R 速度)

油液

  • 冷卻液 — 長效、標準 (— 37° C/— 25° F)

底盤系統

  • 懸吊式底盤系統
  • 履帶導板
  • 兩件式主鏈節
  • 永久潤滑的支重輪和惰輪
  • 液壓履帶調整器
  • 平衡樑 — 潤滑脂端插銷軸承

液壓系統

  • 電控負載感測推土機起重和傾斜功能
  • 電控負載感測裂土器起重和傾翻功能
  • 電動鏟刀,快速卸載

電力

  • 交流發電機 — 150 安培
  • 電池 — 2 x 4,200 安培小時,12V
  • 12V,15-Amp 變壓器
  • 電池隔離
  • 倒車警報器
  • 引擎室燈具
  • 燈 — 鹵素 — 8 個位置

維修與保養

  • 生態排液 — 所有儲物室
  • 鉸鏈式底部護板
  • 高速油變更 — 引擎和變速箱
  • S • O • S℠ 油液取樣口
  • 診斷接頭
  • CapSureTM 無錘式裂土器齒尖和齒柱保護器
  • 錨點 (10)

D9 選配設備

駕駛員環境

  • 能見度 – 攝影機 – 裂土器齒尖視圖
  • 能見度 — 雙攝影機
  • 能見度 — 四台攝影機 — 360 度視圖
  • 座椅 — 加熱式、冷卻式、可調整式腰墊和支撐墊
  • 娛樂用收音機 — AM/FM、Aux 輸入和 Bluetooth®
  • 駕駛室玻璃 — 雙層膠合衝擊安全性
  • 駕駛室玻璃 — 高壓安全性 (40 psi/275 kPa)
  • 車窗遮光板
  • 小型駕駛員第 5 百分位的安裝組件
  • 駕駛室門 — 左側回轉
  • 駕駛室通道 — 電動階梯
  • 駕駛室濾清器動力預清器

技術

  • AutoCarry™
  • 自動裂土器控制器
  • Cat Product Link Elite 雙重模式 (蜂巢式 + 衛星)
  • 具 3D 的 Cat GRADE

動力傳動系統

  • 冷卻液,極地
  • 引擎預潤滑
  • 排氣、包覆:– 隔離的潔淨廢氣排放模組
  • 最終驅動系統:– 寒冷氣候 – 護板 – 廢棄物處理
  • 地面高度 DEF 充填
  • 可逆轉冷卻風扇

油液

  • 冷卻液 — 長效、極地 (— 51° C/— 60° F)
  • 高環境潤滑套件
  • 極地潤滑套件

底盤系統

  • 底盤系統配置 — 磨蝕
  • 底盤系統配置 — 廢棄物處理
  • 底盤系統配置 — 寒冷氣候
  • 前撞錘桿
  • 橡膠惰輪護板
  • 履帶鍊節 — 重載型 XL — DuraLink
  • 履帶板 — 防填塞圓孔托鏈輪
  • 托鏈輪
  • 托鏈輪 — 寒冷氣候

液壓系統

  • 推土機鏟刀雙傾斜
  • 裂土器拉銷器
  • 護板傾斜油缸管線

電力

  • 24V 電動起動器,雙起動器
  • 電池 — 4 x 200,200 安培小時,12V
  • 燈 — 鹵素 — 12 個位置
  • 燈 — LED — 14 個位置
  • 燈 — 高輸出 LED — 14 個位置
  • 燈 — 警告頻閃

維修與保養

  • 隔音密封底部護板
  • 地面高度快充燃油 (在 Tier 4 為標配)
  • 隔音外罩
  • Cat 自動潤滑系統 (含地面高度加注和自動關閉)
  • 在散熱器護板的鉸鏈式快速檢修的門

後置附件

  • 預裝裂土器
  • 預裝絞盤
  • 裂土器 — 單齒柱
  • 裂土器 — 單齒柱深度
  • 裂土器 — 多齒柱 (三齒柱)
  • 配重
  • 撞錘箱 (廢棄物)
  • 絞盤
  • 牽引桿

鏟刀

  • 半 U 型 (13.6 m3/17.8 yd3)
  • 半 U 型磨蝕 (13.6 m3/17.8 yd3)
  • 通用型 (16.6 m3/21.7 yd3)
  • 通用型磨蝕 (16.6 m3/21.7 yd3)
  • 半 U 型推板 (13.6 m3/17.8 yd3)
  • SU 填埋 (28.2 m3/36.8 yd3)
  • 通用型填埋 (38.8 m3/50.8 yd3)
  • 木屑 (46.1 m3/60.3 yd3)
  • 煤礦 (36.8 m3/48.2 yd3)
    — 某些鏟刀僅可透過 Cat Work Tools 取得。
    — SU 磨蝕和 U 磨蝕可在背面塗上黑漆。

其他

  • 預留滅火系統位置

特殊配置

  • 大量碎屑
  • 堆疊
  • 廢棄物處理
  • 聲音
  • 極地

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 礦場專用 Cat Command for Dozing (推土)

    Cat® MineStar™ Command for Dozing (推土) 可讓駕駛員離開機器,讓他們在附近或遠端工作以提高安全性和效率。無論是選擇肩背式遠端控制台或遠端駕駛台,駕駛員都能完全控制推土機,無須暴露在塵土、噪音、振動或其他危險中。搭配半自動駕駛推土作業,單一駕駛員可以遠端管理多達四台機器,因此能提高生產力和安全性。與 Cat 機器系統深入整合,以實現平穩、精確的控制,進而達到最高效率和生產力。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar™ Command for Dozing (推土) 可讓駕駛員離開機器,讓他們在附近或遠端工作以提高安全性和效率。無論是選擇肩背式遠端控制台或遠端駕駛台,駕駛員都能完全控制推土機,無須暴露在塵土、噪音、振動或其他危險中。搭配半自動駕駛推土作業,單一駕駛員可以遠端管理多達四台機器,因此能提高生產力和安全性。與 Cat 機器系統深入整合,以實現平穩、精確的控制,進而達到最高效率和生產力。

探索技術
  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • 適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE

    適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於推土機之具 3D 的 Cat GRADE 是原廠整合的坡度控制系統,可以協助您改善整平的效率、精準度與生產力。此系統可在精細整平和推土作業應用中,以自動化方式進行鏟刀移動,進而將駕駛員手動輸入減少達 80%。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術
  • 整平專用 Cat Terrain

    整平作業為裝載和拖運作業提供必要支援,其功能相當重要但較容易受到忽略。整平專用 Cat® MineStar™ Terrain 有助於推土機和動力平地機的操作更安全有效率,進而顯著提高礦場的利潤。整平專用 Terrain 可協助駕駛員更快達成指定坡度,無須測量、臆測或重複施工。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

整平作業為裝載和拖運作業提供必要支援,其功能相當重要但較容易受到忽略。整平專用 Cat® MineStar™ Terrain 有助於推土機和動力平地機的操作更安全有效率,進而顯著提高礦場的利潤。整平專用 Terrain 可協助駕駛員更快達成指定坡度,無須測量、臆測或重複施工。

探索技術

產品手冊和更多內容可隨時下載!

完整規格、產品手冊和更多內容。請在下方註冊以了解更多資訊。或者略過此表單.立即存取一般資訊。

分享您的資訊即表示您允許 Caterpillar 處理您的資料以適當地滿足您的請求。根據您的請求,我們可能需要與 Caterpillar 集團公司內部的適用代理商以及代表 Caterpillar 營運的適用服務供應商分享您的資料。保護您的資訊是我們極為重視的責任。我們的網站隱私權聲明詳細介紹了我們的資料隱私權政策以及您控制個人資料的權利。

*行銷同意

參加互動式虛擬產品導覽,探索 D9 的出色功能和優點。

開始 D9 導覽
close

媒體庫

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機

D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機
D9 大型推土機

Cat® D9 定子離合器扭矩變壓器

Cat® 大型推土機 - 整合的技術:AutoCarry

Cat® 大型推土機 - 整合式科技:自動鏟刀輔助功能

Cat® D9 產品推出影片

Cat® D9 定子離合器扭矩變壓器
Cat® 大型推土機 - 整合的技術:AutoCarry
Cat® 大型推土機 - 整合式科技:自動鏟刀輔助功能
Cat® D9 產品推出影片

360 View
360 View

了解 D9 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型