引擎
引擎型號 | Cat C9 Cat C9 |
功率 - 淨功率 | 198 HP 148 kW |
附註 (1) | 所示之淨功率是當引擎裝有最高速風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有最高速風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
從堅固的機體結構和整合的動力傳動系統,到駕駛員舒適度與操作簡易度,這些都印證了 D6R2 是一款世界級的推土機,有助於在各種應用中創造出最高品質的工作成果。
安靜又舒適的駕駛室、直覺式控制和絕佳能見度,協助駕駛員全天候保持最佳的工作狀態。
高架鏈輪、堅固的結構和經實證的系統,是耐用性和持久使用壽命的保證。
差速轉向和雙泵液壓提供所需的動力與精準度,實現最大生產力。
引擎型號 | Cat C9 Cat C9 |
功率 - 淨功率 | 198 HP 148 kW |
附註 (1) | 所示之淨功率是當引擎裝有最高速風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有最高速風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
廢氣排放 | 中國非道路 II,相當於美國環保署 Tier 2/歐盟 Stage II 中國非道路 II,相當於美國環保署 Tier 2/歐盟 Stage II |
標準 - 淨功率 - 額定 - ISO 9249/SAE J1349 | 189 HP 141 kW |
標準 - 淨功率 - 額定 - ISO 9249 (DIN) | 192 mhp 192 mhp |
XL/LGP - 淨功率 - 額定 - ISO 9249/SAE J1349 | 212 HP 158 kW |
XL/LGP - 淨功率 - 額定 - ISO 9249 (DIN) | 215 mhp 215 mhp |
廢氣排放 | 中國非道路 III,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA 中國非道路 III,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA |
標準 - 淨功率 - 額定 - ISO 9249/SAE J1349 | 218 HP 162 kW |
標準 - 淨功率 - 額定 - ISO 9249 (DIN) | 220 mhp 220 mhp |
XL/LGP - 淨功率 - 額定 - ISO 9249/SAE J1349 | 236 HP 176 kW |
XL/LGP - 淨功率 - 額定 - ISO 9249 (DIN) | 239 mhp 239 mhp |
燃油箱 | 112 gal (US) 424 l |
工作重量 | 41853 lb 18984 kg |
工作 - D6R2 (S) | 41853 lb 18984 kg |
工作 - D6R2 (SU) | 42033 lb 19066 kg |
工作 - D6R2 (A) | 42875 lb 19448 kg |
工作 - D6R2 XL (SU) | 43903 lb 19914 kg |
工作 - D6R2 XL (A) | 44024 lb 19969 kg |
工作 - D6R2 LGP (S) | 47754 lb 21661 kg |
接地壓力 - A 型鏟刀 (ISO 16754) | 9 psi 64 kPa |
接地壓力 - 半 U 型鏟刀 (ISO 16754) | 9 psi 61 kPa |
接地壓力 - SLGP - 鏟刀 (ISO 16754) | 5 psi 35 kPa |
直式鏟刀容量 | 5.2 yd³ 4 m³ |
SU - 鏟刀容量 | 7.3 yd³ 5.6 m³ |
A 型鏟刀容量 | 5.2 yd³ 4 m³ |
SU XL - 容量 | 7.3 yd³ 5.6 m³ |
A XL - 容量 | 5.2 yd³ 4 m³ |
直式鏟刀容量 - LGP | 5 yd³ 3.8 m³ |
直式鏟刀寬度 | 132.3 in 3360 mm |
SU - 鏟刀寬度 | 128.3 in 3260 mm |
A 型鏟刀寬度 | 164 in 4166 mm |
SU XL - 寬度 | 128.3 in 3260 mm |
A XL - 寬度 | 164 in 4166 mm |
直式鏟刀寬度 - LGP | 160 in 4063 mm |
運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機
D6R2 推土機