引擎
引擎型號 | Cat® C15 Cat® C15 |
功率 - 淨功率 | 363 HP 271 kW |
淨功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 363 HP 271 kW |
淨功率 - ISO 9249 (DIN) | 368 mhp 368 mhp |
製造編號 | 22A 22A |
排放 | 巴西 MAR-1 和聯合國歐洲經濟委員會 R96 Stage IIIA 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA 巴西 MAR-1 和聯合國歐洲經濟委員會 R96 Stage IIIA 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA |
附註 (1) | 於 2,050 rpm 的淨功率。所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、潔淨廢氣排放模組和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 於 2,050 rpm 的淨功率。所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、潔淨廢氣排放模組和交流發電機時,在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
附註 (2) | Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯) * 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱指南以成功應用。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商或參考「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。* 如需使用混合比重高於 20% 的生質柴油,請洽詢 Cat 代理商。 Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯) * 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱指南以成功應用。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商或參考「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。* 如需使用混合比重高於 20% 的生質柴油,請洽詢 Cat 代理商。 |