寬度 | 74.4 in 1890 mm |
重量 | 1270.7 lb 576.4 kg |
高度 | 37.1 in 943 mm |
長度 | 38.3 in 973 mm |
容量 | 1 yd³ 0.8 m³ |
爪開口 | 21.7 in 551 mm |
夾爪角度 | 66 度 66 度 |
底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
介面類型 | 水平銷接頭 水平銷接頭 |
寬度 | 74.4 in 1890 mm |
重量 | 1270.7 lb 576.4 kg |
高度 | 37.1 in 943 mm |
長度 | 38.3 in 973 mm |
容量 | 1 yd³ 0.8 m³ |
爪開口 | 21.7 in 551 mm |
夾爪角度 | 66 度 66 度 |
底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
介面類型 | 水平銷接頭 水平銷接頭 |