寬度 | 94.5 in 2401 mm |
重量 | 1276 lb 578.79 kg |
高度 | 42.5 in 1080 mm |
長度 | 40.3 in 1023 mm |
容量 | 1.8 yd³ 1.4 m³ |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
寬度 | 94.5 in 2401 mm |
重量 | 1276 lb 578.79 kg |
高度 | 42.5 in 1080 mm |
長度 | 40.3 in 1023 mm |
容量 | 1.8 yd³ 1.4 m³ |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |