寬度 | 74 in 1880 mm |
重量 | 837.8 lb 380 kg |
高度 | 36.2 in 920 mm |
長度 | 38.3 in 972 mm |
容量 | 2.1 yd³ 0.95 m³ |
底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 水平插銷鎖定式 (Atlas) 水平插銷鎖定式 (Atlas) |
寬度 | 74 in 1880 mm |
重量 | 837.8 lb 380 kg |
高度 | 36.2 in 920 mm |
長度 | 38.3 in 972 mm |
容量 | 2.1 yd³ 0.95 m³ |
底座邊緣厚度 | 0.8 in 20 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 水平插銷鎖定式 (Atlas) 水平插銷鎖定式 (Atlas) |