攝影棚拍攝

通用鏟斗 1.4 m3 (1.8 yd3)、ISO 接頭、栓接式刀刃

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
81.9 in
2080 mm
重量
1067 lb
484 kg
高度
38.8 in
985 mm

總覽

可用於各種應用及物料的裝載、搬運、整平、整地和卸載。

產品規格 1.4 m3 (1.8 yd3)、ISO 接頭、栓接式刀刃

寬度 81.9 in 2080 mm
重量 1067 lb 484 kg
高度 38.8 in 985 mm
長度 42 in 1067 mm
容量 1.8 yd³ 1.35 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 水平插銷鎖定式 (Atlas) 水平插銷鎖定式 (Atlas)

了解 1.4 m3 (1.8 yd3)、ISO 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖