攝影棚拍攝

輕型物料鏟斗 - 高性能系列 3.5 m3 (4.6 yd3)、IT 接頭、栓接式刀刃

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
100.4 in
2549 mm
重量
2017.2 lb
915 kg
高度
58.5 in
1486 mm

總覽

高容量特點可提高在處理輕型物料時的生產力。

產品規格 3.5 m3 (4.6 yd3)、IT 接頭、栓接式刀刃

寬度 100.4 in 2549 mm
重量 2017.2 lb 915 kg
高度 58.5 in 1486 mm
長度 64.8 in 1647 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 IT 接頭 IT 接頭

了解 3.5 m3 (4.6 yd3)、IT 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖