攝影棚拍攝

通用鏟斗 1.0 m3 (1.3 yd3),滑移轉向接頭,栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
74 in
1880 mm
重量
828.9 lb
376 kg
高度
36.2 in
920 mm

總覽

可用於各種應用及物料的裝載、搬運、整平、整地和卸載。

產品規格 1.0 m3 (1.3 yd3),滑移轉向接頭,栓接式斗齒

寬度 74 in 1880 mm
重量 828.9 lb 376 kg
高度 36.2 in 920 mm
長度 39.1 in 993 mm
容量 1.2 yd³ 0.95 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 滑移轉向裝載機 滑移轉向裝載機

了解 1.0 m3 (1.3 yd3),滑移轉向接頭,栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖