攝影棚拍攝

工具 H55 橫向鏟刀

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

錘頭直徑
2.3 in
58 mm
總長度
20.5 in
520 mm
重量
22 lb
10 kg

總覽

錘具工具用於碎裂各種不同物料。

產品規格 H55 橫向鏟刀

錘頭直徑 2.3 in 58 mm
總長度 20.5 in 520 mm
重量 22 lb 10 kg
相容性 H55 錘具 H55 錘具

了解 H55 橫向鏟刀 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖