攝影棚拍攝

工具 B9 直列式鑿子

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

錘頭直徑
3.3 in
85 mm
總長度
29.3 in
745 mm
重量
63.9 lb
29 kg

總覽

錘具工具用於碎裂各種不同物料。

產品規格 B9 直列式鑿子

錘頭直徑 3.3 in 85 mm
總長度 29.3 in 745 mm
重量 63.9 lb 29 kg
相容性 B9 錘具 B9 錘具

了解 B9 直列式鑿子 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖