攝影棚拍攝

工具 H35 橫切鑿

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

錘頭直徑
1.6 in
40 mm
總長度
15.7 in
400 mm
重量
8.8 lb
4 kg

總覽

錘具工具用於碎裂各種不同物料。

產品規格 H35 橫切鑿

錘頭直徑 1.6 in 40 mm
總長度 15.7 in 400 mm
重量 8.8 lb 4 kg
相容性 H35 錘具 H35 錘具

了解 H35 橫切鑿 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖