攝影棚拍攝

支架 安裝支架 - 插銷式

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

介面類型
插銷式 (抓銷器)
插銷式 (抓銷器)
重量
211.6 lb
96 kg
總寬度
17.2 in
437 mm

總覽

可搭配使用 B2、B4、B4s、B6、B6s 及 B8 錘具的安裝支架

產品規格 安裝支架 - 插銷式

介面類型 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器)
重量 211.6 lb 96 kg
總寬度 17.2 in 437 mm
總長度 27.6 in 702 mm
總高度 11.4 in 289 mm
銷的直徑 45/50 mm (1.8/2") 45/50 mm (1.8/2")

了解 安裝支架 - 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖