攝影棚拍攝

支架 安裝支架 - S-50

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

介面類型
S-50 接頭
S-50 接頭
重量
126.1 lb
57.2 kg
總寬度
13.4 in
340 mm

總覽

用於 B6、B8、H55、H65 錘具的安裝支架,和 CVP16 振動板壓實機。

產品規格 安裝支架 - S-50

介面類型 S-50 接頭 S-50 接頭
重量 126.1 lb 57.2 kg
總寬度 13.4 in 340 mm
總長度 20.5 in 521 mm
總高度 8.3 in 210 mm
銷的直徑 45/45 mm (1.8/1.8") 45/45 mm (1.8/1.8")

了解 安裝支架 - S-50 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖