介面類型 | 插銷式 插銷式 |
重量 | 149.9 lb 68 kg |
總寬度 | 12.4 in 316 mm |
總長度 | 17.3 in 440 mm |
總高度 | 10.2 in 258 mm |
銷的直徑 | 50/50 mm (2/2") 50/50 mm (2/2") |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
重量 | 149.9 lb 68 kg |
總寬度 | 12.4 in 316 mm |
總長度 | 17.3 in 440 mm |
總高度 | 10.2 in 258 mm |
銷的直徑 | 50/50 mm (2/2") 50/50 mm (2/2") |