844

轮式推土机 844

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
工作重量
165089 lb
74883 kg
净功率 - SAE J1349:2011 - 标准环境
732 hp
546 kW

概述

灵活机动、敏捷快速、功能强大。

Cat® 844 轮式推土机以高效为设计理念,可最大限度提高采矿应用的生产率。增强的保养能力和简化的维修延长了产品的生命周期,降低了拥有和运营成本,延长了正常运行时间。使用专为极度恶劣条件设计的机器,搬运更多物料。

优点

提高效率

锁止变矩器与按需运转的冷却风扇和先进的发动机怠速管理功能相结合,使换档更平稳

保养更便捷

维修通道位置便利,有助于减少保养时间

更加安全

发动机和机器控制装置分组布置,而且在地面就可以触及,因此可以安全轻松地进行日常保养。

产品技术规格适用产品 844

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
净功率 - SAE J1349:2011 - 标准环境 732 hp 546 kW
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
排放 选项 1 - 美国 EPA Tier 4 Final / 欧盟 Stage V 选项 1 - 美国 EPA Tier 4 Final / 欧盟 Stage V
发动机功率 - ISO 14396:2002 786 hp 586 kW
总功率 - SAE J1995:2014 801 hp 597 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 高温环境 681 hp 508 kW
排放 选项 2 - 等效于美国 EPA Tier 2 的中国非道路国三排放标准 选项 2 - 等效于美国 EPA Tier 2 的中国非道路国三排放标准
发动机功率 - ISO 14396: 2002 752 hp 561 kW
总功率 - SAE J1995:2014 766 hp 571 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 标准环境 699 hp 521 kW
净功率 - SAE J1349:2011 - 高温环境 648 hp 483 kW
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.5 in³ 27.03 l
峰值扭矩 - 转速 2624 lb/ft 3557 N·m
扭矩储备 18 % 18 %
标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
工作重量 165089 lb 74883 kg
铲刀容量范围 20.8 yd³ 15.9 m³
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
变矩器驱动 - 前进 1 档 4.5 mile/h 7.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 2 档 8.3 mile/h 13.3 km/h
变矩器驱动 - 前进 3 档 14.2 mile/h 22.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 1 档 4.9 mile/h 7.9 km/h
变矩器驱动 - 倒车 2 档 9.1 mile/h 14.7 km/h
变矩器驱动 - 倒车 3 档 15.5 mile/h 24.9 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 8.5 mile/h 13.7 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 15.2 mile/h 24.5 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 5.4 mile/h 8.7 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 9.6 mile/h 15.4 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 16.4 mile/h 26.4 km/h
基于 45/65-45 L-5 46 层轮胎的行驶速度。 基于 45/65-45 L-5 46 层轮胎的行驶速度。
2000 rpm 和 6900 kPa(1000 psi)条件下的输出 82 gal/min 311 l/min
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 133 mm × 1535 mm(5.25 in × 60.4 in) 133 mm × 1535 mm(5.25 in × 60.4 in)
双作用油缸 - 侧倾及倾斜、缸径与冲程 210 mm × 188 mm(8.25 in × 7.4 in) 210 mm × 188 mm(8.25 in × 7.4 in)
安全阀设定值 - 推土铲(大型泵) 2700 psi 18650 kPa
安全阀设定值 - 倾斜油缸(小型泵) 2920 psi 20150 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞,可变排量 活塞,可变排量
最小转弯半径 - 铲刀上方 34 ft 10369 mm
总转向角 35 ° 35 °
最大流量 94.3 gal/min 357 l/min
安全阀设定值 4500 psi 31000 kPa
燃油箱 - 标准 286.6 gal(US) 1085 l
冷却系统 54.9 gal(US) 208 l
曲轴箱 20 gal(US) 76 l
变速箱 29.1 gal(US) 110 l
差速器 - 终传动 - 前部 71.6 gal(US) 271 l
差速器 - 终传动 - 后部 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 机具和液压风扇 68.9 gal(US) 261 l
液压系统 - 转向和制动 34.9 gal(US) 132 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.8 千克(3.9 磅)制冷剂,相当于 2.574 公吨(2.837 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.8 千克(3.9 磅)制冷剂,相当于 2.574 公吨(2.837 吨)二氧化碳。
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 8.5 ° 8.5 °
制动器 符合 ISO 3540:2011 符合 ISO 3540:2011
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
注(1) *配有隔音装置 *配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
注(1) *配有隔音装置 *配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准
高度 - ROPS 顶部 17.2 ft 5240 mm
高度 - 排气管顶部 16.6 ft 5049 mm
高度 - 机罩顶部 12.7 ft 3862 mm
离地间隙 2 ft 596 mm
前轴中心线至铰接件 7.5 ft 2300 mm
后轴中心线至保险杠边缘 12.5 ft 3795 mm
轴距 15.1 ft 4600 mm
长度 - 铲刀放在地面上 36.5 ft 11120 mm

844 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

电气系统和照明装置

  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 - 1400 CCA)
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • Deutsch 接线端接头
  • 24V 电气系统
  • 电子变速箱控制装置
  • 登梯卤素灯照明系统(前部和后部),发动机室
  • 保险杠内起动装置锁定
  • 起动和充电系统(24 V)
  • 保险杠内变速箱锁定

动力传动系

  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 动力传动停车制动器
  • Cat C27 发动机
  • 燃油注油泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(机罩上方)
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 自动(乙醚)起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 叶轮离合器变矩器(ICTC),带锁止离合器和轮辋牵引力控制系统
  • 3F/3R 行星动力换档电子变速箱,534 mm(21 in)

操作员环境

  • 显示实时操作信息的 Advisor 显示屏,可执行校准和自定义操作员设置
  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 电动空气预滤器
  • 采用分离式外部防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS)的加压抑噪驾驶室
  • 点烟器和烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 转换器(12V,10/15A)和电源端口
  • 电液压铲刀控制装置(操纵手柄)
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 仪器、仪表:- 发动机冷却液温度、燃油油位、液压油温、动力传动系油温、转速计
  • 仪器、警告指示灯:- 操作报警系统,三类 - 自动换档模式启用状态 - 制动故障 - 铲斗浮动状态 - 发动机延迟停机状态 - 发动机怠速停机状态 - 发动机故障 - 省油模式启用状态 - 液压锁止装置 - 锁止离合器启用状态 - 燃油油位过低 - 停车制动器状态 - 轮辋牵引力控制启用状态 - 安全带警告 - 辅助转向(如有配备)- 油门锁定状态 - 变速箱档位
  • 顶灯(驾驶室)
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 超豪华型座椅,带有加热和有效散热式皮革,可调节的腰部支撑,座椅和靠背的空气可调式垫枕,座垫倾斜度调节装置和可调节长度的座垫
  • 无线电,AM/FM 带蓝牙®,USB 接口,3.5 mm AUX 输入
  • 有色玻璃
  • 湿臂雨刷器/冲洗器(前窗、后窗及角部)间歇式前窗雨刷器

安全性

  • 倒车警报器
  • 后视摄像头
  • 紧急平台出口
  • 机具锁定开关
  • 安装在外部的后视镜
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • 左、右后部登车梯
  • 驾驶室内转向和变速箱锁杆
  • 辅助转向系统
  • 带腰带式安全带的教练座椅,宽 76 mm(3 in)
  • 脚踏装置

维修

  • 轮轴环保排放口
  • 箱体排油滤清器
  • Caterpillar O 形密封圈端面密封连接器
  • 发动机曲轴箱,使用 CH4,换油间隔 500 小时
  • 驾驶室前走道
  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 集中/标示的润滑点
  • 蓄电池断开装置和跨接起动插座,保险杠
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 机油取样阀
  • 转向、机具和变速箱机油目测表
  • 重要信息管理系统(VIMS)3G,带图形化信息显示屏:外部数据端口,自定义操作员配置文件

冷却

  • 标准环境套装(建议在不超过 43° C [110° F] 的现场条件下使用)

适应寒冷气候

  • 加热式座椅

效率

  • 省油模式,带有按需油门
  • 正流量控制液压系统
  • 带锁止离合器的叶轮离合器变矩器(ICTC,Impeller Clutch Torque Converter)
  • 负载感应转向系统
  • 软卡销控制装置
  • 发动机怠速管理功能:- 自动怠速降档 - 发动机延迟停机 - 发动机怠速停机

驱动行驶

  • 前挡泥板

844 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

电气系统和照明装置

  • LED 灯
  • Product Link(蜂窝)
  • Product Link(卫星)

动力传动系

  • 发动机制动器
  • 防滑后轴
  • 非旋转后轮轴和机油冷却器
  • 加高的预滤器

操作员环境

  • 无线电,Sirius XM/AM/FM 无线电,采用蓝牙技术,USB 接口,3.5 mm AUX 输入
  • 橡胶安装式驾驶室玻璃
  • 车窗遮阳帘

安全性

  • LED 警报频闪灯

维修

  • Product Link™

铲刀

  • 重负荷型 SU 铲刀 - 16.1 m3(21.1 yd3)
  • 铲刀后部黑色喷漆

冷却

  • 高温环境冷却 - 软件(建议在不超过 49° C [121° F] 的现场条件下使用)

适应寒冷气候

  • -50° C(-58° F)防冻剂
  • 120V 或 240V 冷却液加热元件(建议在 –18°C 至 –30°C [0°F 至 –22°F] 的温度条件下使用)
  • –40°C(–40°F)极地液压油

驱动行驶

  • 前后挡泥板延长件,行车挡泥板

了解 844 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机

844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机
844 轮式推土机