D7

中型推土机 D7

Tier 4 / Stage V

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C9.3B
Cat C9.3B
净功率
265 hp
197 kW
工作重量
65644 lb
29776 kg

概述

提高生产效率


Cat® D7 推土机可以提高生产效率,并且采用了高驱动底盘系统。全自动 4 档变速箱助您轻松实现高效运行。技术功能齐全,业内一流,帮助您充分利用设备投资。

优点

高驱动

链轮性能和价值均有提升,加上更重的车架和结构,改善了耐用性并降低了拥有成本。

高达 8% 每小时搬运的物料量增加

该型号的重量和动力均有增加,同时采用了更大的铲刀和全自动 4 速变速箱,可以帮助您在更短时间内搬运更多物料。

高达 50% 借助 Cat 技术提高生产率

Grade 和辅助技术功能有助于提高生产力,并使不同技能水平的操作员易于操作。

产品技术规格适用产品 D7

发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
净功率 265 hp 197 kW
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
净功率(额定)- ISO 9249(DIN) 268 mhp 268 mhp
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014/韩国 Tier 5/中国非道路国四标准 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014/韩国 Tier 5/中国非道路国四标准
注(1) 净功率(2200 rpm)标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 净功率(2200 rpm)标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*、 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询当地 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。 Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*、 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询当地 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商)。
注(3) 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的技术规格文档。 下面提供了基本的机器规格。有关不同配置的完整技术规格和尺寸、铲刀和履带板产品以及更多信息,请访问产品下载部分,查看完整的技术规格文档。
注(4) 机器版本号 17A 机器版本号 17A
工作重量 65644 lb 29776 kg
注(1) 标准 SU 铲刀的工作重量包括带三个齿杆的裂土器,增重约 2993 kg/6596 lbs。LGP S 工作重量(含牵引杆)。 标准 SU 铲刀的工作重量包括带三个齿杆的裂土器,增重约 2993 kg/6596 lbs。LGP S 工作重量(含牵引杆)。
动力传动系 全自动 4 速 全自动 4 速
燃油箱 123 gal(US) 465 l
DEF 箱 12 gal(US) 44 l
工作重量 65644 lb 29776 kg
对地压力 10 psi 72 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型(SU) 半通用型(SU)
铲刀容量 10 yd³ 7 m³
工作重量 63220 lb 28677 kg
对地压力 6 psi 43 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 直型(S) 直型(S)
铲刀容量 8 yd³ 6 m³
工作重量 62035 lb 28140 kg
对地压力 10 psi 68 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 通用垃圾填埋型(U) 通用垃圾填埋型(U)
铲刀容量 22 yd³ 17 m³
可循环性 98% 98%
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,相当于 1.946 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.36 kg 的制冷剂,相当于 1.946 公吨二氧化碳。
注(2) 配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。 配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。

D7 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C9.3B 柴油发动机
  • 全自动 4 速变速箱
  • 3 行星双级减速行星齿轮终传动
  • 电动燃油注油泵

操作员环境

  • 全面重新设计的抑噪驾驶室,带有集成式防滚翻保护结构(IROPS)
  • 254 mm(10 in)全彩液晶触摸显示屏
  • 集成式后视摄像头
  • 布面座椅
  • 可调操作员控制装置/扶手
  • 电液压机具和转向控制装置
  • 驾驶室安装的模块化 HVAC 系统
  • 增加了存储区
  • 6 个 LED 灯

Cat 技术

  • Slope Indicate
  • Product Link 蜂窝
  • 坡度控制预留装置驾驶室
  • 远程控制预装选件
  • 远程刷新/远程故障排除
  • 操作员 ID
  • 机器安全系统 - 密码
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统

底盘系统

  • 重负荷型(带 DuraLink 的 HDXL)
  • 经过重新设计的履带滚轮机架

液压系统

  • 独立转向系统和机具泵
  • 负载感应液压系统

维修和保养

  • 30 分钟即可完成驾驶室拆卸
  • 环保排放口
  • 燃油快速加注预留装置
  • 灭火器安装预留点
  • 地面维修中心
  • 液压可反转风扇
  • 铲架
  • 机罩下方工作灯

D7 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 豪华型真皮加热/通风座椅
  • 通信无线电预留装置
  • 高级灯 — 12 LED
  • 集成式警告灯
  • 双层/聚碳酸酯车窗专用驾驶室

Cat 技术

  • 带 Assist 功能套件的 ARO:包括工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)、Slope Assist、稳定铲刀、铲刀负载监视器、牵引力控制、AutoCarry
  • 带有辅助技术包的 Grade 3D :包括 10 in(254 mm)全彩触摸 Grade 显示屏、Steer Assist 3D、Grade 接收器和天线,Grade 软件驱动型工装(SEA,Software Enabled Attachment)以及带 Assist 功能套件的 ARO
  • Product Link 双配置(蜂窝/卫星)
  • 坡度连接
  • 机器安全系统 - 蓝牙
  • Cat Command for Dozing(推土指令)

铲刀

  • 角铲
  • 半通用
  • 直铲刀
  • 通用
  • 垃圾处理/填埋
  • FirstCut 铲刃(半通用铲刀)

底盘系统

  • 中等强度作业或极限强度作业履带板
  • 垃圾处理或寒冷天气用底盘系统

维修和保养

  • 高速换油
  • 快速检修驾驶室地板

工装

  • 配重
  • 牵引杆
  • 多齿杆裂土器
  • 后部护网 - 铰接式或固定式
  • 侧护网
  • 冲击杆箱
  • 扫刷
  • 垃圾处理和林业专用配置总成

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于推土机的 Cat Slope Assist

    适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

  • 适用于推土机的 Cat Steer Assist

    适用于推土机的 Cat® Steer Assist 可以自动完成多种转向功能,帮助操作员简化操作。在提升生产力的同时降低工作量,从而提高效率并减轻操作员疲劳。​

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

探索技术

适用于推土机的 Cat® Steer Assist 可以自动完成多种转向功能,帮助操作员简化操作。在提升生产力的同时降低工作量,从而提高效率并减轻操作员疲劳。​

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 D7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D7 推土机

D7 高驱动推土铲

D7 推土机推岩石

D7 推土机机油衬垫分级

D7 推土机使用 GPS 在斜坡上作业

D7 推土机在进行裂土作业时具有良好的平衡性

D7 推土机使用 Slope Assist 功能控制铲刀

D7 推土机推集料

D7 推土机
D7 高驱动推土铲
D7 推土机推岩石
D7 推土机机油衬垫分级
D7 推土机使用 GPS 在斜坡上作业
D7 推土机在进行裂土作业时具有良好的平衡性
D7 推土机使用 Slope Assist 功能控制铲刀
D7 推土机推集料

Cat D7 推土机帮助您提高生产效率

推动力:Cat D7 与 Cat D7R 比较

了解 Cat D7 推土机

竞赛:Cat D7 vs D7R

Cat D7 推土机推走垃圾

Cat D7 推土机推走大石块

Cat D7 推土机推动力

Cat D7 推土机在采石场裂土

操作员视角:Cat D7 推土机

Cat D7 推土机采用 Grade 技术

Cat D7 推土机帮助您提高生产效率
推动力:Cat D7 与 Cat D7R 比较
了解 Cat D7 推土机
竞赛:Cat D7 vs D7R
Cat D7 推土机推走垃圾
Cat D7 推土机推走大石块
Cat D7 推土机推动力
Cat D7 推土机在采石场裂土
操作员视角:Cat D7 推土机
Cat D7 推土机采用 Grade 技术

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
Cat 型号系列

Cat 型号系列

Cat 型号系列

通过交互式虚拟产品展示,探索 D7 的出色特性和优势。

开始体验 D7
close