D4

中型推土机 D4

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C7.1
Cat C7.1
净功率
130 hp
97 kW
工作重量
29800 lb
13500 kg

概述

最佳平整性能

Cat® D4 推土机既拥有出色的燃油效率,又具备强大的动力和出色的精确度,可胜任各种作业。这款设备综合采用了平衡设计和多种可行技术(如配备 Slope Assist™ 功能的 Cat Grade 和带有 3D 系统的 Cat Grade),堪称理想的土面修整推土机。

优点

更智能

以配备斜坡辅助功能的 Cat Grade 和带有 3D 系统的 Cat Grade 等出厂安装技术提升您的生产率。

高达 18% 燃油效率更高

省油模式优化了发动机功能和行驶速度,有助于节省燃油。

平衡稳定

底盘系统设计让行驶更平稳,并且提供了最佳的土面修整性能。

产品技术规格适用产品 D4

发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
净功率 130 hp 97 kW
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 130 hp 97 kW
净功率 – 2200 rpm - SAE J1349 128 hp 95 kW
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249(DIN) 132 mhp 132 mhp
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准
版本号 15A 15A
发动机配备风扇、空气滤清器和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 发动机配备风扇、空气滤清器和交流发电机且发动机转速为 2200 rpm 时在飞轮处提供的净功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
工作重量 29800 lb 13500 kg
带 Cat 耐磨履带的重量 带 Cat 耐磨履带的重量
动力传动系 静液压 静液压
燃油箱 69 gal(US) 260 l
工作重量 29800 lb 13500 kg
对地压力 6 psi 40 kPa
铲刀容量 4.3 yd³ 3.3 m³
工作重量 31600 lb 14350 kg
对地压力 4.5 psi 31 kPa
铲刀容量 4.9 yd³ 3.8 m³
VPAT 10.5 ft 3196 mm
VPAT LGP 12 ft 3684 mm
备注 *ISO 9246 *ISO 9246

D4 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C7.1 涡轮增压式发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 液压驱动型变速风扇
  • 发动机转速自动控制
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系、后冷器)
  • 电热塞辅助起动装置
  • 可编程/可选的双向换档
  • 带集成预滤器、除尘器和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 双通道电子控制闭合回路静液压分离器
  • 发动机怠速停机

操作员环境

  • 标准驾驶室套件
  • 适用于驾驶室的空气悬浮布面座椅
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 17.8 cm(7")彩色图形显示屏配备多种仪表,可轻松指示以下参数:发动机冷却液温度、液压油温度、燃油油位
  • 电子行驶速度限制器
  • 电子时计
  • 电子发动机空气滤清器保养指示器
  • 电子燃油含水量指示器
  • 旋转式油门开关
  • 经济模式
  • 安装在座椅上的可前/后调节的控制装置
  • 可调扶手
  • 集减速和制动功能于一体的单个踏板
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 12V 电源端口
  • 间歇式雨刷器
  • 12V 无线电预留装置(即插即用)

技术产品

  • Product Link 预留装置
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统

底盘系统

  • 带 8 个底部支重轮/2 个托链轮的重负荷型底盘系统
  • 可更换的链轮轮辋零件
  • 液压履带调节器

电气系统

  • 24V 电起动装置
  • 12V 转换器,10A
  • 倒车警报
  • 集成灯(前部四个,后部两个)
  • 100 A 交流发电机(24 V)
  • 喇叭
  • 诊断接头
  • 900 CCA 重负荷免维护蓄电池

液压系统

  • 负载感应液压系统
  • 三阀液压系统

保养

  • 防冻冷却液(-37 ℃/-34.6 ℉)
  • 长效冷却液
  • 铰接式散热器百叶格栅
  • 外摆式散热器风扇
  • 生态排放口(发动机、动力传动系和工装机油以及发动机冷却液)
  • 定期油液取样(SOS)口(发动机、动力传动系和机具机油)

其他标准设备

  • 带位置传感器的机具油缸
  • C 形机架、可变节距连杆、液压油缸和管路
  • 发动机外壳
  • 前拉设备
  • 刚性牵引杆
  • 防破坏保护装置
  • 重负荷型曲轴箱护罩

D4 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 按需运转的液压风扇,可反转
  • 带滤网的涡轮预滤器

操作员环境

  • 后视摄像头
  • 重负荷型驾驶室套件

技术产品

  • 标准技术 - 第三方坡度控制预留装置
  • 带有辅助功能的 ARO:斜坡指示、斜坡辅助、稳定铲刀、牵引力控制、ARO、第三方坡度控制预留装置
  • 带有 3D 系统的 Cat Grade:出厂安装的集成式带有 3D 系统的 Grade、AutoCarry 以及带有辅助功能的 ARO
  • Product Link,卫星
  • Product Link 蜂窝

底盘系统

  • 带 8 个底部支重轮/2 个托链轮的 Cat 耐磨底盘系统
  • 中等强度作业或极限强度作业履带板
  • 中心,前部/后部或全履带导向护罩

铲刀

  • VPAT 铲刀,3196 mm(10.5 ft)ARO
  • VPAT 铲刀,3196 mm(10.5 ft)可折叠 ARO
  • VPAT 铲刀,3684 mm(12 ft)ARO LGP
  • VPAT 铲刀,3684 mm(12 ft)可折叠 ARO LGP

保养

  • 铲架
  • 旋转标志灯

后部工装

  • 裂土器
  • 直型或弧型裂土齿
  • 绞盘
  • 牵引杆

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于推土机的 Cat Slope Assist

    适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于推土机、带 Slope Assist™ 功能的 Cat® Grade 几乎可使任何推土作业变得更快、更容易。该系统可保持铲刀横向坡度和/或主降坡度,以获得更好的作业表面质量,即使经验不足的操作员操作机器也可达到如此效果。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

了解 D4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机

D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机
D4 推土机

360 View
360 View