814

轮式推土机 814

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C7.1
Cat® C7.1
工作重量(Tier 4 Final/Stage V)
48526 lb
22011 kg
净功率 - SAE J1349:2011
249 hp
186 kW

概述

灵活机动。敏捷快速。多功能型。

Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。我们的机器性能更优,维修保养更简便,可为作业现场提供高效安全的支持,同时可降低拥有和运营成本。
814 轮式推土机于上世纪 70 年代推向市场,近 50 年来一直处于行业领先地位。我们专注于帮助客户取得成功,不断推出全新的产品系列。814 轮式推土机秉承了我们在可靠性、性能、安全性、操作员舒适性、维修保养方便性和效率方面的优良传统。

优点

持续效率

采用先进的工程设计,可实现更加高效的作业,提供精确的操作控制

安全性

配备标准安全功能,改善了操作员视野并提供了更安全的操作环境

更加持久耐用

坚固耐用的结构可承受最恶劣的条件,同时可实现多个生命周期

产品技术规格适用产品 814

发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
净功率 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
净功率 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
总功率 - SAE J1995:2014 284 hp 212 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
额定转速 2200 r/min 2200 r/min
排放 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 选件 1 - 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V
峰值扭矩(1400 rpm) 902 lbf·ft 1223 N·m
扭矩储备 52% 52%
排放 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准 选件 2 - 符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准
额定转速 2200 r/min 2200 r/min
净功率 - SAE J1349:2011 249 hp 186 kW
净功率 - ISO 9249:2007 249 hp 186 kW
总功率 - SAE J1995:2014 286 hp 213 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
峰值扭矩(1400 rpm) 749 lbf·ft 1016 N·m
扭矩储备 26 % 26 %
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
高怠速 2270 r/min 2270 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
无降额的最大海拔高度 9842.5 ft 3000 m
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。
工作重量(Tier 4 Final/Stage V) 48526 lb 22011 kg
工作重量(Tier 3 Final/Stage IIIA 等效标准) 47887 lb 21721 kg
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 1 档 3.7 mile/h 5.9 km/h
前进 - 2 档 6.5 mile/h 10.4 km/h
前进 - 3 档 11.2 mile/h 18.1 km/h
前进 - 4 档 19.4 mile/h 31.3 km/h
后退 - 1 档 4.2 mile/h 6.7 km/h
后退 - 2 档 7.3 mile/h 11.8 km/h
后退 - 3 档 12.8 mile/h 20.6 km/h
后退 - 4 档 22.1 mile/h 35.5 km/h
提升/倾斜系统 - 回路 带 EH 的先导式负载感应阀 带 EH 的先导式负载感应阀
提升/倾斜系统 可变排量活塞 可变排量活塞
2200 rpm 时的最大流量 23.5 gal/min 89 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 3190 psi 22000 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 120 mm × 915 mm(4.7 in × 36 in) 120 mm × 915 mm(4.7 in × 36 in)
双作用油缸 - 左右倾斜、缸径与冲程 101.6 mm × 234 mm(4 in × 9.2 in) 101.6 mm × 234 mm(4 in × 9.2 in)
先导系统 开放式中心固定排量齿轮 开放式中心固定排量齿轮
先导安全阀设置 3046 psi 21000 kPa
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞
2200 rpm 时的最大流量 38.8 gal/min 147 l/min
安全阀设定值 - 转向 4003 psi 27600 kPa
总转向角 72° 72°
转向循环时间 - 高怠速 3 s 3 s
转向循环时间 - 低怠速 8.2 s 8.2 s
燃油箱 132.1 gal(US) 500 l
柴油机尾气处理液箱 4.2 gal(US) 16 l
冷却系统 - Tier 4 Final/欧盟 Stage V 21.4 gal(US) 81 l
冷却系统 - Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准 19.3 gal(US) 73 l
发动机曲轴箱 5.3 gal(US) 20 l
变速箱 13.2 gal(US) 50 l
差速器 - 终传动 - 前部 17.2 gal(US) 65 l
差速器 - 终传动 - 后部 17.2 gal(US) 65 l
液压系统 - 机具/转向 34.1 gal(US) 129 l
仅限液压油箱 19.8 gal(US) 75 l
注(1) 所有非道路用 Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 柴油发动机都必须使用:– 含硫量不超过 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。– Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油* 燃料,从而降低温室气体的排放量***:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃料 – 需要使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。* 有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。** 带后处理设备的发动机可以使用最高为 B20 的生物柴油。无后处理设备的发动机可以使用高达 B100 的混合生物柴油。***低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 所有非道路用 Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 柴油发动机都必须使用:– 含硫量不超过 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。– Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油* 燃料,从而降低温室气体的排放量***:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃料 – 需要使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。* 有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。** 带后处理设备的发动机可以使用最高为 B20 的生物柴油。无后处理设备的发动机可以使用高达 B100 的混合生物柴油。***低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.9 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.9 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ±10° ±10°
行车制动器 4 轮密封单盘湿式 4 轮密封单盘湿式
停车制动器 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板 弹簧施压液压释放型滚筒和履带板
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 配有隔音装置 * 配有隔音装置
注(2) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
距标志灯顶部的高度 13.1 ft 3981 mm
驾驶室顶部高度 12.1 ft 3694 mm
高度 - 排气管顶部 11.3 ft 3439 mm
高度 - 机罩顶部 8.7 ft 2663 mm
距散热器护罩顶部的高度 8 ft 2453 mm
铰接件离地间隙 1.4 ft 413 mm
变速箱护罩的离地间隙 1.4 ft 422 mm
保险杠底部的离地间隙 2.3 ft 712 mm
后轴中心线至保险杠 6.5 ft 1990 mm
前轴中心线至铰接件 5.5 ft 1675 mm
轴距 11 ft 3350 mm
平台宽度 10.3 ft 3145 mm
距前轮胎的总长度 21 ft 6356 mm
带直铲刀的机器总长度 23.6 ft 7190 mm
带煤铲的机器总长度 25.5 ft 7784 mm
容量 3.72 yd³ 2.84 m³
总宽度 12 ft 3656 mm
高度 3.3 ft 1001 mm
挖掘深度 1.6 ft 493 mm
离地间隙 3 ft 904 mm
最大倾斜度 2.6 ft 802 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.5 ft 7166 mm
转弯半径 – 铲刀内角 11.6 ft 3550 mm
重量 3000 lb 1396 kg
总工作重量 48526 lb 22011 kg
容量 13.8 yd³ 10.55 m³
总宽度 14.2 ft 4321 mm
高度 4.8 ft 1470 mm
挖掘深度 1.6 ft 488 mm
离地间隙 3.1 ft 932 mm
最大倾斜度 3.1 ft 945 mm
转弯半径 – 铲刀外角 25.1 ft 7647 mm
转弯半径 – 铲刀内角 11.2 ft 3420 mm
重量 4429 lb 2062 kg
总工作重量 49996 lb 22678 kg
注(2) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(2) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(4) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
注(3) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(3) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
扭矩储备 52% 52%
注(3) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。
注(2) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(3) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(2) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
扭矩储备 26% 26%
排放 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇的最大转速下测量。
注(4) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)。
排放 等效于 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三标准 等效于 Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三标准
注(4) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A) 操作员声压级别不确定度为 ± 2 dB(A)
备注 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。

814 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 高级生产率电子控制系统(APECS)
  • 空对空后冷器
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(仅限 Tier 4 Final/Stage V)
  • 电液压停车制动器
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C7.1 发动机针对两种排放选项进行了配置:Tier 4 Final/Stage V 或美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准
  • 发动机驱动型冷却风扇 - 吸气
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 机罩下方消音器(Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准)
  • 单体内芯散热器
  • 油门锁
  • 带有 4F/4R 速度范围控制器的行星齿轮变速箱

电气系统

  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池
  • 24V 电气系统
  • 方向灯(后方)
  • 前后照明系统
  • 电起动装置

安全性

  • 倒车警报器
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 后视摄像头
  • Cat Detect:目标检测(即用型)
  • 内部全景视镜
  • 安装在外部的后视镜
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3 in)宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 紧急平台出口

操作员环境

  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 外套和安全帽挂钩
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 电液压倾斜和提升控制装置(安装在座椅上)
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:柴油机尾气处理液(DEF)液位(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)、发动机冷却液温度、燃油油位、液压油温度、车速表/转速计、变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:操作警报系统 – 三类、制动油压、电气系统 – 低压、发动机故障警报和行动灯、停车制动器状态
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 娱乐用无线电预留装置:天线、扬声器、转换器(12V,10-15A)
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 前防晒板
  • 橡胶安装式层压有色驾驶室玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™):图形化信息显示屏、外部数据端口、可自定义的操作员资料、后格栅上的事件指示灯
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:前后间歇式雨刷器
  • 内部四柱防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS,Rollover Protective Structure/Falling Objects Protective Structure)

适应寒冷气候

  • 乙醚辅助起动装置
  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

维修

  • 地面发动机停机装置
  • 可上锁的地面蓄电池断开开关
  • 辅助起动插座
  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 灭火系统预留装置
  • 快速换油系统
  • 机油取样阀
  • 全液压滤清系统
  • 发动机预滤器

效率

  • 变矩器
  • 负载感应转向系统

其他

  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 传动轴护罩
  • 燃油箱,500 L(132.1 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管

814 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 防滑后轴

操作员环境

  • AM/FM/AUX/USB/Bluetooth® 无线电

其他

  • 前配重
  • 直铲刀

适应寒冷气候

  • 加热镜
  • 防冻剂,–50° C(–58° F)

维修

  • 快速加油
  • 发动机双预滤器

电气系统

  • LED 照明系统

噪声

  • 隔音装置(用于巴西)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 814 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

814 轮式推土机

814 轮式推土机

814 轮式推土机

814 轮式推土机

814 轮式推土机
814 轮式推土机
814 轮式推土机
814 轮式推土机

360 View
360 View