824

轮式推土机 824

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C15
Cat® C15
工作重量 – 直铲(Tier 4 Final/Stage V)
74966 lb
34004 kg
净功率 - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW

概述

灵活机动。敏捷快速。多功能型。

Cat® 轮式推土机有效结合了履带式推土机的动力和轮式机器的机动性,有助于在各种应用场合(从露天采矿清理到煤料堆放、道路维护再到开垦)以低运营成本实现高产量。

优点

改进了维护

控制装置位于驾驶室内,触手可及,让定期保养更加方便

更加安全

发动机和机器控制装置分组布置,而且在地面就可以触及,因此可以安全轻松地进行日常保养。

提高操作员舒适性

舒适的驾驶室和振动水平更低且操作省力的控制装置有助于操作员全天更高效地工作

产品技术规格适用产品 824

发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
净功率 - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
净功率 - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
发动机功率 - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
总功率 - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
峰值净扭矩(1300 rpm) 1479 lbf·ft 2005 N·m
扭矩储备 33% 33%
最大海拔高度,无降额(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V) 9298 ft 2834 m
最大海拔高度,无降额(美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6.7 in 171.4 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
高怠速 2300 r/min 2300 r/min
低怠速 800 r/min 800 r/min
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、清洁排放模块和交流发电机时在发动机飞轮处提供的功率。
注(2) 提供了两种发动机排放配置。一种配置符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 和日本 2014 排放标准。另一种配置符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 提供了两种发动机排放配置。一种配置符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V 和日本 2014 排放标准。另一种配置符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
工作重量 – 直铲(Tier 4 Final/Stage V) 74966 lb 34004 kg
变速箱类型 Cat 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC Cat 行星齿轮 - 动力换档 - ECPC
前进 - 1 档 3.8 mile/h 6.1 km/h
前进 - 2 档 6.9 mile/h 11.1 km/h
前进 - 3 档 12.2 mile/h 19.6 km/h
前进 - 4 档 21.6 mile/h 34.8 km/h
后退 - 1 档 4.3 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 7.8 mile/h 12.6 km/h
后退 - 3 档 13.9 mile/h 22.4 km/h
后退 - 4 档 24.7 mile/h 39.7 km/h
转速为 1800 rpm 时的泵流量 30.9 gal/min 117 l/min
主释放压力 3771 psi 26000 kPa
最大供应压力 3495 psi 24100 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 120 mm x 1070 mm(4.7 in x 42.1 in) 120 mm x 1070 mm(4.7 in x 42.1 in)
双作用油缸 - 侧倾及倾斜、缸径与冲程 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in) 140 mm × 230 mm(5.5 in × 9.1 in)
转向系统 - 回路 先导式,负载感应 先导式,负载感应
缸径 4.5 in 114.3 mm
冲程 22.7 in 576 mm
转向系统 - 泵 可变排量活塞 可变排量活塞
转速为 1800 rpm 时的最大流量 44.9 gal/min 170 l/min
安全阀设定值 - 转向 3481 psi 24000 kPa
车辆铰接角度 86° 86°
冷却系统 30.6 gal(US) 116 l
发动机曲轴箱 9 gal(US) 34 l
变速箱 17.4 gal(US) 66 l
燃油箱 206.6 gal(US) 782 l
柴油机尾气处理液箱(仅 Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal(US) 32 l
差速器 - 终传动 - 前部 26.4 gal(US) 100 l
差速器 - 终传动 - 后部 29.1 gal(US) 110 l
仅限液压油箱 35.4 gal(US) 134 l
液压系统 - 机具/转向 56.5 gal(US) 214 l
注(1) 所有非道路用 Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014(Tier 4 Final)柴油发动机都必须使用:– 含硫量不超过 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。– Cat 发动机可以使用以下可再生、可替代和生物柴油* 燃料,从而降低温室气体的排放量***:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃料 – 需要使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。* 有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。** 带后处理设备的发动机可以使用最高为 B20 的生物柴油。无后处理设备的发动机可以使用高达 B100 的混合生物柴油。***低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 所有非道路用 Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014(Tier 4 Final)柴油发动机都必须使用:– 含硫量不超过 15 ppm(mg/kg)的超低硫柴油(ULSD,Ultra Low Sulfur Diesel)燃料。– Cat 发动机可以使用以下可再生、可替代和生物柴油* 燃料,从而降低温室气体的排放量***:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃料 – 需要使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 技术规格的机油。– 符合 ISO 22241-1:2006 所有要求的柴油机尾气处理液(DEF,Diesel Exhaust Fluid)。* 有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。** 带后处理设备的发动机可以使用最高为 B20 的生物柴油。无后处理设备的发动机可以使用高达 B100 的混合生物柴油。***低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.86 公吨(3.15 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.86 公吨(3.15 吨)。
前部 行星式 - 固定 行星式 - 固定
后部 行星式 - 摆动 行星式 - 摆动
摆动角度 ±11° ±11°
停车制动器 滚筒和履带板,弹簧施压,液压释放型 滚筒和履带板,弹簧施压,液压释放型
制动器 4 轮密封多盘湿式 4 轮密封多盘湿式
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器
注(2) ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规
注(3) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(5) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
操作员声压级(ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
操作员声压级(ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
机器声功率级(ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器 * 适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”和“英国指令”的国家/地区销售的机器
注(2) ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 ** 欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)和英国 2001 年第 1701 号噪声法规
注(3) 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(4) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(5) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
距标志灯顶部的高度 14.5 ft 4422 mm
高度 - 排气管顶部 14.2 ft 4332 mm
高度 - 机罩顶部 10.5 ft 3204 mm
离地间隙 - 保险杠 2.8 ft 852 mm
前轴中心线至铰接件 6.1 ft 1850 mm
轴距 12.1 ft 3700 mm
长度 - 铲刀放在地面时 - 直铲 27.6 ft 8422 mm
耳轴离地间隙 1.45 ft 441.4 mm
驾驶室顶部高度 13.5 ft 4100 mm
含护栏的宽度 10.94 ft 3336 mm
离地间隙 1.8 ft 534.4 mm
容量 6.6 yd³ 5 m³
宽度(含端刃) 177.4 in 4507 mm
高度 48.4 in 1230 mm
挖掘深度 17.6 in 448 mm
离地间隙 41.6 in 1057 mm
最大倾斜度 45.9 in 1167 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.7 ft 7227 mm
转弯半径 – 铲刀内角 10.15 ft 3093 mm
容量 6.6 yd³ 5 m³
宽度(含端刃) 177.4 in 4507 mm
高度 48.4 in 1230 mm
挖掘深度 17.6 in 448 mm
离地间隙 41.6 in 1057 mm
最大倾斜度 45.9 in 1167 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.2 ft 7099 mm
转弯半径 – 铲刀内角 10.2 in³ 3120 mm
容量 10 yd³ 7.7 m³
宽度(含端刃) 174.1 in 4421 mm
高度 61.1 in 1551 mm
挖掘深度 18.8 in 477 mm
离地间隙 42 in 1068 mm
最大倾斜度 44.1 in 1120 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.8 ft 7260 mm
转弯半径 – 铲刀内角 10.8 ft 3313 mm
容量 10 yd³ 7.7 m³
宽度(含端刃) 171.3 in 4352 mm
高度 53.1 in 1350 mm
挖掘深度 18.1 in 461 mm
离地间隙 41.4 in 1051 mm
最大倾斜度 44.6 in 1132 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.9 ft 7299 mm
转弯半径 – 铲刀内角 11.3 ft 3468 mm
容量 21.2 yd³ 16.2 m³
宽度(含端刃) 189 in 4798 mm
高度 68.7 in 1745 mm
挖掘深度 18.6 in 472 mm
离地间隙 42.2 in 1072 mm
最大倾斜度 48.9 in 1242 mm
转弯半径 – 铲刀外角 24.9 ft 7590 mm
转弯半径 – 铲刀内角 11.4 ft 3496 mm
容量 10.6 yd³ 8.1 m³
宽度(含端刃) 171.6 in 4357 mm
高度 53.1 in 1350 mm
挖掘深度 18.1 in 461 mm
离地间隙 41.4 in 1051 mm
最大倾斜度 44.6 in 1132 mm
转弯半径 – 铲刀外角 23.9 ft 7296 mm
转弯半径 – 铲刀内角 11.4 ft 3475 mm

824 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

安全性

  • 后视摄像头
  • 倒车警报器
  • 开关式警告灯(LED 频闪灯)
  • 登梯照明
  • Cat Detect:目标检测(即用型)
  • 内部全景视镜
  • 安装在外部的后视镜
  • 带提醒器的可回缩座椅安全带,76 mm(3 in)宽
  • 无锁定转向和变速集成控制(STIC™)系统
  • 紧急平台出口
  • 左、右后部登车梯
  • 脚踏装置

效率

  • 按需运转的液压驱动风扇

动力传动系

  • 空对空后冷器
  • 自动换档
  • 全液压密封多盘湿式行车制动器
  • Cat 清洁排放模块(Tier 4 Final/Stage V)
  • 电液压停车制动器
  • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C15 发动机符合 Tier 4 Final/Stage V 排放标准,或者等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 排放标准
  • 燃油注油泵(电动)
  • 燃油-空气冷却器
  • 集成式制动系统
  • 机罩下方消音器(Tier 3/Stage IIIA)
  • 铝制模块化散热器(AMR)
  • 独立冷却系统
  • 单离合器变速装置(SCSS)
  • 油门锁
  • 带锁止离合器(LUC)的变矩器
  • 带有 4F/4R 速度范围控制装置的行星齿轮变速箱

适应寒冷气候

  • 自动(乙醚)起动辅助装置
  • 预先混合的浓度为 50% 长效防冻剂(–34° C/–29° F)

电气系统

  • 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池(4 – 1000 CCA)
  • 24V 电气系统
  • 卤素灯照明系统(前部和后部)
  • 方向灯(后方)
  • 重负荷电起动装置

操作员环境

  • CB 无线电预留装置
  • 12V 电源端口,可连接手机或笔记本电脑
  • 空调
  • 加压抑噪驾驶室,内部四柱防滚翻保护结构/防落物保护结构(ROPS/FOPS,Rollover Protective Structure/Falling Ojbects Protective Structure),无线电预留装置(娱乐用),配有天线、扬声器、转换器(12V/10A/15A)和电源端口
  • 驾驶室门滑窗(左侧)
  • 外套和安全帽挂钩
  • 电液压侧倾及倾斜控制装置
  • 指尖换档控制装置
  • 上翻式扶手
  • 加热器和除霜器
  • 电喇叭
  • 机具液压锁止装置
  • 仪器、仪表:– 柴油机尾气处理液(DEF)液位(美国 EPA Tier 4 Final/Stage V)– 发动机冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温度 – 车速表/转速计 – 变矩器温度
  • 仪器、警告指示灯:– 操作警报系统,三类 – 制动油压 – 低压电气系统 – 发动机故障警报和行动灯 – 停车制动器状态
  • 驾驶室电动预滤器
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • 超豪华型座椅包含强制空气加热和冷却功能、大腿部位双向调整功能、动力腰托和后靠垫调整、乘坐硬度调整、动态端阻尼和皮革饰面
  • 前防晒板
  • 橡胶安装式层压有色玻璃
  • 变速箱档位指示器
  • 重要信息管理系统(VIMS™):– 图形化信息显示屏 – 外部数据端口 – 自定义操作员配置文件
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器

其他

  • 传动轴护罩
  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 便于运输的折叠式排气管
  • 燃油箱 782 L(207 gal)
  • 带销铰接牵引杆
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、发动机和变速箱机油冷却器
  • 防破坏保护挂锁
  • 文丘里式排气管

维修

  • 地面发动机停机开关
  • 可从地面锁定的主断路开关
  • 辅助起动插座
  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、变速箱、液压油箱的生态排放口
  • 发动机曲轴箱,使用 CJ-4 油,换油间隔 500 小时
  • 发动机预滤器
  • 灭火系统预留装置
  • 快速换油系统
  • 机油取样阀
  • Product Link™
  • 机罩下方照明
  • 全液压滤清系统

824 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

操作员环境

  • AM/FM/AUX/USB/Bluetooth® 无线电

其他

  • 前部配重

噪声

  • 隔音装置

电气系统

  • LED 照明系统

维修

  • 胎压监控系统
  • 发动机双级预滤器

适应寒冷气候

  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 防冻剂,–50° C(–58° F)
  • 极地液压油
  • 加热镜

动力传动系

  • 防滑后轴

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 824 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

824 轮式推土机

824 轮式推土机

824 轮式推土机

824 轮式推土机

824 轮式推土机

824 轮式推土机
824 轮式推土机
824 轮式推土机
824 轮式推土机
824 轮式推土机